Software
Software
ImprimirImprimir

Software

Sistemas de filtración

FluidMonitoring Software FluMoS light

FluMoS Light fluid monitoring software is a software package for importing, displaying and processing data from HYDAC fluid sensors. 3 sensors can be connected at the same time!

 

FluMoS Light can be used in conjunction with the latest generation of HSI interface sensors (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) and the sensors without HSI interface (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

 

The FluMoS Light software is used to

  • Online display of measured values on the PC in table and graphic formats
  • Storage of log files on hard disk
  • Display of log files from hard disk/diskette and storage as graphic file
  • Processing of stored log files with Microsoft Excel

 

Applications:

  • Remote monitoring of values measured by sensors
  • Condition-based maintenance planning

 





SETUP_FLUMOS_LIGHT_V0150R10.zip (19.12MB - 1.50-R10 - 03/2018)


FluidMonitoring Software FluMoS mobile

HYDAC FluMoS Mobile para Android – Su acceso a HYDAC´s FluidControl Units

Consulte los datos de medición de su Fluid Condition Monitoring a través de su dispositivo Android
FluMoS Mobile es una herramienta de visualización y de descarga de datos de medición para FluidControl Unit FCU 1000 y para SensorMonitoring Unit SMU 1200 a través de su dispositivo Android.

FluMoS Mobile Features (Versión 1.10)

  • Visualización tabular de los valores de medición actuales (nivel de partículas contaminadas sólidas, saturación del agua y temperatura) de su FluidControl Unit FCU 1000
  • Representación gráfica del desarrollo de los valores de medición (nivel de partículas contaminantes sólidas, saturación del agua y temperatura) de su FluidControl Unit FCU 1000 (gráfico por canal de medición)
  • Descarga selectiva de archivos de extensión .log del acumulador interno del FCU 1000 o del SMU 1200 como archivos de extensión .dat a través de su dispositivo Android
  • Almacenamiento online de datos de medición en su dispositivo Android
    [opción disponible en la versión posterior]

Los archivos .dat se pueden reenviar de forma sencilla a otros dispositivos tales como un PC a través del correo electrónico.
Los archivos se procesan más tarde en FluMoS.








Function modules & programming aid ContaminationSensor CS 1000

We are offering the programming aid shown below to enable integration of the Contamination Sensor CS 1000 into Siemens Controls S7-300 / S7-400. It is available free-of-charge as a download.

It consists of the function modules and programming instructions.



Funktionsbausteine_CS1000_Siemens_S7-300-400_de.zip (3.38MB - 2.00 - 11/2012)

FunctionModules_CS1000_Siemens_S7-300-400_en.zip (1.13MB - 2.00 - 11/2012)




Volver a la vista general
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar