Software
Software
ImprimirImprimir

Software

Sistemas

Software de parametrización de módulos de regulación EHCD

Nuestro software de parametrización permite parametrizar fácil y rápidamente nuestros módulos de regulación digitales.

 Breve descripción de sus funciones más importantes: 

  • Introducción de parámetros en forma tabular 
  • Almacenamiento y carga de grupos de parámetros 
  • Monitorización para la visualización de datos de proceso 
  • Función de osciloscopio de 4 canales con almacenamiento de datos 
  • Función REMOTE-CONTROL 
  • Aplicación universal para todos nuestros módulos EHCD digitales. 

 Los parámetros disponibles son leídos durante la identificación del módulo conectado y visualizados en la tabla de parámetros. 

 Con la función de exportación se pueden exportar los grupos de parámetros del PC al módulo. 

 El servicio offline permite al usuario editar y guardar los grupos de parámetros disponibles en el PC aunque el módulo no esté conectado. 

 Por medio de la función de monitorización pueden visualizarse los parámetros del proceso y las salidas y entradas digitales, independientemente del módulo conectado. 

 Con la función REMOTE-CONTROL integrada se puede controlar directamente el regulador y operar el accionamiento sin mando de orden superior. 

 En principio, el software de parametrización corre en todos los PC u ordenadores con Windows 2000/XP/7/10. 




Setup_EHCD_V3.6.1.9.zip (4.39MB - 3.6.1.9 - 05/2018)




Volver a la vista general
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar