Condition Monitoring
Condition Monitoring
ImprimirImprimir

Gestión de costes de ciclos de vida mediante el Condition Monitoring de HYDAC

Condition Monitoring es la registro de datos y la interpretación de datos relativos a los estados de las máquinas, las instalaciones y sus componentes, con el objetivo de organizar mantenimientos preventivos según las condiciones del sistema.

El término inglés Life Cycle Cost (LCC) describe el análisis del coste total del ciclo vital de una instalación o máquina desde su fabricación hasta su eliminación.

El objetivo de disminuir costes es básico en las previsiones de los fabricantes de las máquinas y los usuarios finales. Una solución eficaz y prometedora para la reducción del LCC se logra empleando modernos sistemas de "Condition Monitoring" para la tecnología de fluidos.

Cuando las instalaciones de producción altamente especializadas se utilizan hasta el límite de sus posibilidades, existen mayores riesgos de que se produzcan fallos en las máquinas, con los costes elevados que ello comporta. Por eso, es de vital importancia planificar un mantenimiento preventivo e inteligente con la ayuda del "Condition Monitoring".

Una de las características esenciales de Hydac es el amplio programa de sensores para la recopilación de datos del proceso (presión, temperatura, caudal...) y de datos de fluidos (condición del aceite, contaminación, contenido de agua...). Es comparable con el diagnóstico de un médico: la valoración combinada de los datos del proceso (estado de carga de la máquina) y los datos de los fluidos (huellas de los fluidos) permite profundizar aún más en el diagnóstico e ir más allá de los límites habituales. Si, además, el operario del sistema aporta otros datos al análisis, como p. ej., conmutaciones de inicio y detención, ciclos, consumo de energía etc., el resultado será más acertado.

 

Para alcanzar este objetivo, HYDAC ofrece un completo catálogo de componentes y sistemas listos para ser conectados, así como prestaciones específicas para las aplicaciones. La gama de productos comprende soluciones para todos los segmentos del Condition Monitoring System:

registro de datos , interpretación, control y supervisión

Este enfoque es adecuado tanto para el operario o empresa de servicios y el mantenedor, como para el cliente de serie.

Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar