CM-Expert:
Detección, análisis, supervisión,
control y archivo de datos:
¡todo en un único sistema!

CM-Expert es un potente sistema de supervisión, archivado y control para el Condition Monitoring, que puede instalarse en cualquier PC convencional. Su configuración descentralizada hace que el sistema sea extremadamente fiable, flexible y a prueba de fallos para su empleo en sistemas de producción. En cuanto a la conexión de sensores y conmutadores, componentes de uso y señales, tareas de control y ajuste, así como intercambio de datos con otros sistemas, este sistema no tiene límite gracias al empleo de la unidad de recopilación de datos (MDE). El MDE puede recopilar todos los parámetros físicos convencionales para que CM-Expert los procese: temperatura, presión, presión diferencial, viscosidad, contenido de agua, partículas, flujo de volumen y otros. 

Ámbitos de aplicación:
 

  • Acererías
  • Centrales eólicas
  • Máquinas de plásticos
  • Máquinas papeleras
  • Máquinas herramienta
  • Prensas hidráulicas
  • Bancos de ensayo
  • y todos los procesos de producción que requieran supervisión

Supervisión online de los sistemas de producción. In-situ o por control remoto. 

 La variante "remote" del CM-Expert es perfecta para centrales eólicas, aplicaciones marítimas y sistemas hidráulicos móviles. CM-Expert informa al operario a tiempo real a través de la red de GSM acerca del estado de su instalación y solicita el mantenimiento cuando sea necesario. ¡Se acabaron los servicios de mantenimiento incompetentes y los costes innecesarios! 

Las ventajas: 

  • Supervisión continuada y documentación de las condiciones ambientales y de los medios de producción
  • avisos automáticos cuando se alcanzan los límites de servicio (p. ej. cambios de filtro)
  • avisos inmediatos cuando se superan los valores límite
  • prevención de averías en instalaciones de difícil acceso
  • detección prematura de averías
  • mejora de los intervalos de mantenimiento
  • reducción de los costes de reparación y mantenimiento
  • prevención de tiempos de inoperatividad
  • prevención de daños colaterales.