Interpretación
Interpretación
ImprimirImprimir

Interpretación

(visualización, anotación, registro, análisis, algoritmos...) 

 

Empleado en combinación con otros sensores, como sensores de presión, nivel y temperatura, se consigue una monitorización completa de las condiciones. Por supuesto, los datos obtenidos deben recopilarse y procesarse convenientemente. Diferentes interfaces de comunicación y visualización, como por ejemplo conexiones por módem o Internet, permiten un diagnóstico y mantenimiento remotos. Los elementos esenciales de una estrategia sistemática de evaluación de sistemas hidráulicos son también las unidades móviles y electrónicas de medición que supervisan los sistemas de tecnologías de fluidos.

Dos de los modelos completamente nuevos de la serie HMG son el HMG 500 y el HMG 3000.

El HMG 500 es una unidad de diagnóstico para el registro de hasta dos sensores de forma simultánea.

El HMG 3000 es un sistema de registro de datos de alto rendimiento. Pueden analizarse hasta 10 sensores a la vez. La unidad se caracteriza por su pantalla en color, la detección de sensores, una amplia gama de detectores y una alta capacidad de almacenamiento.

Empleando un software adicional, es posible transmitir datos de medición por un puerto USB para garantizar una elaboración perfecta de las curvas de medición.

CMU1000 - ConditionMonitoring Unit

  • Controlador en tiempo real para el análisis de datos
  • 8 entradas análogas de sensores o componentes HSI
  • Interfaces: RS232, Ethernet (RJ45), ...
  • Salidas de conmutación
  • Configuración con interfaz PC-USB
  • Almacenamiento de datos: SRAM, Flash, lápiz USB

 

MDE 6070 - Registro de datos de medición

  • PC industrial
  • 52 entradas por interfaz de cable simple o RS485 (ampliable)
  • Todos los interfaces industriales
  • Hasta 15 módulos plug-in (entradas y salidas análogas o binarias, tarjetas de frecuencia, tarjetas de recuento de partículas, tarjetas relé...)

 

FCU 1000 - FluidControl Unit

  • Unidad portátil de servicio técnico para la medición temporal de contaminación de partículas sólidas y de contenido de agua.
  • La bomba integrada permite la conexión con contenedores sin presión
  • Almacenamiento interno de datos y comunicación con PC
  • Fluidos de hasta 350mm²/s
Bienvenido a HYDAC
¿Le gustaría visitar nuestro sitio web optimizado para móviles?
Sí, el sitio web para móviles
No, gracias,el sitio web estándar