Résultats de recherche pour : Échangeur de chaleur
10
Résultats
dans la catégorie
Produits
Module
<div><p>Échangeur de chaleur série PTK (support de pompe élastique avec refroidisseur huile-air)</p></div><div><ul><li>pour taille PTK-2001... à PTK-3501</li><li> Élément de refroidissement en aluminium</li><li>Arrivée et sortie avec G3/4"</li><li> à joint plat</li><li>Pression de service max. : 16 bar</li><li>Température d’huile max. admissible +100° C</li><li>La différence de température max. entre la température d’entrée de l’huile et la température ambiante ne doit pas dépasser 50° C</li><li>avec notice de montage, de maintenance et d’utilisation</li></ul></div>
<p>Les <strong>échangeurs de chaleur à plaques brasés</strong> HYDAC HEX S sont composés d'un nombre de plaques en acier inoxydable nervurées qui sont brasées au nickel sous vide.</p><p>L'estampage spécial des plaques assure un <strong>écoulement turbulent</strong>, lequel est indispensable pour un transfert thermique optimal, tout en ayant un <strong>effet autonettoyant</strong>, puisque le frottement de paroi réduit les engorgements sur la surface.</p><ul><li>Pression de service max. : 30 bar<br />(exécution avec brasure au nickel possible jusqu'à 10 bar)</li><li>Plage de température : jusqu'à 200°C</li></ul><p><strong>Application :</strong><br />circuit de refroidissement avec eau, fluide de refroidissement ou huile</p>
Catégorie de produits
<p>Les échangeurs de chaleur à plaques consistent en une pile de plaques d’échange de chaleur marquées, qui sont soit brasées ensemble, soit serrées dans un cadre avec des joints. Le fluide s’écoule dans les espaces entre les plaques où le fluide chaud (qui sera refroidi) alterne avec le fluide froid. <br />Grâce à leur conception compacte, leur écoulement turbulent et le principe de contre-courant, ils génèrent des niveaux extrêmement élevés de récupération de la chaleur. Il est possible d’atteindre des harmonisations de température allant jusqu’à 1 K.</p>
<div><p>Le <strong>UKF</strong> est un système compact composé d'une pompe d'alimentation, d'un filtre et d'un échangeur de chaleur à plaques pour les circuits de filtration de refroidissement en dérivation. Grâce au refroidissement et à la filtration continus en dérivation, il est possible de prolonger considérablement la durée de vie de l'huile et de l'installation hydraulique.</p><p><strong>Il existe 3 dimensionnements :</strong></p><ul><li><strong>UKF-1</strong><br />Puissance de refroidissement jusqu'à 10 kW</li><li><strong>UKF-2</strong><br />Puissance de refroidissement jusqu'à 30 kW</li><li><strong>UKF-3</strong><br /> Puissance de refroidissement jusqu'à 90 kW</li></ul><p><strong>Refroidissement et filtration en dérivation :</strong></p><ul><li> Température constante (indépendamment de la durée des cycles de l'installation hydraulique)</li><li> Débits uniformes</li><li> Prévention des coups de bélier dans l'échangeur de chaleur</li><li> Remplacement de l'élément filtrant sans désactiver l'installation hydraulique</li></ul></div><div><p><strong>Refroidissement et lubrification des réducteurs</strong></p><p>UKF avec pompe à engrenages, filtre double commutable en option et échangeur de chaleur à plaques.<br /> Une valve Thermobypass garantit le fonctionnement du système même à des températures basses.<br /> Pour assurer une température stable de l'huile il est également possible d'installer un régulateur de quantité d'eau en option. Ce dernier fournit à l'échangeur de chaleur à plaques la quantité d'eau strictement nécessaire pour atteindre la température d'huile souhaitée.</p><p><strong>Champs d'application :</strong> </p><ul><li> Machines de moulage par injection</li><li> Presses</li><li> Centres d'usinage</li><li> Réducteurs</li></ul></div>
11
Résultats
dans la catégorie
Thèmes & solutions
Découvrez plus d’articles du magazine Contactez-nous maintenant Réduisez les coûts d'entretien avec la solution système de HYDAC La demande en plate-formes de conversion est plus importanter que jamais. La raison : la distance entre les parcs é ...
La protection climatique constitue un grand défi pour le secteur automobile. Avec le changement du secteur économique et la transformation successive de la mobilité électrique, la pression monte pour que l'ensemble de la chaîne de valeur soit or ...
Lire d'autres articles du magazine Le changement climatique a intensifié l'apparition de vagues de chaleur, entraînant de lourdes conséquences sur le plan sanitaire et économique. Pendant ces jours chauds, le fonctionnement des entreprises de fabric ...
Dans le processus de rectification, la précision est la priorité numéro un. Cela nécessite avant tout des fluides d'usinage et des fluides de lubrification puissants et propres. Dans la pratique, des liquides de refroidissement à base d'eau sont parf ...
Des systèmes et composants hydrauliques en passant par les systèmes de refroidissement et de filtration jusqu'à la technologie de mesure et l'électronique, HYDAC vous offre la solution qu'il vous faut pour la surveillance conditionnelle et l'entretie ...
Avec le passage à l’énergie alternative, l’avenir de la technologie des bancs d’essais va avoir à relever de nombreux et nouveaux défis. Ceci se traduira par une intensification de la complexité des exigences d’essais. Dans le même temps, les te ...
Lire d'autres articles du magazine Les sous-traitants sont confrontés à des défis spécifiques à leur secteur, lesquels imposent des exigences très élevées à la production. Ces exigences sont renforcées par les tendances qui imposent de nouvelles nor ...
La surveillance constante de la température détermine chaque aspect de la vie quotidienne : le succès de tout application impliquant un entraînement et de l'énergie repose sur la gestion thermique. Vous pouvez faire confiance au savoir-faire de ...
3
Résultats
dans la catégorie
Téléchargements
Echangeurs à plaques
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(3.73 MB)
Echangeurs à plaques
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(3.54 MB)
Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(3.54 MB)
Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Français
(3.73 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Refroidissement à circulation liquide
Échangeurs de chaleur à plaques
Prospectus produit
pas d’indication
Anglais
(445 KB)
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média