HYBOX
HYBOX
PrintPrint

HYBOX

HYBOX er en lille pumpestation, som er udviklet her hos Hydac A/S i Langeskov. HYBOX er en meget kompakt og ydedygtig lille pumpestation, som nu sælges gennem alle HYDAC International’s datterselskaber verden over.

HYBOX’en består af modulærbare blokke/ventiler, og kan ekspanderes med yderligere kontrolblokke. HYBOX pumpestationen kan integreres med HYDAC ML serien.

HYBOX har en tankkapacitet på mellem 20-400 liter, og kan klare op til 350 bar. HYBOX har en flow rate på 1-60 liter/minut.

Til HYBOX anvendes der standardkomponenter, hvilket resulterer i følgende fordele:

·        Alle komponenter ligger på lager, hvilket giver en meget kort leveringstid (ca. 3 dage)

·        Gennemprøvet teknologi, som giver en høj kvalitet, og minimerer derved chancerne for fejl

·        Konkurrencedygtige priser

Med de forskellige opbygningsmuligheder der er med HYBOX, har den mange anvendelsesmuligheder, og kan dække rigtig mange behov i industrien, m.v.

 

HYBOX kan leveres både som Hybox Flex Basic og Hybox Flex Mini.

Velkommen til HYDAC
Ønsker du at besøge vores mobile optimerede hjemmeside?
Ja, til den mobile hjemmeside
Nej tak, til standard hjemmesiden