HYBOX Flex Basic kan vælges med tankstørrelse fra 25-400 liter, hvor tankene er lavet i stål. HYBOX Flex Basic kan også klare op til 350 bar, men hvor HYBOX Flex Mini har en flow rate på op til 20 liter/minut, går HYBOX Flex Basic op til 60 liter/minut. Motorstørrelsen går fra 0,55-22 kW.
Der er yderligere nogle tilvalg, man kan foretage med en HYBOX Flex Basic. Der kan bl.a. tilvælges køler, varmeelement og trykfilter.