Hydac A/S værdsætter miljøet. Derfor er Hydac A/S er ISO 14001:2015 certificeret.
ISO 14001:2015 certificeringen er den mest anerkendte internationale standard inden for mljøledelsessystemer, og denne anvendes verden over. ISO 14001:2015 certificeringen er en universal standard, der leverer en struktur, hvorigennem Hydac A/S leverer miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser. Hydac A/S formår at implementere nødvendige kontroller, og sætter klare mål til forbedringer af virksomhedens miljøpolitik og målsætninger, samt løbende forbedre miljøledelsessystemet.