Historie & Organisation
Historie & Organisation
PrintPrint

Hydac A/S' historie og organisation

Historie

HYDAC International blev oprindeligt grundlagt i 1963 af Werner Dieter og Otmar Schön. Siden da er HYDAC International blevet en global spiller på verdensmarkedet for hydraulik og opererer inden for alle industrier. HYDAC International er stadig familieejet, og har en stærk og velafprøvet forretningsmodel.

Hydac A/S blev etableret i Danmark af Jens Haugaard den 1. januar 2000, som 100 % datterselskab til HYDAC International. Hydac A/S startede op på Svendborgvej i Odense, men allerede i maj 2004 blev der bygget et nyt domicil i Langeskov, da virksomheden og organisationen siden start har udviklet sig med gazelle hastighed.

Hydac A/S, såvel som HYDAC International, er kendetegnet ved, at der er kort vej fra idé til handling, og at alle døre står åbne i hverdagen.

Hydac A/S bygger på solide forretningsmodeller med forskellige forretningsområder, hvor hver forretningsmodel støtter op om den faste strategi, om at sikre vækst på markedet for hydrauliske løsninger. Vi har en høj specialiseringsgrad inden for en række industrier, og er valgt som foretrukken partner til en række toneangivende spillere inden for vind, industri og mobil

Organisation

HYDAC International tæller i dag mere end 8.800 medarbejdere fordelt på mere end 50 lokaliteter verden over.

Hydac A/S' organisation er traditionelt opbygget, men med meget stort tvær-organisatorisk samarbejde. Hydac A/S har i dag mere end 50 dedikerede medarbejdere - og vi er altid på udkig efter nye, kompetente kolleger.

Hydac A/S har en stærk organisationskultur, og der er stor fokus på medarbejdertilfredshed og -trivsel. Dette viser sig også ved, at Hydac A/S gentagne gange er blevet placeret i toppen af “Great Place to Work” i Danmark. Du kan finde vores seneste certificering her.

Hydac A/S har mere end 6.000 m2 kombineret lager- og produktionsfaciliteter, opført i 2004/2008 ved sit domicil i Langeskov. I 2017 blev Hydac A/S udvidet med yderligere 1.700 m2. De ekstra kvadratmeter bruges idag til montage og administrationsfaciliteter.

 

Velkommen til HYDAC
Ønsker du at besøge vores mobile optimerede hjemmeside?
Ja, til den mobile hjemmeside
Nej tak, til standard hjemmesiden