Hydac A/S' kultur

Hydac A/S er et ”state of the art” firma for vores medarbejdere, og det kendetegner, alt det vi gør for vores kolleger. Hydac A/S er en arbejdsplads, som medarbejderne er stolte af, og som giver dem udfordringer, oplevelser og energi. Hydac A/S er samtidig, en virksomhed som er kendt af omverdenen, som værende en god og innovativ arbejdsplads samt samarbejdspartner.

Hydac A/S' kulturen er skabt på baggrund af vores værdier og de rigtige medarbejdere. Mange at vores medarbejdere kalder det en Hydac-ånd, som de mærker, hver dag de kommer på arbejde. Det er utroligt svært at beskrive en Hydac-ånd med ord. Det er en oplevelse, man får, når man som gæst besøger Hydac A/S, eller man som ny medarbejder starter hos Hydac A/S. De ord som kan beskrive en Hydac-ånd bedst, er imødekommenhed, smil, glæder, sjov, hjælpsomhed, åbenhed og ærlighed.

Hydac A/S har prøvet at samle alle de initiativer og tiltag, som virksomheden gør og står for, i et lille hæfte, som vi kalder for kulturprofilen. Alle medarbejdere hos Hydac A/S har det nyeste eksemplar af kulturprofilen, og alle lever op til virksomhedens værdier, og er medvirkende til den gode stemning, som gennemsyrer organisationen. Den gode stemning på arbejdspladsen er også medvirkende til, at Hydac A/S flere år i træk, er blandt toppen af "Great Place to Work" i Danmark. Vores certificering findes nederst på denne side.

Du kan ligeledes finde og læse Hydac A/S' kulturprofil nedenfor. God læselyst.

Klik på billedet og se vores Kulturprofil 2017