HYBOX er en lille pumpestation, som er udviklet her hos Hydac A/S i Langeskov. HYBOX er en meget kompakt og ydedygtig lille pumpestation, som nu sælges gennem alle HYDAC International’s datterselskaber verden over.
HYBOX’en består af modulærbare blokke/ventiler, og kan ekspanderes med yderligere kontrolblokke. HYBOX pumpestationen kan integreres med HYDAC ML serien.
HYBOX har en tankkapacitet på mellem 20-400 liter, og kan klare op til 350 bar. HYBOX har en flow rate på 1-60 liter/minut.
Til HYBOX anvendes der standardkomponenter, hvilket resulterer i følgende fordele:
· Alle komponenter ligger på lager, hvilket giver en meget kort leveringstid (ca. 3 dage)
· Gennemprøvet teknologi, som giver en høj kvalitet, og minimerer derved chancerne for fejl
· Konkurrencedygtige priser
Med de forskellige opbygningsmuligheder der er med HYBOX, har den mange anvendelsesmuligheder, og kan dække rigtig mange behov i industrien, m.v.
HYBOX kan leveres både som Hybox Flex Basic og Hybox Flex Mini.