Ovale klemmer
Den ovale klemme er en billig løsning til fastgørelse af kabler, slanger samt gas-, olie- og
smøreledninger.
Det specielle design kræver lidt installationsplads og sikrer hurtig installation. Rørene/ledningerne spændes sikkert fast på grund af forspænding, og dækpladen sikrer en høj grad af stabilitet. Et filmhængsel
forbinder de to klemmehalvdele. Det fastgøres ved hjælp af bolte eller svejsebolte M6.
Fås i diametre fra 6 til 22 mm, forskellige rørdiametre kan kombineres i den ovale klemme.
Metalliske dele fås også i rustfrit stål.
Har du brug for en tilpasset løsning? Du kan sende en produktforespørgsel direkte til vores eksperter.