Cylindere
Cylindre er vigtige drivelementer i maskinkonstruktion.
Cylindre er vigtige drivelementer i maskinkonstruktion. Anvendelsesområderne er meget forskellige. Stationære, fra cylindre med særligt formål såsom til maskinkonstruktion eller brorejsning til sikkerhedsbetjeningsfunktioner i kraftværker. Mobile, fra kranteleskopiske enheder til landbrugsapplikationer. Ofte arbejder de under ekstreme forhold, med høje belastninger og lang levetid.
Vi tager disse udfordringer op med stor iver, støttet af vores omfattende erfaring og et bredt produktsortiment af HZ-hydraulikcylindre og HEZ-elektrocylindre. Vi tager også hensyn til kundespecifikke krav med fokus på energieffektivitet, vægtoptimering, levetid, vedligeholdelse og systemets samlede rentabilitet.
Med HYDAC-hydraulikenheder og KineSys-driftsløsninger, der anvendes i kombination, er vi i stand til at levere komplette systemløsninger. Derudover kan sensorsystemer integreres eller tilsluttes for at sende oplysninger om den lineære position, tryk eller kraft til styreenheden. I kombination med styreenheden og det tilsvarende driftssystem kan cylinderne betjenes med en kontrol med åbent eller lukket loop. Det omfattende produktsortiment afrundes med en verdensomspændende service.
Hydrauliske cylindre
Standardområde med diametre op til 1000 mm og slaglængder op til 12 m
Høj kraftdensitet, p<1000 bar
Høj dynamik
Robust teknologi
Med slutpositionsdæmpning
Med fleksibel og intelligent ventilteknologi
Andre dimensioner efter anmodning
Elektriske cylindre
Standardområde: justeringskraft op til 25 kN dynamisk, slaglængde op til 2 m
Kompakt drivenhed
Selvlåsning er mulig
Høj miljøkompatibilitet
Høj positioneringsnøjagtighed
Downloads for denne kategori
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)