Hybox
Hybox – en meget kompakt og effektiv lille enhed
- Fleksibel ventil-koncept
- Der kan nemt tilføjes yderligere kontrolblokke
- Integration af Hydac ML-serien mulig
- Tankstørrelse: 20-400 l
- Maks. tryk: 350 bar
- Maks. strømhastighed: 1-60 l/min
- Kort leveringstid: <3 dage
Har du brug for en tilpasset løsning? Du kan sende en produktforespørgsel direkte til vores eksperter.