Tanksæt

Tanksæt

Som leverandør af systemløsninger leverer HYDAC alt det tilbehør, der er nødvendigt for funktion, forbedring, eftermontering, udstyr, optimering og vedligeholdelse samt hurtig og endelig installation af væskekraftsystemer.

Leveringsomfang:

  • Tank (alum.)
  • Fødder til tanken (alum.)
  • Endehættepakning
  • Endehætte forberedt til returløbsfilter, udluftningsfilter og koblingsklokke
  • Returløbsfilter RF
  • Udluftningsfilter BFP
  • Komplet skruesæt til montering af alle medfølgende komponenter

Tilgængelige størrelser fra 6,5 l til 70 l.

Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter

Downloads for denne kategori

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Tankset
Produktbrochure DA

(0.29 MB)

Tankset
Produktbrochure EN

(0.29 MB)