3-vejs og 4-vejs kugleventiler
Fordel og luk flowet pålideligt med
HYDAC's 3- og 4-vejs kugleventiler.
Fås med et stort antal gevindporte eller som underplademontering.
Takket være kugleelementets brede udvalg af hulvarianter, har du ubegrænsede muligheder for at distribuere dit medium.
Vi kan finde den rigtige stiktilslutning til næsten enhver applikation eller ethvert medie til dig.
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Produktoversigt
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Ball Valves DN04 – DN200
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.69 MB)