3-vejs og 4-vejs kugleventiler

3-vejs og 4-vejs kugleventiler

Fordel og luk flowet pålideligt med

HYDAC's 3- og 4-vejs kugleventiler.

Fås med et stort antal gevindporte eller som underplademontering.

Takket være kugleelementets brede udvalg af hulvarianter, har du ubegrænsede muligheder for at distribuere dit medium.

Vi kan finde den rigtige stiktilslutning til næsten enhver applikation eller ethvert medie til dig.

Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Nominel størrelse
Vælg alle Nulstil udvalg
Tilslutningstype
Vælg alle Nulstil udvalg
Tilslutning/flangebetegnelse
Vælg alle Nulstil udvalg
Standard
Vælg alle Nulstil udvalg
Vis flere filtre

Downloads for denne kategori

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Ball Valves DN04 – DN200
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(1.69 MB)