Søgeresultater for: 'RMS'
116
Resultater
i kategorien
Produkter
Modul
Tilstandsovervågningsmodulet CSI-B-2 er en del af HYDAC Condition Monitoring konceptet, der forbinder sensorniveau med tolkningsniveau. Det er en universalt anvendeligt elektronisk enhed for konvertering af HSI signal fra HYDAC SMART sensorer til standard PC signal. Herved er det mulig at udlæse data og målte værdier fra tilsluttede SMART sensorer direkte med HYDAC PC "CMWIN" software og FluidMonitoring Software FluMoS. Det er stadig muligt at udlæse langtidshukommelsen og foretage ændringer i indstillinger og parametrering af de tilsluttede sensorer (indstillingsmulighederne er afhængige af sensoren). HSI signalet kan konverteres til enten et RS 232 elller et RS 485 signal. Via RS 232-interface (og evt. en yderligere gængs RS 232-USB-adapter) kan CSI-B-2 tilsluttes til hvilken som helst PC. RS 485 interface og passende koblingsmoduler kan også anvendes for tilslutning til styre- eller bussystemer på højere niveau. <ul><li>En indgangskanal til HYDAC SMART-sensorer </li><li>Direkte tilslutning af sensoren via skrueklemmer</li><li>Visning af det aktive interface via LED (RS 232 / RS 485) </li><li>Meget kompakt design</li><li>Egnet til montage på bæreskinne </li><li>Beskyttelsesklasse IP 40</li></ul>
Produktkategori
Montering af forsyningsledninger (rør, slanger og kabler) er hurtig, ren og ryddelig med HY-ROS-monteringsklemmer, som fås i alle størrelser direkte fra lageret.
Produktkategori
HY-ROS-seriestrimler er en intern udvikling, der opfylder markedets behov.<br />De muliggør hurtig og sikker installation af grupper af slanger og dynamisk belastede rørgrupper.<br />HY-ROS-seriestrimler giver mange fordele:<br /><ul><li class="li-disc">Samlet, overskueligt og sikkert lægningssystem</li><li class="li-disc">Kompakt og pladsbesparende anbringelse</li><li class="li-disc">Enkel og hurtig installation</li><li class="li-disc">Kortere installationstider</li><li class="li-disc">Vibrations-, stød- og støjdæmpning</li><li class="li-disc">Kompensering af rør- og kabeltolerancer</li><li class="li-disc">Forskellige diametre i én seriestrimmel</li></ul><p>På forespørgsel er det ud over tilbehør også muligt at levere skræddersyede løsninger, herunder løsninger til forskellige diametre. Dette giver dig mulighed for at få mest muligt ud af din tid og den tilgængelige plads.</p>
Produktkategori
Når du skal fastgøre cylindre, akkumulatorer, udstødningssystemer, tanke, batterier, beholdere, varmevekslere, termiske styringselementer og deres forsyningsledninger (såsom rør, slanger og kabler) sikkert, har produktsortimentet af HYDAC monteringsteknologi HY-ROS (HYDAC-rørklemmer) den rigtige løsning for næsten enhver applikation. Vi har standarddele på lager og udvikler brugerdefinerede løsninger, der er nemme at installere.
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
1
Resultat
i kategorien
Downloads
RMS 202 FRONTLADERVENTIL csm PIC0000000000000010000983897 0001 c9eeb980c1
Produktfoto
(66 KB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter