Elektrohydraulisk styring
Moderne køretøjer skal kunne klare stadig større belastninger. Desuden er det på køretøjer med flere aksler nødvendigt med større fleksibilitet og manøvredygtighed. Det er her, at den aktive elektrohydrauliske, yderligere styring kommer til sin ret. Hjælpeakslerne styres via hovedstyresystemet i overensstemmelse med den køretøjsspecifikke styrestrategi.
Der er ikke behov for mekaniske forbindelser mellem styreakserne. På grund af den integrerede sikkerhedsfunktion, der overvåger alle driftsbetingelser for styringen, genkendes systemfejl, og de relevante sikkerhedsreaktioner udløses. De fundne fejl kan udlæses med henblik på servicering via en diagnosegrænseflade.
Fordele
- Passende parametrering til det specifikke køretøj
- Mindre slitage
- Høj kørselsstabilitet takket være optimale sidekræfter
- Maksimal manøvredygtighed takket være medroterende eller modroterende styring
- Minimering af drejning bagtil
- Tilpasning til køretøjets brugsprofil
Har du brug for en tilpasset løsning? Du kan sende en produktforespørgsel direkte til vores eksperter.