Søgeresultater for: 'HSS 110'
1
Resultat
i kategorien
Produkter
Produktkategori
<div>Til måling og overvågning af væsketemperaturen leverer HYDAC forskellige elektroniske temperaturkontakter med integrerede eller eksterne temperaturfølere.</div><div><p>Serie</p><ul><li>ETS 3200 trykresistent til inline-installation</li><li>ETS 3200 til installation af tanke</li><li>ETS 3800 til ekstern temperatursensor<br /> kan roteres i længderetningen og display, 4-cifret LED-display, display i °C eller °F, justerbar via knap</li><li>ETS 320 trykresistent til inline-installation</li><li>ETS 380 til ekstern temperatursensor<br /> 3-cifret LED-display, kan justeres via tastaturet</li><li>ETS 1700 til ekstern temperatursensor<br /> 4 relæudgange, 4-cifret LED-display, mange ekstra funktioner,<br /> kan justeres via tastaturet</li><li>TFP 100 (ekstern temperaturføler)<br /> Omskiftningsversion med fire-ledere</li><li>HTS 8000 til OEM-brug, f.eks. i mobile applikationer</li></ul></div>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
2
Resultater
i kategorien
Downloads
HSS 110 Speed Sensor
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(1.14 MB)
BA_HSS 110_DEF_2013-03-14
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
(367 KB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter