Temperaturkontakt

Temperaturkontakt

Til måling og overvågning af væsketemperaturen leverer HYDAC forskellige elektroniske temperaturkontakter med integrerede eller eksterne temperaturfølere.

Serie

  • ETS 3200 trykresistent til inline-installation
  • ETS 3200 til installation af tanke
  • ETS 3800 til ekstern temperatursensor
    kan roteres i længderetningen og display, 4-cifret LED-display, display i °C eller °F, justerbar via knap
  • ETS 320 trykresistent til inline-installation
  • ETS 380 til ekstern temperatursensor
    3-cifret LED-display, kan justeres via tastaturet
  • ETS 1700 til ekstern temperatursensor
    4 relæudgange, 4-cifret LED-display, mange ekstra funktioner,
    kan justeres via tastaturet
  • TFP 100 (ekstern temperaturføler)
    Omskiftningsversion med fire-ledere
  • HTS 8000 til OEM-brug, f.eks. i mobile applikationer
Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Temperatursonde
Vælg alle Nulstil udvalg
Temperaturområde min. værdi
Vælg alle Nulstil udvalg
Temperaturområde maks. værdi
Vælg alle Nulstil udvalg
Skift af udgange
Vælg alle Nulstil udvalg
Vis flere filtre