Trykkontakter
Elektroniske trykkontakter tilbyder en lang række fordele i forhold til mekaniske trykkontakter og kontaktmanometre. Deres imponerende egenskaber omfatter større nøjagtighed, fravær af slitage, langtidsstabilitet, lettere betjening og et stort antal omskiftningscyklusser.
Serie
Ingen visning af målte værdier
- EDS 4000, til mobil og stationær hydraulik, indstillet før levering eller programmerbar,
Afhængigt af versionen til eksplosive atmosfærer med ATEX-, CSA-, IECEx-godkendelse - EDS 810, til serieanvendelser i industrien og mobile sektorer, indstillet før levering,
Med ECE-typegodkendelse til vejkøretøjer, valgfrit med IO-Link-interface - EDS 820 med IO-Link-interface
- EDS 710, til serieapplikationer i industrien og den mobile sektor med trange installationsforhold, ekstremt lille, kompakt design, indstillet før levering
- EDS 410, til serieapplikationer, indstillet før levering eller programmerbar
Med visning af målte værdier
- EDS 8000, menunavigation til VDMA, 1 eller 2 PNP-transistor-omskiftningsudgange,
4-cifret digitalt display, flerfarvet kontaktdisplay, beskyttelsestype IP 67 - EDS 3000, kan roteres i længderetningen og display, 4-cifret LED-display, display i bar, psi
eller MPa, justerbar via knap, afhængigt af versionen
- Desina-kompatibel
- Med frontmembran - EDS 300, 3-cifret LED-display, justerbar via tastaturet
- EDS 300, til skibsbygning og offshore, med godkendelse fra
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - EDS 601, trykmåler eller frontpanelmonteringsenhed, 4-cifret LED-display,
2 relæudgange, justerbare via tastaturet - EDS 1700, 4 relæudgange, 4-cifret LED-display, mange ekstra funktioner,
Kan justeres via tastaturet
Teknologi
- Belastningsmåler med tykt lag på keramisk membran (lavt indstillingsområde)
- Belastningsmåler med tynd film på membran af rustfrit stål (lavt og højt indstillingsområde)
Standardindstillingsområder
- fra 0 til 1 og 0 til 600/1000 bar relativt tryk, afhængigt af versionen
- Op til 2,5 bar absolut tryk
- Kalibrering også i PSI og MPa
- Andre indstillingsområder og særlig kalibrering efter anmodning
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter