Tryktransmittere
Uanset om det drejer sig om skibsbygning eller værktøjsmaskiner, mobilkraner eller stålværker, maskinbygning eller offshore, EX-beskyttelse eller laboratorieapplikationer eller endda applikationer med brint som medium. Vores omfattende produktsudvalg har den rigtige tryktransmitter til dit formål.
Serie
- HDA 4000, til mobil og stationær hydraulik, forskellige grænseflader (CAN, HART),
Afhængigt af versionen
til eksplosive atmosfærer med ATEX-, CSA- og IECEx-godkendelse,
Til applikationer med øget funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),
Med skyllemembran,
Til skibsbygning og offshore med godkendelse fra:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000/HDA 8000 til brintanvendelser
- HDA 4800, ekstremt præcis, til stål- og valseværker, laboratorieapplikationer, testbænke
- HDA 7000, til serieapplikationer i industrien og mobile sektorer med trange installationsforhold,
- Kompakt design
- Valgfrit CANopen-aktiveret
- Valgfrit med frontmembran - HDA 8000, til serieapplikationer i industrien og mobile sektorer
- Med ECE-typegodkendelse til vejkøretøjer
Valgfrit for applikationer med øget funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, til serieapplikationer på ekstremt små monteringsområder
- Lille, kompakt design
- Robust
- Valgfrit CANopen/SAE J1939
- Valgfrit med IO-Link-interface
- Valgfrit "smart"
Teknologi
- Belastningsmåler med tykt lag på keramisk membran (lavt indstillingsområde)
- Belastningsmåler med tynd film på membran af rustfrit stål (lavt og højt indstillingsområde)
Standardindstillingsområder
fra 0 til 1 og 0 til 600/2000 bar relativt tryk, afhængigt af versionen
- Op til 2,5 bar absolut tryk
- Kalibrering også i PSI og MPa
- Andre indstillingsområder eller særlig kalibrering efter anmodning
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Produktoversigt
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbrochure
DA
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbrochure
EN
(22.21 MB)