Søgeresultater for: 'Pladevarmevekslere'
7
Resultater
i kategorien
Produkter
Modul
Loddede pladevarmevekslere<br />De rustfri stålvarmevekslerplader er som standard loddede med kobber og kan modstå tryk på op til 30 bar. <br />- Nemme at servicere og vedligeholde takket være højeffektiv selvrensning baseret på det turbulente flow i flowspalterne <br />- Effektiv kølekapacitet kombineret med lavt koldtvandsforbrug<br />- Bredt anvendelsesområde, herunder til aggressive medier eller med dobbeltplader for at forhindre medierne i at komme i kontakt med hinanden
Pladevarmevekslere med lukket kredsløb<br />WTRE bruges som et mellemkredsløb til køling af motorspindler, gear, hydrauliske kraftenheder og kølesmøremidler. Det bruges generelt i kombination med den eksisterende køleenhed. Kølevæsken pumpes fra køleenhedens pumpe igennem pladevarmeveksleren på WTRE til værktøjsmaskinen. Hvis det eksisterende anlægs kølevand er koldt nok, er kompressoren ikke nødvendig og forbliver derfor slukket permanent.<br />-Fast værdiregulering af mediumtemperaturen: Driftsmediets temperatur kan også valgfrit overvåges langs omgivelsestemperaturen (luft- eller maskinlejetemperatur)<br />- Elektronisk højpræcisionsstyring<br />- Lavere driftsomkostninger, eftersom der spares energi<br />- Enkel konvertering: ingen grund til at ændre værktøjsmaskinens elektriske system eller PLC
Modul
Skruet pladevarmeveksler<br />Stakken af varmeoverførselsplader og pakninger klemmes sammen i en ramme med spændeskruer. Skruede eller tætnede pladevarmevekslere er normalt specielt designet til anvendelsen og tilpasset til de respektive behov. <br />- Høj termisk ydeevne takket være CFD-optimeret bølgefelt på varmeoverførselspladerne.<br />- Forenklet rengøring og vedligeholdelse ved hjælp af visuel pakningsidentificering og brug af clipon-pakninger.<br />-Versioner af sikkerhedsvarmevekslere med dobbeltplader og et særligt tætningssystem for at forhindre mediet i at blive blandet, selv hvis pladerne bliver beskadiget.
Produktkategori
<p>Pladevarmevekslere består af en stak udstemplede varmevekslerplader, som enten er loddet sammen eller klemt sammen i en ramme med pakninger. Mediet strømmer i mellemrummene mellem pladerne, hvor varmt medie (som bliver afkølet) veksler med koldt medie. <br />På grund af deres kompakte design, deres yderst turbulente flow og modstrømsprincippet genererer de ekstremt høje niveauer af varmegenvinding. Der er muligt at opnå temperaturharmoniseringer på op til 1.000.</p>
6
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Ved overgangen til alternativ energi kommer prøvestandsteknologien med mange nye udfordringer. Dette kommer til at føre til en stigende kompleksitet af prøvekravene. På samme tid bliver udviklingstider og implementeringstider en vigtig faktor. F ...
Mere end halvdelen af forbrugerne søger efter bæredygtig og ressourcebesparende produktion, når de køber fødevarer. HYDAC forstår markedets krav i fødevare- og drikkevareindustrien og støtter dig med innovative komponenter, specialfremstillede system ...
Det forventes, at automatiseringen øger værktøjsmaskinernes produktivitet og samtidig forbedrer energi- og omkostningseffektiviteten. For at imødekomme de stadig mere komplekse krav fra kunder og slutbrugere skal maskinbyggere kunne stole på den rigt ...
Find flere artikler Klimaforandringer forårsager et øget antal varmebølger over hele verden, som har alvorlige sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser. På disse varme dage har de producerende virksomheder det særligt vanskeligt. Arbejderne skal h ...
På grund af klimabeskyttelses-spørgsmålet står bilbranchen over for større udfordringer. Da branchen gennemgår store forandringer, og der sker et gradvist skift til elektromobilitet stiger presset for at gøre hele forsyningskæden mere bæredygtig. Den ...
2
Resultater
i kategorien
Downloads
Plate Heat Exchangers
Væskekøling
Pladevarmevekslere
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Væskekøling
Pladevarmevekslere
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(445 KB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter