Søgeresultater for: 'Væskekøling'
9
Resultater
i kategorien
Produkter
Produktkategori
Væskekøling er en effektiv og omkostningseffektiv metode til køling af høje output-tætheder. Afkøling til under omgivelsestemperaturen er også mulig afhængigt af temperaturen på det anvendte kolde vand. Pladevarmevekslere, der bruges som enten et mellemkredsløb eller et skillekredsløb, er med til at beskytte systemkomponenterne mod forurening og korrosion på grund af koldt vand af dårlig kvalitet. <br />HYDAC kan tilbyde dig højt specialiserede løsninger såsom flydende kolde plader til køling af elektriske komponenter samt højeffektive skruede og loddede pladevarmevekslere.
Produktkategori
Kolde plader<br />Flydende kolde plader bruges overalt, hvor elektroniske komponenter skal fungere på et højt ydelsesniveau og køles direkte. Komponenterne, der skal køles, samles direkte på de kolde plader, og en kølevæske cirkulerer igennem pladen og kanaliserer effektivt den afledte varme bort. Selve kølevæsken kan tilføres fra og returneres til de forskellige HYDAC-kølesystemer. <br />HYDAC-koldplader har et skræddersyet design, førsteklasses kvalitet og dimensioner på op til 1.600 mm x 750 mm.
Pladevarmevekslere med lukket kredsløb<br />WTRE bruges som et mellemkredsløb til køling af motorspindler, gear, hydrauliske kraftenheder og kølesmøremidler. Det bruges generelt i kombination med den eksisterende køleenhed. Kølevæsken pumpes fra køleenhedens pumpe igennem pladevarmeveksleren på WTRE til værktøjsmaskinen. Hvis det eksisterende anlægs kølevand er koldt nok, er kompressoren ikke nødvendig og forbliver derfor slukket permanent.<br />-Fast værdiregulering af mediumtemperaturen: Driftsmediets temperatur kan også valgfrit overvåges langs omgivelsestemperaturen (luft- eller maskinlejetemperatur)<br />- Elektronisk højpræcisionsstyring<br />- Lavere driftsomkostninger, eftersom der spares energi<br />- Enkel konvertering: ingen grund til at ændre værktøjsmaskinens elektriske system eller PLC
Modul
Effektiv væskekøling ved hjælp af omgivende luft med HYDAC's væske til luft-kølesystemer<ul><li class="li-square">Kompakt og let design takket være beholderens plastikhus</li><li class="li-square">Energieffektiv takket være optimerede drev og direkte afledning af varme til miljøet</li><li class="li-square">Med hastighedsregulerede ventilatorer, der holder temperaturen i driftsmediet på et fast niveau i forhold til omgivelsestemperaturen</li></ul>
2
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Konstant temperaturovervågning bestemmer hvert aspekt af det daglige liv: Hvor som helst bevægelse og energi er involveret, er termisk styring nøglen til succes. Dette er, hvor du kan stole på HYDAC's knowhow om termisk styring – vores effektive køle ...
Vi samarbejder med dig om at klare udfordringerne i den maritime branche og shipping. HYDAC understøtter systemproducenter, skibsværfter og shipping-virksomheder gennem hele deres skibs livscyklus med driftssikre komponenter og systemer, ligegyldigt ...
4
Resultater
i kategorien
Downloads
Plate Heat Exchangers
Væskekøling
Pladevarmevekslere
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Væskekøling
Pladevarmevekslere
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(445 KB)
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Væskekøling
Bypass-kølesystem
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(1.13 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Væskekøling
Bypass-kølesystem
Produktbrochure
Ingen detaljer
Stålindustrien
Termiske kraftværker
Vindkraft
Vedvarende energi
Engelsk
(955 KB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter