Søgeresultater for: 'Kontraventiler'
16
Resultater
i kategorien
Produkter
1691.9795
<div id="c5402"><div><div><div><p>Kontraventiler af typen RVM/RVH er fjederbelastede kuglesædeventiler til blokering af flowet i én retning og til at tillade flow med lavt tab i den anden retning. Lukkeelementet er styret.</p></div></div></div></div><div id="c5404"><div><table><tbody><tr><td>Driftstryk</td><td>Op til 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. flowhastighed</td><td>Op til 45 l/min.</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5832"><div><div><div><p>Patronenhedsdesignet af den pilotbetjente kontraventil ERV700 muliggør kompakt integration i cylindre og motorer. Dette arrangement giver bedre drivstyrke og beskyttelse mod brud på rørledninger.</p></div></div></div></div><div id="c5833"><div><table><tbody><tr><td>Driftstryk</td><td>Op til 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. flowhastighed</td><td>Op til 25 l/min.</td></tr><tr><td>Nominel størrelse</td><td>Størrelse 6</td></tr></tbody></table></div></div>
1577.4546
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter