Kravene til fremtidssikrede skov- og landbrugsmaskiner HYDAC tilbyder dig systemer, der er perfekt tilpasset til dine krav
Beskyttelse af ressourcer
Hvad enten det er klimaforandringer, mangel på ressourcer eller inflation – beskyttelse af ressourcer er på forkant med både land- og skovbrugsteknologien. Fordi virksomhedens miljøbeskyttende foranstaltninger ikke kun overholder direktiver og regler. De fører også til lavere omkostninger. Uanset om det er smidige styresystemer, robust redskabsstyring eller præcise maskinstyringer – stol på vores smarte HYDAC-løsninger for at spare på dine ressourcer.
Præcisionslandbrug
Landbrug 4.0: Sofistikerede driftsfunktioner øger udbyttet og sikrer, at pesticider bruges sparsomt. Hertil kan du stole på vores innovationer fra sensoren, åben kredsløbsstyringsteknologi, lukket kredsløbsstyringsteknologi og softwareindustrier. Vores systemløsninger muliggør målrettet og behovsbaseret forvaltning af dine marker og din landbrugsjord.
Energieffektivitet
Verdens befolkning vokser og dermed efterspørgslen efter ressourcer. For mens udbyttet skal stige, skal emissionerne falde – undlad at vælge mellem bæredygtighed og produktivitet: Opdag dit potentiale for energieffektivitet med HYDAC. Vi tilbyder dig innovative komponenter og systemer, der mindsker dine CO2-udledninger, uden du skal gå på kompromis med ydeevnen. Få råd fra vores eksperter nu.
En bred vifte af løsninger skræddersyet til dine behovSom udviklingspartner fokuserer vi på dine udfordringer
Systemløsninger, der kommer til at klare tidens tand: Som specialister i land- og skovbrugsmaskiner er vi i stand til at hjælpe dig med at udvikle banebrydende maskiner, der er tilpasset til lokale krav.
Elektrohydrauliske undersystemer
Uanset om det regner, sner, eller terrænet er ujævnt: Kun med intelligent styreteknologi er det muligt at styre land- og skovbrugsmaskiner godt, selv under de mest ugunstige forhold, uden at beskadige jorden. Takket være vores viden om maskinarkitektur i mobile køretøjer, er vi i stand til at udvikle en ressourcebesparende, komfortabel og præcis maskine. Takket være vores kombination af intelligente simuleringsmodeller og intensiv testning af din maskine modtager du perfekt koordinerede systemkomponenter.
Lancér på markedet hurtigere med præ-udviklede delsystemer: Opdag vores vifte af systemer nu
HYDAC's Ground Control-bomstyring
Spar på gødning og pesticider: HYDAC leverer den perfekte løsning, som gør, at du kun bruger så mange pesticider, som det er nødvendigt. Vores undersystem til aktiv bomstyring, HYDAC Ground Control, fører bommen til den optimale højde og hældning over afgrøden, selv under de hårdeste miljøforhold. Vil du gerne øge din driftshastighed og opnå en mere præcis anvendelse? Så kontakt vores specialister inden for mobil hydraulik nu.
HYDAC Rotary Drive Control-hastighedsstyring
Afprøvet hydraulik og intelligent styreteknologi: Øget miljøbeskyttelse og nye direktiver kræver mere præcision i elektrohydrauliske systemer. Et krav, som HYDAC Rotary Drive Control opfylder - for uanset hvor du har brug for hastighedsstyrede funktioner med den højeste effekttæthed, tilbyder det smarte HYDAC-system den optimale løsning. Med elektronisk hastighedsstyring virker Rotary Drive Control ekstremt præcist med fremragende dynamisk adfærd.
HYDAC elektronisk lastfølsomhed
Brug landbrugsmaskiner og redskaber fleksibelt, mens du får adgang til den fulde hydrauliske kraft: Hvor forskellige funktioner kræver forskellige tryk og oliemængder, tilpasser vores elektroniske lastfølsomme løsning sig optimalt til dine behov. Med det elektroniske system, der er uafhængigt af belastningstryk, kan du øge din maskines brugerkomfort og effektivitet.
Affjedring
Kørehastigheden, driftshastigheden og transportbelastningen stiger konstant i takt med de stigende krav, der stilles til skov- og landbrugsmaskiner. Hvad er særlig vigtigt her? Øget sikkerhed og større komfort. Vi er i stand til at tilbyde dig en løsning til præcist dette formål, der passer til dine udfordringer og krav: Vi matcher systemkomponenter med hinanden på den bedst mulige måde og udvikler din skræddersyede affjedring. Vi rådgiver dig gerne om, hvilke muligheder du har ved dine specifikke krav og støtter dig ved implementeringen.
Find dit skræddersyede affjedringssystem. Oplev vores innovative løsninger.
HYDAC-akselaffjedring
Den optimale akselaffjedring kan kun implementeres med maskinen i tankerne. Fordi foraksel, bagaksel eller fuld affjedring kan være det bedste valg, afhængigt at køretøjets type. Over 50 års erfaring gør det muligt for vores eksperter at tilpasse vores systemer optimalt til dine driftsforhold. Ved hjælp af afprøvede HYDAC-komponenter er vi i stand til at implementere skræddersyede akselaffjedringer.
HYDAC-førerhusaffjedring
Fjern maskinførerens belastning på lange arbejdsdage og mindsk vibrationsbelastningen i køretøjets kabine. Vores kompakte, hydropneumatiske kabineaffjedring øger kørekomforten og garanterer sikker maskindrift. Dæmpende kræfter kan justeres uafhængigt. Oplev den komfortable løsning.
HYDAC-bomaffjedring
HYDAC-bomaffjedring fører til bedre køreegenskaber og mere stabil styreadfærd: Vores bomaffjedring i en lang række størrelser og design mindsker effektivt stigningsvibrationer. Takket være vores mange års ekspertise, er vi i stand til at udvikle dit skræddersyede system, der er optimalt tilpasset til din maskine. Mindsk slid og nedetider nu – kontakt os.
Elektrohydraulisk ekstra styring AdSteer
Særdeles lette at manøvrere, lav slitage og skånsomme mod jorden - landbrugsmaskiner skal leve op til høje standarder. En faktor, der stiller elektrohydrauliske styresystemer i trailere og maskiner over for store udfordringer. Øg fleksibiliteten af dine køretøjer med ADSteer Profi - det selvstændige undersystem til elektrohydraulisk ekstra styring, som uden berøring beregner styreakslernes indstillede vinkel.
Oplev vores selvstændige undersystem: flere informationer om ADSteer
Hovedstyreventiler
Kravene til effekttætheden i mobile maskiner er stigende, og det samme er kravene til de anvendte hydrauliske styringer. Hertil kan du stole på HYDAC's vifte af hovedstyreventiler: Takket være deres store fine styreområde, styrer de med særlig præcision, uden at du skulle gå på kompromis med ydeevnen. Ud over det højeste niveau af præcision og forenklet maskinbetjening tilbyder vores eksperter maksimale resultater. Dette skyldes, at vores ventilteknologis modulære design muliggør funktionsspecifikke optimeringer.
Det højeste niveau af præcison med HYDAC's lastfølsomme hovedstyreventiler. Flere informationer
Transmissionsstyringer
Forbedr din præstation effektivt med HYDAC's skræddersyede ventilløsninger til styring af powershift- og dobbeltkoblingstransmissioner: Afhængigt af transmissionstypen eller funktionen er der forskellige krav til ventilteknologien på trods af den ensartede styringslogik. Vi tilbyder smarte, skræddersyede løsninger til din transmissions krævende funktioner. Find ud af nu, hvilken ventil der passer til din land- og skovbrugsmaskine.
Forbedr ydeevnen nu: flere oplysninger om HYDAC-transmissionsventiler
Tankoptimering
Vores eksperter udvikler filtreringsdesign, der er perfekt tilpassede til dine krav, og lader dig mindske din tanks volumen med op til 40 %. Med fokus på bæredygtighed vælger vi filtreringsløsninger til små beholdere med en højere afgasningsydelse og optimal luftadskillelse. Disse kan skræddersys til dine krav og give dig mere frihed i, hvordan din maskine er designet. Reducér også dit materialeforbrug – find ud af mere om vores HYDAC Tank Optimisation Platform nu.
Kransæt til skovbrug
HYDAC-kranstyring – det nøglefærdige elektrohydrauliske sæt til skovkraner og tømmertrailere: Med vores løsning, der består af den lastfølsomme hovedstyringsventil LX-6 Forestry og xCrane-elektronisk styring får du et system, som er perfekt skræddersyet til dine skovbrugsmaskiners krav. Selv de mest krævende opgaver kan løses hurtigt og nemt, takket være den integrerede kranbomspidsstyring. Der er også noget for dit produktsortiment: Opdag muligheden for den fine styring og præcision nu - kontakt os!
Innovativ systemudvikling – i over 50 år
Stol på vores simulerings- og udviklingsknowhow: Takket være vores mange års erfaring er vi i stand til at hjælpe dig med at udvikle konkurrencedygtige løsninger til dine skov- og landbrugsmaskiner. Oplev vores metoder.