Krav til moderne byggemaskiner og køretøjer til minedrift HYDAC tilbyder dig systemer der er perfekt tilpasset til dine krav

Energieffektivitet

Stigende brændstofpriser, strammere regler og presset for bæredygtige løsninger øger kravene til byggemaskiner og køretøjer for minedrift. Der er en klar fokus på energieffektivitet: den kan kun optimeres med innovative systemer og en integreret tilgang til udviklingen. HYDAC tilbyder omfattende løsninger der tillader dig langsigtede omkostningsbesparelser. 

Bæredygtighed

Vores milljø er særligt forurenet i byer og byområder. For at beskytte befolkning og miljø, udvikler HYDAC systemer der er designet til at opfylde strammere emissionskrav. Vi benytter eksempelvis elektriske og hydrogene løsninger. Og alt dette uden at sætte produktiviteten over styr - vores styrings- og drevløsninger tillader både en høj ydelse og energieffektivitet.

Maskintilgængelighed

Med øget kompleksitet og stigende krav til produktiviteten for mobile maskiner, er der særlig fokus på maksimal driftstilgængelighed. Dette fordi svigt og ikke planlagte nedetider er kostbare. Opnå forbedret planlægningssikkerhed med HYDAC. Effektiv brændstoffiltrering og intelligent tilstandsovervågning fører til øget maskintilgængelighed. Som eksperter i tilstandsovervågning og forudseende vedligeholdelse, forlænger vi levetiden for dine væsker og komponenter.

Dine udfordringer - vores løsningVi er din udviklingspartner for omfattende løsninger

Vi samarbejder med dig for udvikling af næste-generation af dine byggemaskiner og køretøjer til minedrift: vi er en udviklingspartner der kan hjælpe dig til at reducere kompleksiteten og skille dig ud fra resten af markedet. Vores mål: at omdanne udfordringer og trends til individuelle løsninger. 

Leder du efter løsninger for de følgende trends og udfordringer? Så se på HYDAC's nøgleemner!

Elektromobilitet

Assistancesystemer & automatisering

Systemelektronik

Joystickstyring

Præcis joystickstyring takket være HYDAC og hydrauliske proportionalventiler. Systemet kan benyttes parallelt med en mekanisk-hydraulisk styring og kan aktiveres ved omskiftning. Takket være modulopbygning, er HYDAC joystickstyring nem at integrere i nye og eksisterende køretøjsarkitekturer. Brug et komfortabelt og let anvendt styresystem - for brug på byggepladser, i firmaer eller på marken.

Affjedring

Komfort og sikkerhed - faktorer der er særligt vigtige for maskinoperatører på lange arbejdsdage. HYDAC tilbyder individuelle løsninger for dette: vores affjedringssystemr hjælper til at kompensere for ujævnt underlag, reducere vibrationsbelastninger på føreren og øge kørestabiliteten. Vores HYDAC eksperter finder den optimale løsning, der opfylder dine behov. Drag fordel af vores systemekspertise og erfaring i udvikling: brug HYDAC for dit perfekte individuelle affjedringssystem.

Det optimale affjedringssystem for ethvert krav - oplev vores produktsortiment

HYDAC akselaffjedring

Den optimale affjedring for enhver køretøjstype: takket være de højt integrerede HYDAC komponenter, kan vores installationsklare løsninger konfigureres præcist til din maskine - vi tilbyder intelligente styringer med smart sensorer samt software og parameterisering på display. For kørekomfort uanset lasten.

HYDAC førerhusaffjedring

Minimeret rulning og pitchbevægelser for maskinoperatøren: den kompakte hydropneumatiske førerhusaffjedring fra HYDAC afbryder førerhuset fra køretøjest chassis. De intelligente affjedringsben justere dæmpereffekten efter køresituationen. Dette øger kørekomforten og garanterer en sikker drift af maskinen.

HYDAC bomaffjedring

Reducerer pitchbevægelser: for sikker håndtering tilbyder HYDAC løsninger for bomaffjedring i alle dimensioner og versioner. Vores prøvede systemer tillader en mere stabil styreadfærd, forbedret håndteringsydelse og mindre mekanisk belastning. Kort fortalt: du reducerer slitage og nedetider, og sparer værdifulde omkostninger.

Maskinstyring

Uanset om det er på begrænset arbejdsplads eller skiftende miljøbetingelser, bygge og minedrift køretøjer skal ikke bare fungere sikkert og driftssikkert. For enkel drift kombineret med en høj præcision skaber en afgørende konkurrencemæssig fordel. Med HYDAC får du en pladsbesparende og energieffektiv maskinstyring - for øget produktivitet. Vores modulopbygning tillader standardiserede modulsystemer individuelt efter dine maskinkrav. Vi tilbyder alle elementer i styrekæden, fra passende elektronik, som HMI og controllers, til elektriske og hydrauliske drev- og styreteknologi samt sensorer og softwarer.

HYDAC maskinstyring - innovative systemer for dine byggemaskiner og køretøjer til minedrift

HYDAC hovedstyring

Forskellige aktuatorer arbejder parallelt, særligt i mobile applikationer. Med vores brede udvalg af hovedstyreventiler forenkler vi maskinbetjening og øger produktiviteten. Takket være det omfattende finstyringsomfang, kan du styre op til ti funktioner parallelt - med maksimal præcision. For effektiv maskinstyring og maksimale resultater, kan vores ventilteknologi optimeres for specifikke funktioner.

HYDAC pilotstyring

Innovativ ventilteknologi: vores HYDAC pilotventiler imponerer med deres lave hysterese og lækage og høje gentagelighed. Den præcise HYDAC pilotstyring muliggør en præcis respons og herved en nøjagtig maskinrespons - selv ved meget små subtile signalændringer. Du kan også drage nytte af vores brede produktudvalg. Kombineret med et filter, akkumulator og sensorer og udvidet til at danne et pilotstyresystem.

HYDAC blæserstyring

En markant del af drivmotorens nominelle ydelse er optaget alene af blæseren - og gør det endnu mere vigtigt at vælge den rette køler og tilhørende blæserstyring. Vores eksperter er i stand til at levere brændstofeffektiv blæserstyring skræddersyet efter dine krav samt omfattende termiske styringsløsninger for øget effektivitet og reducerede emissioner.

Hydrauliske styringer for yderligere kredsløb

Monteringer øger både maskiners alsidighed og deres effektivitet. Maskiner til jordflytning bruges stadig mere som multifunktionelle udstyrsbærere. Derfor skal byggemaskiner udstyres med ekstra yderligere hydraulikkredsløb og hurtigt skiftende systemer. Med HYDAC lægger du grunden for din totale værktøjsstyring - fra styreventiler for fleksibel konfiguration af yderligere kredsløb til individuel beskyttelse i kombination med en separat tankretur til styring af hurtigt skiftende systemer. Få råd fra vores eksperter for din optimale læsning. 

Tankoptimering

Filtreringskoncepter, der er perfekt tilpassede til dit miljø, lader dig mindske din tanks volumen med op til 30-40 %. Og du behøver ikke gå på kompromis med effektiviteten – HYDAC udvikler filtreringsløsninger til små tanke med øget afgasningsydelse og perfekt luftadskillelse, og det hele skræddersys efter dine behov. Det giver dig betydeligt mere frihed til at bestemme, hvordan din maskine designes, og tilbyder et lavere materialeforbrug, mindre olievolumen samt enkel og praktisk adgang til servicering.

Spar værdifulde ressourcer med HYDAC. Læs mere nu 

Dieselbeskyttelse

I produktionsorienterede brancher som minedrift eler byggemaskiner, er faktorer som ydelse, driftssikkerhed og lave driftsomkostninger afgørende. Effektiv brændstoffiltrering er løsningen på disse udfordringer. Fra produktion til anvendelse - derfor tilbyder HYDAC dig specifikke produkter for optimal væskeovervågning og behandling for ethvert trin i processen. Dette sikrer dieselkvalitet på højeste niveau over hele transportruten.

Alsidig dieselbeskyttelse – fra raffinaderiet til motoren. Flere informationer

Udnyt HYDAC's udviklingserfaring

HYDAC teknisk støtte

Du kan regne med os.

Få mere at vide!

Downloads Find flere oplysninger om byggemaskiner og køretøjer for minedrift fra HYDAC i vores brochurer og datablade!