Omfattende knowhow inden for vandkraftteknologi
Hydrauliske stålkonstruktioner
I hydrauliske stålkonstruktioner er der behov for holdbare hydrauliske systemer af høj kvalitet til porte, dæmninger og indløbsporte. Ved hjælp af standardkomponenter leverer vi disse til dig omkostningsoptimeret i den afprøvede og gennemtestede HYDAC-kvalitet. Som en af de få udbydere på verdensplan tilbyder vi dig – ud over cylindere i henhold til DIN ISO 19704 – også store cylindere med op til 20 m i slaglængde. Udnyt vores omfattende portefølje.
Shut-off enheder
Afbryderenheder sørger for sikker drift af dit vandkraftværk. Mekanisk-hydrauliske kontrolanordninger styrer det høje tryk fra vandmasserne og giver mulighed for korte, sikre lukketider. HYDAC kan hjælpe dig med yderst funktionelle cylindre i overensstemmelse med AD2000 og DIN ISO 19704. Vores mangeårige erfaring inden for hydraulik, procesfiltrering og akkumulatorteknologi gør os til din perfekte partner.
Vandturbine
Uanset om det drejer sig om Kaplan-, Francis-, Pelton- eller pumpeturbiner, producerer HYDAC skræddersyede systemløsninger med standardiserede komponenter til dine turbiner. Ud over enheder til hydraulisk turbinestyring, som er afgørende for styringen af turbinens justeringskomponenter, leverer vi imponerende effektive akkumulatorløsninger og ekspertise inden for filtrering af procesvand (f.eks. akselpakninger). Takket være vores internationale service, er vi lige ved hånden, uanset hvor du er.
Generator
Energikonverteren i vandkraftværket drevet af turbiner: Generatoren, der drives af turbiner, udnytter vandets kinetiske energi og omdanner den til elektrisk energi. Dens funktionalitet skal til enhver tid være garanteret. En optimal olieforsyning til smøring og køling bidrager i høj grad til en sikker drift af systemet. HYDAC tilbyder omfattende rådgivning om løsninger til løfte-, bremse- og kølesystemer samt smøreoliesystemer.
Anlægsbalance
Hjælpefunktionerne har en betydelig indflydelse på dit vandkraftværks produktivitet. Det er ikke kun overvågningen af de vigtigste parametre via tilstandskontrollen, der spiller en vigtig rolle, men også den omfattende observation, behandling og filtrering af driftsvæsker. Sæt din lid til vores ekspertise som specialist inden for hydraulik og væskekraft – siden 1963.
Bæredygtighed
Spar bæredygtigt på omkostningerne på trods af konstant stigende energi- og råvareomkostninger – HYDAC gør dette muligt takket være standardiserede, pladsoptimerede komponenter og systemer. Vi bruger optimerede filtersystemer og drivsystemer for at hjælpe dig med at spare på ressourcerne på en effektiv måde. Reducer din CO2 emissioner samt udgifterne til dit vandkraftværk på lang sigt.
Bæredygtighed i vandkraftværker: vores produktløsninger
HYDAC KineSys-løsning med variabel hastighed
Reducer dit vandkraftværks energiforbrug, støjemissioner, tankstørrelse og vedligeholdelsesintervaller? Hvordan er det muligt? Hydraulikken med variabel hastighed baner vejen for ressourcebesparende anlægsdrift. Med elektromekaniske cylindre har du ikke længere brug for olie som driftsmedium, hvilket sænker dit forureningspotentiale.
HYDAC Air-X-filterteknologi
Spar installationsplads med optimeret afgasning af dine smøresystemer – takket være den innovative Air-X-teknologi fra HYDAC. Reducer din tankstørrelse med op til 40 %, og optimer dit vandkraftværks ressourceudnyttelse på bæredygtig vis.
HYDAC-afvandingsenhed FAM
Vores FAM-serie afvander, afgasser og filtrerer dine hydrauliske væsker og smørevæsker. Den effektive pleje betyder, at du nyder godt af længere olieskiftintervaller, reducerede livscyklusomkostninger, større pålidelighed og øget systemsikkerhed.
HYDAC Varnish Elimination Units
Blokerer faste eller gel-lignende aflejringer dit anlæg? Så er dit problem olienedbrydningsprodukter, også kendt som fernis. Løsningen er vores servicevenlige Varnish Elimination Units, eftersom de på pålidelig vis kan fjerne fernis, som er rester efter dine mineralolier.
Systemets tilgængelighed
Tendensen til digitalisering findes overalt og viser ingen tegn på at ville stoppe – heller ikke inden for vandkraft. HYDAC kan understøtte dig på din rejse med intelligente sensorer og innovative overvågningsenheder til dine systemer og anlæg Med tilstandsovervågning kan vi i forbindelse med forebyggende vedligeholdelse reducere dine vedligeholdelses- og serviceintervaller. Sammen kan vi øge produktiviteten af dit lille eller store vandkraftværk.
Systemtilgængelighed i vandkraftværker: vores produktløsninger
HYDAC-sensormodul til forurening
Vores kompakte og omkostningseffektive online-tilstandsovervågningsmodul vil overbevise dig om, at du kan øge din systemtilgængelighed. Stol på vores gennemprøvede teknologi til måling af forurening med faste partikler og vandmætning i de oliehydrauliske systemer i dit vandkraftværk.
HYDAC IO-Link-sensorer
Vores IO-Link-sensorer hjælper dig på vej mod Industri 4.0. De tjener som en digital kommunikationsgrænseflade til intelligent netværkssamarbejde mellem dine maskiner og systemer. Øg din produktivitet takket være den intelligente HYDAC-sensorteknologi.
Flere oplysninger om HYDAC-sensorer med en IO-Link-grænseflade
HYDAC p₀-Guard-trykomskifter
Vores pålidelige p0-Guard overvåger forladningstrykket i din hydrauliske akkumulator. Det øger dit systems sikkerhed og detekterer gaslækager hurtigere. Det sparer ikke kun tid. Det sparer dig også penge. Minimer dine omkostninger til nedetid med HYDAC p0‑Guard.
Funktionel sikkerhed
Vandkraftværker er miljøvenlige, omkostningseffektive og frem for alt: pålidelige. De mange år med drift af anlæg bekræfter dette. Med HYDAC er du altid på den sikre side: pålidelige komponenter og overvågningssystemer, der er udviklet til de specifikke krav i dit land, og som allerede har været anvendt med succes i mange år. Vi samarbejder med dig om at sørge for den funktionelle sikkerhed i dit vandkraftværk.
Funktionel sikkerhed i vandkraftværker: vores produktløsninger
HYDAC 4/3 proportional retningsventil
HYDAC C4WERE 6-serien er direkte virkende, elektrisk betjente retningsventiler. Altid på den sikre side med vores magnetbetjente reguleringsventilers fejlsikre funktion. Vi tilbyder også pilotbetjente ventiler for større strømhastigheder.
HYDAC-sandwichplade med overvågning af omskifterens position
Ud over HYDAC-reguleringsventilerne øger vores sandwichpladeserie ZW-4WHR06 sikkerheden for din hydrauliske kontrol – takket være en integreret nødafbrydelsesfunktion.
HYDAC laser lineært positionsmålingssystem
Vores målesystem er beregnet til visuel overvågning af stempelpositionen og opfylder dermed en vigtig sikkerhedsopgave i dit vandkraftværk. Se selv vores kontaktløse og lækagefrie system.
Intelligent HYDAC-tryktransmitter
Øget funktionel sikkerhed i henhold til ISO 13849: Vores HTP 1400-serie er specielt udviklet til brug i sikkerhedsfunktioner op til PL d cat. 3. Vi fremstiller personaliserede versioner for at opfylde dine krav.
HYDAC-retningsventiler med overvågning af omskifterposition
Uanset om der er tale om en stempelspoleventil eller en løfteventil: Vores magnetbetjente og direkte virkende WSER-ventiler behandler pålideligt signalerne fra dit sikkerhedskontrolsystem. Få mere at vide om vores WSER-ventiler med deres lækagefri design og integrerede overvågningssensor.
Systemløsninger til små vandkraftværker
Små vandkraftværker, også kaldet "kompakte vandkraftværker", sikrer en stabil lokal strømforsyning. Ud over den høje effektivitet er det især den hurtige implementering, der gør dem særligt attraktive. Takket være vores dybdegående branchekendskab udvikler og optimerer vi konstant innovative og modulære systemløsninger til dit kraftværk. Stol på vores gennemtestede teknologier inden for turbinestyring, smøring, filtrering og meget mere.
Små vandkraftværker: vores systemløsninger
HYDAC Hydrobox-styresystem
Den modulære og hydrauliske styreenhed, der er specielt udviklet til vandkraft, er baseret på det gennemprøvede HYBOX-basissystem. Hensigten med dette er at gøre den hydrauliske kraftenhed fuldt modulopbygget. Konfigurer HYDAC Hydrobox efter dine individuelle behov.
HYDAC-vand-glykol-kredsløb
HYDAC WGK-applikationer er udviklet til brug i lukkede kølekredsløb – med det formål at sikre en pålidelig drift af væskekølede systemer. Installer vores afprøvede og testede WGK for at opnå en ensartet kølemiddeltemperatur i dit vandkraftværk.
HYDAC automatisk filter AutoFilt® ATF
Når du bruger vores automatiske filtre fra HYDAC AutoFilt®-serien, er det til fordel for både dig og miljøet – takket være en længere levetid og et mindre strømforbrug. Få mere at vide om vores cyklon- og filterelementkombination.
HYDAC kompakt smøreenhed HYLU
En rift i smørefilmen kan føre til store skader i et lille vandkraftværk. Vores HYDAC-smøreenhed er løsningen til optimering af dine smøresystemer takket være dens kompakte og modulære design.
Systemløsninger til store vandkraftværker
Takket være deres høje omdannelseseffektivitet er store vandkraftværker ("store vandkraftværker") den ideelle partner i energirevolutionen til at dække grundbelastning og spidsbelastning ved elproduktion samt effektiv energilagring. Du undgår også uventede systemfejl takket være vores ekspertise inden for kontrol, smøring, filtrering og forberedelse af dine driftsmedier. HYDAC hjælper dig med at optimere dine store vandkraftværker med global service.
Store vandkraftværker: vores systemløsninger
HYDAC-olietågeudskiller STENO
HYDAC har i årtier har bevist sit værd som ekspert inden for væske- og filtreringsteknologi. På dette grundlag har vi udviklet vores olietågeudskiller, som har vores effektiv Optimicron®-dræningsfilter-elementteknologi som kerne.
HYDAC-stempelakkumulatorstationer
Fra komponent til system – vores modulære stempelakkumulatorportefølje med innovative overvågningsmuligheder muliggør præcis implementering af dine specifikke krav. Sammen finder vi den optimale løsning til din anvendelse.
HYDAC løfte- og bremsecylindre
Skræddersyede og modulære løfte- og bremsecylindre, herunder hjælpesystemer: Stol på vores årtiers erfaring inden for kraftværksteknologi. HYDAC er kontaktpartneren til optimering af dit store vandkraftværk.
Flere oplysninger om HYDAC-løfte- og bremsecylindre
HYDAC-turbinestyreenheder
Takket være vores mangeårige ekspertise er vi i stand til at designe hydrauliske turbinestyreenheder af høj kvalitet, som er perfekt tilpasset til dine individuelle udfordringer. Kontakt os for at få en løsning, der passer perfekt til dine behov!
HYDAC-procesvandsfiltrering
Vi samarbejder med dig om at optimere procesvandsfiltreringen af kølevand og akselpakninger i dit vandkraftværk. HYDAC tilbyder dig en omfattende portefølje af filterslisker. Få mere at vide om vores systemer og komponenter.
Vores referencer
Optimering af vandkraftværker med effektive filtreringsløsninger
Optimering af akseltætningen i vandkraftværker med effektive løsninger til filtrering af procesvand. HYDAC – Din partner for skræddersyede hydrauliske løsninger i vandkraftværker. Få mere at vide
Læs kundens succeshistorie