Omfattende knowhow inden for vandkraftteknologi

Hydrauliske stålkonstruktioner

I hydrauliske stålkonstruktioner er der behov for holdbare hydrauliske systemer af høj kvalitet til porte, dæmninger og indløbsporte. Ved hjælp af standardkomponenter leverer vi disse til dig omkostningsoptimeret i den afprøvede og gennemtestede HYDAC-kvalitet. Som en af de få udbydere på verdensplan tilbyder vi dig – ud over cylindere i henhold til DIN ISO 19704 – også store cylindere med op til 20 m i slaglængde. Udnyt vores omfattende portefølje. 

Shut-off enheder

Afbryderenheder sørger for sikker drift af dit vandkraftværk. Mekanisk-hydrauliske kontrolanordninger styrer det høje tryk fra vandmasserne og giver mulighed for korte, sikre lukketider. HYDAC kan hjælpe dig med yderst funktionelle cylindre i overensstemmelse med AD2000 og DIN ISO 19704. Vores mangeårige erfaring inden for hydraulik, procesfiltrering og akkumulatorteknologi gør os til din perfekte partner.

Vandturbine

Uanset om det drejer sig om Kaplan-, Francis-, Pelton- eller pumpeturbiner, producerer HYDAC skræddersyede systemløsninger med standardiserede komponenter til dine turbiner. Ud over enheder til hydraulisk turbinestyring, som er afgørende for styringen af turbinens justeringskomponenter, leverer vi imponerende effektive akkumulatorløsninger og ekspertise inden for filtrering af procesvand (f.eks. akselpakninger). Takket være vores internationale service, er vi lige ved hånden, uanset hvor du er.

Generator

Energikonverteren i vandkraftværket drevet af turbiner: Generatoren, der drives af turbiner, udnytter vandets kinetiske energi og omdanner den til elektrisk energi. Dens funktionalitet skal til enhver tid være garanteret. En optimal olieforsyning til smøring og køling bidrager i høj grad til en sikker drift af systemet. HYDAC tilbyder omfattende rådgivning om løsninger til løfte-, bremse- og kølesystemer samt smøreoliesystemer.

Anlægsbalance

Hjælpefunktionerne har en betydelig indflydelse på dit vandkraftværks produktivitet. Det er ikke kun overvågningen af de vigtigste parametre via tilstandskontrollen, der spiller en vigtig rolle, men også den omfattende observation, behandling og filtrering af driftsvæsker. Sæt din lid til vores ekspertise som specialist inden for hydraulik og væskekraft – siden 1963.

Bæredygtighed

Spar bæredygtigt på omkostningerne på trods af konstant stigende energi- og råvareomkostninger – HYDAC gør dette muligt takket være standardiserede, pladsoptimerede komponenter og systemer. Vi bruger optimerede filtersystemer og drivsystemer for at hjælpe dig med at spare på ressourcerne på en effektiv måde. Reducer din CO2 emissioner samt udgifterne til dit vandkraftværk på lang sigt.

Bæredygtighed i vandkraftværker: vores produktløsninger

HYDAC KineSys-løsning med variabel hastighed

Reducer dit vandkraftværks energiforbrug, støjemissioner, tankstørrelse og vedligeholdelsesintervaller? Hvordan er det muligt? Hydraulikken med variabel hastighed baner vejen for ressourcebesparende anlægsdrift. Med elektromekaniske cylindre har du ikke længere brug for olie som driftsmedium, hvilket sænker dit forureningspotentiale.

Flere oplysninger om HYDAC DVA

HYDAC Air-X-filterteknologi

Spar installationsplads med optimeret afgasning af dine smøresystemer – takket være den innovative Air-X-teknologi fra HYDAC. Reducer din tankstørrelse med op til 40 %, og optimer dit vandkraftværks ressourceudnyttelse på bæredygtig vis.

Flere oplysninger om HYDAC Air-X

HYDAC-afvandingsenhed FAM

Vores FAM-serie afvander, afgasser og filtrerer dine hydrauliske væsker og smørevæsker. Den effektive pleje betyder, at du nyder godt af længere olieskiftintervaller, reducerede livscyklusomkostninger, større pålidelighed og øget systemsikkerhed.

Flere oplysninger om HYDAC FAM

HYDAC Varnish Elimination Units

Blokerer faste eller gel-lignende aflejringer dit anlæg? Så er dit problem olienedbrydningsprodukter, også kendt som fernis. Løsningen er vores servicevenlige Varnish Elimination Units, eftersom de på pålidelig vis kan fjerne fernis, som er rester efter dine mineralolier.

Flere oplysninger om HYDAC VEU
 

Systemets tilgængelighed

Tendensen til digitalisering findes overalt og viser ingen tegn på at ville stoppe – heller ikke inden for vandkraft. HYDAC kan understøtte dig på din rejse med intelligente sensorer og innovative overvågningsenheder til dine systemer og anlæg Med tilstandsovervågning kan vi i forbindelse med forebyggende vedligeholdelse reducere dine vedligeholdelses- og serviceintervaller. Sammen kan vi øge produktiviteten af dit lille eller store vandkraftværk.

Systemtilgængelighed i vandkraftværker: vores produktløsninger

HYDAC-sensormodul til forurening

For at øge dit systems tilgængelighed brug vores imponerende kompakte og omkostningseffektive onlinemodul til tilstandsovervågning. Stol på vores gennemprøvede teknologi til måling af forurening med faste partikler og vandmætning i de oliehydrauliske systemer i din vandkraftteknologi.

Flere informationer om HYDAC CSM-E

HYDAC Metallic Contamination Sensor

HYDAC MCS måler kontinuerligt partikelforureningen i dine væsker. Sensoren opdager kritiske maskintilstande tidligt, så du kan planlægge vedligeholdelse derefter. MCS kan valgfrit skiftes mellem ISO 4406:1999/SAE AS 4059 og ISO 4406:1987/NAS 1638.

Flere informationer om HYDAC MSC

HYDAC IO-Link-sensorer

Med Industry 4.0 i tankerne har vi tilføjet IO-Link og smarte sensorer til vores sortiment, som kan gøre meget mere end bare at måle. Drag fordel af værdifulde detaljerede informationer såsom overbelastningssituationen, procesværdistatistikker, temperaturprofiler og driftstimer. Til pålidelig tilstandsovervågning af dine vandkraftværker.

Flere oplysninger om HYDAC-sensorer med en IO-Link-grænseflade

HYDAC p₀-Guard-trykomskifter

Vores pålidelige p0-uard overvåger forladningstrykket i dine hydrauliske akkumulatorer. Dette kan øge sikkerheden i dine vandkraftværker og gør det muligt at opdage gaslækager hurtigere. Det sparer ikke kun tid men også omkostninger. Minimer dine fejlomkostninger med HYDAC p0-guard.

Flere oplysninger om HYDAC p0-Guard

Funktionel sikkerhed

Vandkraftværker er miljøvenlige, omkostningseffektive og frem for alt pålidelige. Mange år med pålidelig anlægsdrift bekræfter dette. Med HYDAC er du altid på den sikre side: pålidelige komponenter og overvågningssystemer, der er udviklet til de specifikke krav i dit land, og som allerede har været anvendt med held i mange år. Sammen kan vi sørge for din vandkraftteknologis funktionelle sikkerhed.

Læs mere om funktionel sikkerhed

Funktionel sikkerhed i vandkraftværker: vores produktløsninger

HYDAC 4/3 proportional retningsventil

HYDAC C4WERE 6-serien er direkte virkende, elektrisk betjente retningsventiler. Altid på den sikre side med vores magnetbetjente reguleringsventilers fejlsikre funktion. Vi tilbyder også pilotbetjente ventiler for større strømhastigheder.

Flere oplysninger om HYDAC C4WERE 6

HYDAC-sandwichplade med overvågning af omskifterens position

Ud over HYDAC-reguleringsventilerne øger vores sandwichpladeserie ZW-4WHR06 sikkerheden for din hydrauliske kontrol – takket være en integreret nødafbrydelsesfunktion.

HYDAC laser lineært positionsmålingssystem

Vores målesystem er beregnet til visuel overvågning af stempelpositionen og opfylder dermed en vigtig sikkerhedsopgave i dit vandkraftværk. Se selv vores kontaktløse og lækagefrie system.

 

 

Intelligent HYDAC-tryktransmitter

Øget funktionel sikkerhed i henhold til ISO 13849: Vores HTP 1400-serie er specielt udviklet til brug i sikkerhedsfunktioner op til PL d cat. 3. Vi fremstiller personaliserede versioner for at opfylde dine krav.

Flere oplysninger om HYDAC HPT 1400

HYDAC-retningsventiler med overvågning af omskifterposition

Uanset om der er tale om en stempelspoleventil eller en løfteventil: Vores magnetbetjente og direkte virkende WSER-ventiler behandler pålideligt signalerne fra dit sikkerhedskontrolsystem. Få mere at vide om vores WSER-ventiler med deres lækagefri design og integrerede overvågningssensor.

Flere oplysninger om HYDAC WSER

Systemløsninger til små vandkraftværker

Små vandkraftværker, også kaldet "kompakte vandkraftværker", sikrer en stabil lokal strømforsyning. Ud over den høje effektivitet er det især den hurtige implementering, der gør dem særligt attraktive. Takket være vores dybdegående branchekendskab udvikler og optimerer vi konstant innovative og modulære systemløsninger til dit kraftværk. Stol på vores gennemtestede teknologier inden for turbinestyring, smøring, filtrering og meget mere.

Små vandkraftværker: vores systemløsninger

HYDAC Hydrobox-styresystem

Den modulære og hydrauliske styreenhed, der er specielt udviklet til vandkraft, er baseret på det gennemprøvede HYBOX-basissystem. Hensigten med dette er at gøre den hydrauliske kraftenhed fuldt modulopbygget. Konfigurer HYDAC Hydrobox efter dine individuelle behov.

HYDAC-vand-glykol-kredsløb

HYDAC WGK-applikationer er udviklet til brug i lukkede kølekredsløb – med det formål at sikre en pålidelig drift af væskekølede systemer. Installer vores afprøvede og testede WGK for at opnå en ensartet kølemiddeltemperatur i dit vandkraftværk.

 

HYDAC automatisk filter AutoFilt® ATF

Når du bruger vores automatiske filtre fra HYDAC AutoFilt®-serien, er det til fordel for både dig og miljøet – takket være en længere levetid og et mindre strømforbrug. Få mere at vide om vores cyklon- og filterelementkombination.

Flere oplysninger om HYDAC ATF

HYDAC kompakt smøreenhed HYLU

En rift i smørefilmen kan føre til store skader i et lille vandkraftværk. Vores HYDAC-smøreenhed er løsningen til optimering af dine smøresystemer takket være dens kompakte og modulære design.

Systemløsninger til store vandkraftværker

Takket være deres høje omdannelseseffektivitet er store vandkraftværker ("store vandkraftværker") den ideelle partner i energirevolutionen til at dække grundbelastning og spidsbelastning ved elproduktion samt effektiv energilagring. Du undgår også uventede systemfejl takket være vores ekspertise inden for kontrol, smøring, filtrering og forberedelse af dine driftsmedier. HYDAC hjælper dig med at optimere dine store vandkraftværker med global service.

Store vandkraftværker: vores systemløsninger

HYDAC-olietågeudskiller STENO

HYDAC har i årtier har bevist sit værd som ekspert inden for væske- og filtreringsteknologi. På dette grundlag har vi udviklet vores olietågeudskiller, som har vores effektiv Optimicron®-dræningsfilter-elementteknologi som kerne.

HYDAC-stempelakkumulatorstationer

Fra komponent til system – vores modulære stempelakkumulatorportefølje med innovative overvågningsmuligheder muliggør præcis implementering af dine specifikke krav. Sammen finder vi den optimale løsning til din anvendelse.

Flere oplysninger om HYDAC-stempelakkumulatorer

HYDAC løfte- og bremsecylindre

Skræddersyede og modulære løfte- og bremsecylindre, herunder hjælpesystemer: Stol på vores årtiers erfaring inden for kraftværksteknologi. HYDAC er kontaktpartneren til optimering af dit store vandkraftværk.

Flere oplysninger om HYDAC-løfte- og bremsecylindre

 

HYDAC-turbinestyreenheder

Takket være vores mangeårige ekspertise er vi i stand til at designe hydrauliske turbinestyreenheder af høj kvalitet, som er perfekt tilpasset til dine individuelle udfordringer. Kontakt os for at få en løsning, der passer perfekt til dine behov!

HYDAC-procesvandsfiltrering

Vi samarbejder med dig om at optimere procesvandsfiltreringen af kølevand og akselpakninger i dit vandkraftværk. HYDAC tilbyder dig en omfattende portefølje af filterslisker. Få mere at vide om vores systemer og komponenter.

Flere oplysninger om HYDAC-procesvandfiltrering

Vores referencer

Optimering af vandkraftværker med effektive filtreringsløsninger

Vandkraft

Optimering af akseltætningen i vandkraftværker med effektive løsninger til filtrering af procesvand. HYDAC – Din partner for skræddersyede hydrauliske løsninger i vandkraftværker. Få mere at vide

Læs kundens succeshistorie

Downloads