Fra individuelle komponenter til komplekse systemer
Vi nyder at tackle udfordringerne inden for maskinværktøjsteknik
Skæring af metal: drejning, savning, fræsning og slibning
Drejebænke, bearbejdningscentre, slibemaskiner og savemaskiner er uundværlige i industrien. Tendenserne inden for maskinværktøjsteknik fører til større effektivitet og ressourcebesparelser i produktionen. En samlet stigning i produktiviteten, takket være automatiserede processer og smart dataanalyse med IIoT-løsninger, er også en vigtig faktor. Vores eksperter støtter dig i at optimere din systemtilgængelighed og dit energi- og råvareforbrug på en bæredygtig måde.
Termisk kraft: svejsning, lasering, hærdning og samling
Termiske skære-, hærde og sammenføjningsprocesser ved hjælp af svejse-, laser- og hærdningssystemer giver jævnligt udfordringer for maskinbyggere, især når der er tale om individuelle kølestrategier og energioptimeret køling. Som leverandør af et komplet tilbud kan HYDAC bruge sin mangeårige ekspertise inden for filterteknologi, sensorer og drevteknologi til konsekvent at levere de rigtige løsninger til dit systems optimale drift. Vi kan også støtte dig i spørgsmål vedrørende øget produktivitet, bevaring af ressourcer og omkostningseffektivitet.
Systempartnerskab og udviklingspartnerskab
Værktøjsmaskiners automatisering skrider frem. Det skal være energieffektivt og påvirke miljøet så lidt som muligt. Uanset om det er en nyudvikling eller eftermontering af din værktøjsmaskine – samarbejder vi med dig om at finde din maskines udviklingspotentiale. For at være i stand til at støtte din maskinværktøjsteknik bedst muligt, stoler vi på vores mangeårige ekspertise og en grundig teknisk forståelse af dine maskiner.
Eftermontering og modernisering
For at kunne bruge eksisterende maskiner effektivt og virkningsfuldt i længere tid iværksætter slutbrugerne i stigende grad moderniseringsprojekter, der omfatter alle former for værktøjsmaskintyper. Vores HYDAC-eksperter kan støtte dig både på OEM-siden og MRO-siden med forskellige krav i forbindelse med eftermontering og ressourceoptimeringsprojekter. I den forbindelse støtter vi også specialiserede tjenesteudbydere ved den vellykkede projektimplementering.
Eftermontering af værktøjsmaskiner: vores produktløsninger
HYDAC væske-luft-kølesystemer
HYDAC olie-luftkølesystemer kombinerer en plasttank, cirkulationspumpe, et køleelement og en ventilator med kompakte dimensioner og er perfekte, når en billig, men effektiv køling er nødvendig for medier over omgivelsestemperaturen. Vores FLKS-systemer fås i forskellige størrelser og kan opnå en kølekapacitet på op til 4,5 kW/K og en pumpekapacitet på op til 300 l/min. Som en særlig egenskab til eftermonteringsprojekter kan udvalgte FLKS-systemer fås med 24-volt-teknologi. Dette gør disse enheder kompatible med næsten alle maskiner.
HYDAC WTRE-pladevarmevekslere
Som en leverandør med et komplet udvalg inden for køleteknologi leverer HYDAC også pladevarmevekslere med styring med lukket kredsløb. De bruges til at skabe et mellemliggende kredsløb til køling af motorspindler, drev, kraftenheder og/eller kølemidler med det tilgængelige kølevand fra fabrikken. Dette reducerer drastisk driftstiden for det installerede aktive kølesystem, hvilket sparer på teknologi og ressourcer. Den installerede styreenhed gør det muligt at styre medietemperaturen enten med et fast sætpunkt eller på basis af omgivelses- eller maskintemperaturen.
HYDAC teknisk støtte
Med sin omfattende produktportefølje er HYDAC-gruppen i stand til at levere skræddersyede delsystemer, der passer til dine behov. Løsningerne er forskellige kombinationer af vores produkter inden for hydraulik, køling, filtrering, elektronik og monteringsteknologi, alt afhængigt af kravene. De giver dig også mulighed for både at opdatere eksisterende funktioner og integrere nye funktioner i de maskiner, der skal opgraderes.
Termostyring
Behovsbaseret termisk styring kan øge din værktøjsmaskines effektivitet og levetid på en bæredygtig måde. Som ekspert i alle opgaver inden for køling og temperaturstyring leverer HYDAC løsninger og systemer til termisk styring – til applikationer inden for termisk produktionsteknologi og fremstilling af elektriske drev og batterier. Som totalleverandør inden for byggeri af værktøjsmaskiner leverer vi løsninger til alle køledesign – vand-, luft- og kompressorkøling. Vi er meget engagerede i at bruge de tilgængelige ressourcer ansvarligt og udnytte eventuel uundgåelig spildvarme. Med vores innovative teknologi er vi i stand til at opnå den bedst mulige designkvalitet.
Varmestyring for værktøjsmaskiner: vores produktløsninger
HYDAC væske-luft-kølesystemer
HYDAC olie-luftkølesystemer kombinerer en plasttank, cirkulationspumpe, et køleelement og en ventilator med kompakte dimensioner og er perfekte, når en billig, men effektiv køling er nødvendig for medier over omgivelsestemperaturen. Vores FLKS-systemer fås i forskellige størrelser og kan opnå en kølekapacitet på op til 4,5 kW/K og en pumpekapacitet på op til 300 l/min. Som en særlig egenskab til eftermonteringsprojekter kan udvalgte FLKS-systemer fås med 24-volt-teknologi. Dette gør disse enheder kompatible med næsten alle maskiner.
HYDAC væske-vand-kølesystemer
Væske-vand-kølesystemer bruges i kredsløb med vandglykol eller mineralolie. De muliggør energieffektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur i fabriksbygninger til køling af maskiner og systemer. Hvis kølevand er tilgængeligt, er dette kølesystem den foretrukne løsning. Dette er, fordi det kombinerer muligheden for nedkøling til under den omgivende temperatur med den meget lave varmeafgivelse til de direkte omgivelser. HYDAC leverer forskellige valgfri teknologier til temperaturstyring og muliggør kølekapaciteter på op til 250 kW i forskellige størrelser.
HYDAC RFCS-køleenhed
De aktive kølesystemer muliggør højpræcisions-køling (± 0,1 K) af maskiner og systemer selv under omgivelsestemperaturen, uanset hvilken infrastruktur der er til rådighed i fabriksbygningen. HYDAC leverer disse enheder som indbygnings- eller tillægsenheder i forskellige størrelser til kølekapaciteter på op til 200 kW. Det energieffektive, patenterede blanderprincip kombineret med en pakningsfri dykpumpe fuldender dette system og gør det til en allround-løsning til værktøjsmaskiner.
HYDAC-køleplader
Cold plates anvendes overalt, hvor elektroniske komponenter skal fungere på et højt ydelsesniveau og skal køles direkte. De komponenter, der skal køles, monteres direkte på de kolde plader, og en kølevæske cirkulerer gennem pladen og leder effektivt den afgivne varme væk. Selve kølevæsken kan leveres fra og returneres til de forskellige HYDAC-kølesystemer. HYDAC-køleplader har et skræddersyet design, førsteklasses kvalitet og dimensioner på op til 1.600 mm x 750 mm.
Funktionel sikkerhed og arbejdssikkerhed
Som et resultat af gældende lovbestemmelser på europæisk og nationalt plan, som f.eks. maskindirektivet 2006/42/EF, skal maskinoperatører fokusere på funktionel sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og mere beskyttelse på produktionsarbejdspladser på fabrikker. Disse bestemmelser kræver dog, at fabrikanterne fortsat skal udvikle nye, dokumenterede sikkerhedsløsninger. Vores HYDAC-eksperter kan støtte dig og dine kolleger med skræddersyede tjenester, såsom rådgivning i projektplanlægningsfasen og Sistema-beregninger til integrering af designede delsystemer i din sikkerhedsstrategi, så du kan opfylde alle de krav, der stilles til dig.
Funktionel sikkerhed og arbejdssikkerhed i forbindelse med værktøjsmaskiner: vores produktløsninger
HYDAC-sensorer til sikkerhedskredsløb og sikkerhedsfunktioner
HYDAC leverer tryktransmittere og lineære positionstransmittere til applikationer i funktionelt sikre anlæg og systemer op til SIL 2 (IEC 61508) eller PL d (ISO13849). De har to kanaler og/eller er udstyret med selvdiagnostiske funktioner og er derfor velegnede til brug i sikkerhedskritiske applikationer.
HYDAC-aktuatorer med elektronisk overvågning af kontaktposition og proportional teknologi
Anvendelse af ventiler med overvågning af omskifterposition er en anden måde, hvorpå maskinproducenter kan opfylde kravene til funktionel sikkerhed (ISO 13849). Sikkerhedsrelaterede krav kan også opfyldes ved hjælp af korrekt anvendelse af proportionalventiler. Som mangeårig producent af ventilteknik leverer vi en omfattende række af egnede produkter til dette formål.
Energieffektivitet og omkostningseffektivitet
Emnerne ressourcebevarelse og CO2-reduktion har nu i lang tid ikke kun handlet om miljøet, men også om det økonomiske aspekt. Høje CO2-emissioner går hånd i hånd med høje omkostninger. Dette er så meget desto mere grund til, at maskinbyggere lægger vægt på udviklingen af energieffektive værktøjsmaskiner. Når alt kommer til alt, ønsker slutbrugere og forbrugere, at varer produceres på en økonomisk måder, der sparer ressourcer. Vi støtter dig heri med tilpassede tjenester og produkter.
Energieffektivitet for værktøjsmaskiner: vores produktløsninger
HYDAC-vandudskillelse- og konditioneringssystemer
HYDAC har en omfattende portefølje af professionelle løsninger til forlængelse af levetiden af de hydrauliske og smørende midler. Olier kan afvandes, afgasses og befries for fernis ved hjælp af forskellige metoder. Systemerne fås i både mobile og industrielle versioner.
Flere informationer om HYDAC–vandudskillelses- og -konditioneringssystemer
HYDAC-propankøler RFCS-SMART Line
Den nye RFCS-køler S0 fra SMART Line muliggør brugen af propan som et kølemiddel. Sammenlignet med de allerede anvendte kølemidler har propan en meget lav GWP-værdi på 3. På trods af brugen af dette miljøvenlige kølemiddel bruger køleenheden en gennemprøvet teknologi, har en kompakt størrelse og muliggør en kølekapacitet på op til 1,5 kW.
HYDAC KineSys-drevløsning med variabel hastighed
Hvis der er behov for et bredt spektrum af strømhastigheder i hydraulik ved konstante trykforhold, gør variabelhastighedsdrev det muligt altid at levere præcis den kapacitet, der er nødvendig for systemet. HYDAC tilbyder to systemer til dette formål: den billige standardiserede CO3-enhed og den tilpassede DVA-enhed, der kan fås i forskellige kapacitetsklasser op til 22 kW.
HYDAC Stat-X® filterelementteknologi
I de seneste par år har tendensen til askefri hydraulikvæsker, mere kompakte systemer og finere filtrering ført til stigende problemer med elektrostatisk opladning og udladning i hydraulik- og smøreoliesystemer, hvilket har ført til meget hurtigere nedbrydning af olien. Med den banebrydende Stat-X®-elementteknologi gør HYDAC det påviseligt muligt at reducere denne elektrostatiske opladning og afladning i filteret, samtidig med at den giver fremragende ultrafin filtrering.
Automatisering, digitalisering og industri 4.0
Med automatiseret overvågning af akkumulator forladnings-trykovervågning, edge computing-løsningen DATA+, vores smarte sensorer og den skalerbare HYDAC CMX Suite (bestående af specialudviklet software som cloud- eller lokal løsning) kan vi hjælpe dig med at overvåge de forskellige værktøjsmaskintyper og med at bruge dette som grundlag for at bestemme potentielle handlinger. Denne konstante maskinanalyse fører til en forøgelse af maskinernes tilgængelighed, forbedringer i ydeevne og kvalitet og grundlæggende til en forbedring af din virksomheds OEE-nøgletal.
Automatisering af værktøjsmaskiner: vores produktløsninger
HYDAC smart start-stop kraftenhed, serie CO1S
Hvis hydrauliske enheder skal fungere effektivt, skal de drives inden for de foreskrevne driftsparametre. Konventionelle kraftenheder har begrænsede muligheder, når det kommer til tilstandsovervågning. Den smarte CO1S start-stop-enhed fra HYDAC muliggør konstant kommunikation mellem enheden og maskinen takket være integrationen af IO-Link-teknologien. Det betyder, at tryk, køretider, temperaturer og filterets resterende levetid kan overvåges. Disse data danner grundlaget for høj maskintilgængelighed, behovsbaseret forebyggende vedligeholdelse og nye betalingsmodeller som f.eks. "pay per use" (betal per brug).
Intelligente HYDAC-sensorer
Brugen af intelligente sensorer spiller en vigtig rolle i den vellykkede implementering af I4.0-projekter i værktøjsmaskiner. HYDAC leverer et bredt udvalg af forskellige sensorer til dette formål. Mange af disse sensorer fås med IO-Link-grænseflader og giver en række diagnostiske muligheder, f.eks. overvågning af enhedens temperaturmålingsområde og temperaturstandardiserede driftstider, for blot at nævne nogle få.
Flere informationer om HYDAC sensorer
HYDAC-kølevæskestyring FCU 5000
Automatiser din maskines kølevæskestyring. Denne Fluid Control Unit 5000 måler din kølevæskes nøjagtige koncentration, pH-værdi, elektriske ledningsevne og temperatur. Fuldautomatisk påfyldning sikrer, at koncentrationsniveauet forbliver stabilt. Tankniveauet holdes også på målniveauet, takket være intelligent genopfyldning. Dashboards, aktive anbefalinger til handling, e-mail-advarsler til personalet, hvis der opstår problemer, og data indlejret i skyen afrunder vores altomfattende pakke i Industry 4.0's ånd. Takket være vores væskeregulatorer, er det muligt at tilslutte op til 10 målepunkter.
Automatisk returskylningsfilter AutoFilt®
Mekaniske bearbejdningsprocesser forurener de anvendte kølemidler. Det betyder, at der skal bruges filtre for at få produktionen til at køre problemfrit. Og det er lige her, vores automatiske returskylningsfilter kommer i brug – det arbejder efter samme princip som et overfladefilter og renser sig selv med automatisk returskylning. Resultatet er, at dine værktøjsmaskiner kan fortsætte deres arbejde uden forstyrrelser, mens vores filtre fjerner de skadelige partikler, så arbejdet kan fortsætte uden afbrydelser og nedetider. På samme tid bruger du også mindre kølevæske, takket være omhyggelig filtrering.
Vores succeshistorier
Hold hovedet koldt – takket være eftermontering
Væske-/vandkølingssystemer til energieffektiv kølevæske i bearbejdningscentre.
Læs kundes succeshistorieReduktion af elektrostatiske afladninger med Stat-X
Stat X-filterelementer erstatter almindelige oliefiltre i produktionssystemer √ Innovativ teknologi √ Reducer elektrostatisk afladning fra olie → Find ud af mere!
Læs kundes succeshistorieFunktionel sikkerhed
HYDAC – jeres partner til komplekse hydrauliske løsninger i sikkerhedsrelevante applikationer.
Læs kundes succeshistorieLasersvejserøgs-filtrering til additive fremstillingsmetoder
HYDAC – din partner ved svejserøgsfiltrering til additiv fremstilling, specielt med SLM teknologi.
Læs kundes succeshistorie