Kraftfulde kommunale køretøjer: et afgørende fokuspunkt for HYDAC Oplev vores løsning for fejemaskiner, udstyrsbærere, sneslynger og alle andre kommunale maskiner i dag

Elektrificering af mobile maskiner

Kommunale og lokale myndigheder har nogle meget ambitiøse mål: rent, stille og frem for alt uden emissioner. Dette er deres vision for fremtidens byer. Deres initiativer fokuserer især på én ting: at skifte fra forbrændingsmotorer til elmotorer. Med innovative løsninger for e-mobilitet kan HYDAC understøtte dog og din rejse i retning af kommunale køretøjer uden emissioner.

Optimering af indbygningsplads

Agile og præcise – den eneste måde at arbejde hurtigt og effektivt på i byområder. Derfor stræber systemløsninger for kommunale maskiner efter at blive stadig mere kompakte. Når alt kommer til alt, bliver maskinerne selv ved med at blive mindre og mere multifunktionelle. HYDAC leverer pladsoptimerede løsninger og systemer til dette – kompakte, men kraftfulde.

Komfort og støjreduktion

Mere komfort og mindre støj er ikke kun lovpligtige, de efterspørges også stadig mere – på lange arbejdsdage muliggøres en høj effektivitet af, at operatøren støttes og af hjælpesystemer. Stol på funktionelle maskiner med smarte systemer uden at gå på kompromis med effekttætheden. Lær vores innovative systemløsninger at kende.

Systemer, der beviser deres værdi både i dag og i fremtidenVores strategi for din optimale maskine

Som en ekspert inden for kommunale maskiner udvikler vi fremtidssikre systemer, diverse problemløsningstilgange og effektive synergier. Og det gør vi ud fra vores syv nøgleprincipper. Det betyder, at også du kan finde den optimale løsning – skræddersyet, så den opfylder dine behov.

Icon – HYDAC er din partner for ekspertise inden for bæredygtig brug af maskiner.

Bæredygtig brug af maskiner

Icon – HYDAC leverer en allround pakke fri for bekymringer for din elektriske maskine.

E-mobilitet

Icon – HYDAC udvikler innovative automationsløsninger og hjælpesystemer.

Elektrohydraulik og hjælpesystemer

Hovedstyring

I multifunktionelle kommunale køretøjer arbejder flere aktuatorer parallelt. For at forhindre, at dette fører til tab af effektivitet, brug vores perfekt koordinerede komponenter til din elektrohydrauliske hovedstyring. Vores innovative og modulære ventilsystem kan tilpasses perfekt til dine behov – for topproduktivitet, præcisionsarbejde og øget energieffektivitet. Arbejd med os for at optimere din maskines styring.

Energieffektivt arbejdende hydraulik

Optimér din maskines effektivitet: Hvordan kan du udnytte styrkerne ved robust og kompakt hydraulik og samtidig øge dens effektivitet i drivlinjen? Stol på vores gennemprøvede løsninger for din elektrificerede kommunale maskine – fra forsyningen via den adaptive hovedstyring og aktuatorer til den komplette systemvisning. Oplev vores kompakte hydrauliske kraftenheder, for eksempel med motorer med variabel hastighed for øget energieffektivitet, så du kan forsyne dine maskiner med hydraulisk energi efter behov.

For bæredygtig systemdrift:
Flere informationer om HYDAC’s kompakte drivenheder

Hjælpestyring

Fleksibilitet og manøvredygtighed: Med vores elektrohydrauliske hjælpestyring kan vi give dig et system til en eller to aksler med hjælpestyring. Alternativt kan du kombinere vores løsninger til et vilkårligt antal aksler. Gør brug af vores modulære styresystem, som omfatter hydraulik, sensorer og software, for at opnå den perfekte systemkonfiguration – så din maskine kan opfylde alle dine krav og frem for alt forblive sikker. Minimér slitage på dine dæk og jordkomprimering – find ud af mere om vores HYDAC AUXSteer-hjælpestyring i dag.

Akselaffjedring

At kunne køre komfortabelt er afgørende, når du bruger kommunale maskiner såsom fejemaskiner og udstyrsbærere. Når alt kommer til alt, er ikke-trættende arbejde i en tilpasset kørehøjde ikke kun mere effektivt. Det er også mere sikkert. Det betyder, at intelligente systemer booster produktiviteten og øger kørestabiliteten. HYDAC leverer perfekt koordinerede systemmoduler for dette, så du kan udvikle den hydropneumatiske akselaffjedring, som opfylder dine behov. Fra forakselaffjedring til bagakselaffjedring – oplev fordelene ved vores ekspertise.

Rotationsdrevstyring

Stol på vores gennemprøvede hydraulik parret med innovativ styreteknologi til lukkede kredsløb: HYDAC Rotary Drive Control er det præcise system for dig. Når hastighedsstyrede funktioner med høj effekttæthed er påkrævet, har vi den optimale løsning. Vores elektroniske hastighedsstyring er ekstremt dynamisk og kan øge din kommunale maskines ydeevne. Uden hensyn til eventuelle tryksvingninger.

Oplev vores innovative hastighedsstyrede systemer i dag

Tankoptimering

Kompakte maskiner med topydelse: I byområder er der én ting, som mangler frem for alt andet – nok plads. Jo mere kompakt et kommunalt køretøj er, desto mere er det i stand til at arbejde med øget præcision, hastighed og effektivitet. Med HYDAC kan du spare både vægt og installationsplads, hvilket sparer dig værdifulde penge. Vil du vide hvordan? Det er ret enkelt – med vores innovative filtreringsstrategier, der er skræddersyet til din maskine, kan vi mindske din tanks volumen med op til 40 %. Og det uden at gå på kompromis med effektiviteten: Vores eksperter udvikler løsninger til de mindste tanke med maksimal afgasningsydelse og optimal luftadskillelse.

Det perfekte filtreringskoncept til din kommunale maskine. Læs mere nu

Ventilatorstyring

Støjreduktion og brændstofbesparelser, takket være hastighedsstyring: Ventilatorstyringer i lukket sløjfe genererer betydeligt mindre støj end konventionelle ventilatorer i on-/off-drift. Et must for kommunale køretøjer af enhver art. Og det er ikke den eneste fordel – med vores forbrugsorientere løsning kan du reducere dit brændstofforbrug. En reduktion af omdrejningshastigheden på kun 10 % sænker dit energiforbrug med ikke mindre end 27 %. Stol på vores forskellige størrelser til behovsbaseret konfiguration af din ventilatorstyring. Kontakt vores eksperter for at få råd vedrørende dit optimale system.

Din skræddersyede løsning, takket være smart systemteknik

Begynd at gøre brug af vores innovative HYDAC-værktøjer: Vi udvider konstant vores systemekspertise med avancerede simulerings- og ingeniørmetoder. Lær vores HYDAC-eksperter at kende, og få hjælp med at designe dit konkurrencedygtige system.

Få mere at vide

Downloads