Omfattende ekspertise inden for olie-, gas- og offshore-industrierGlobal tilstedeværelse på internationale produktionssteder
Uanset om det drejer sig om upstream, midstream eller downstream – HYDAC hjælper dig med at finde de mest effektive løsninger på dine udfordringer. Vi leverer en vifte af produkter til dine onshore-, offshore- og subsea-applikationer. Fra komponenten til det komplette system.
Energieffektivitet
Der er brug for banebrydende løsninger, der mindsker CO2-emissioner inden for olie- og gasindustrien. Optimal energilagring og genvinding for dine systemer yder et betydeligt, langsigtet bidrag til miljøet, samtidig med at det mindsker dine livscyklusomkostninger. På denne rejse støtter HYDAC dig med optimerede systemer og komponenter.
Energieffektivitet i olie- og gasindustrien: vores produktløsninger
HYDAC & QHP-akkumulatorer
Udviklet til mekanisk tætning, topside og undervandsapplikationer: HYDAC & QHP-blæreakkumulatorer og stempelakkumulatorer opbevarer pålideligt din energi. Uanset om det er specielle elastomerer, stålmaterialer eller forbindelser – vi tilpasser os til din applikation. Find ud af vores sortiment inden for akkumulatorteknologi.
HYDAC hydraulisk filtrering
Vores energibesparende hydrauliske filtreringsløsninger med optimeret elementteknologi er det perfekte valg til effektiv brug af ressourcer. Med enkel håndtering og en høj filtreringsydelse er de bedst egnede til brug i onshore- og offshore-applikationer.
Hydrauliske cylindre fra HYDAC
Regn med maksimal sikkerhed og minimal brug af ressourcer! Vores højeffektive hydrauliske cylindre til styring af åben og lukket sløjfe opfylder de strengeste krav, takket være deres høje effektivitetsniveau. Tilpassede ændringer er altid mulige – kontakt os nu.
Hydraulisk HYCOM-kraftenhed
Øg effektiviteten med vores mangeårige ekspertise inden for hydraulik – den hydrauliske kraftenhed HYCOM er perfekt til brug i offshore-platforme (bølgekompensering) eller vindmøllefundamenter. Kontakt os for at lære mere om vores hydrauliske kraftenheder.
BIERI-mikropumper
Boreværktøj til olieudvinding er udsat for ekstreme vejrforhold. BIERI's pålidelige mikropumper hjælper dig med at sikre den optimale drift af dine boreværktøjer. Oplev vores brede vifte af BIERI-mikropumper.
HYDAC-sensorer
Uanset om det er trykafbrydere, Delta P-tryktransmittere eller tryksensorer i standard- eller redundant design – vores certificerede sensorer er perfekte til brug i potentielt eksplosive atmosfærer. Høst fordelene ved vores holdbare og robuste løsninger til dine onshore-, offshore- og subsea-applikationer.
Bæredygtighed
En verdensomspændende udfordring, der skal tages op i enhver industri: Bæredygtighed spiller en vigtig rolle, især inden for olie- og gasindustrien. Fra filtrering og køling hele vejen op til effektive drevkoncepter – med vores produkter er det muligt at spare ressourcer på lang sigt. Vi samarbejder med dig om at opdage potentialet i din offshore-, onshore- eller subsea-applikation. Til bæredygtig systemdrift!
Bæredygtighed i olie- og gasindustrien: vores produktløsninger
HYDAC's automatiske bagskyllefilter AutoFilt® RF3
Beskyt dine højtrykspumper og membransystemer – vores RF3 har vist sig at være meget velegnet til grovfiltrering af injektionsvand. Optimal filtrering fører til mindre slid på downstreammaskiner og -systemer. Afprøvet kvalitet med de automatiske tilbageskylningsfiltre fra HYDAC.
Flere informationer om HYDAC AutoFilt®
HYDAC proces-ledningsfilter PLF1-C
Kompakt, holdbar, brugervenlig – vores proces-ledningsfilter er individuelt skræddersyet til din applikation. Dette gør det muligt at opnå fremragende filtreringseffektivitet samt et lavt kulstofaftryk. Perfekt egnet til fin filtrering i overfladevandsinjektionssystemer.
HYDAC-køleteknologi
Skræddersyet termostyring kan mindske ressourceforbruget i onshore- og offshore-applikationer. Med HYDAC ved din side kan du optimere dit hybrid- og batterisystems køling. Opdag vores brede udvalg af køle- og temperaturstyringsløsninger.
HYDAC KineSys drevsystem med variabel hastighed
Mere effektivitet og mindre kompleksitet, takket være et behovsbaseret design. Uanset om det drejer sig om at køle invertere eller forsyne gearkasselejer og motorlejer med smøreolie – vores drevteknologi forsyner dig med energi efter behov.
HYDAC-undervandskugleventil
Vores kompakte undervandsventil med en flydende kugle og tovejssæde er perfekt til brug i midlertidige applikationer. Enkelt- eller tosidet ROV-drift med krav til lavt drejningsmoment er muligt. Optimalt design til elektrisk styring med lavt drejningsmoment og fremstillet af NORSOK M630/ ASTM-materiale. Vores undervandskugleventiler er certificeret til DNV-GL i overensstemmelse med ISO 10423 – præstationskrav 1 (PR1).
HYDAC-smøreoliesystemer
Standardiseret, modulopbygget og variabel størrelse: Smøreoliesystemer fra HYDAC med patenteret afgasningsteknologi kan tilpasses til enhver udfordring. Kontakt vores eksperter nu for at finde bæredygtige måder til at mindske omkostninger og CO2-emissioner!
Systemtilgængelighed
Vil du vide, hvordan du kan optimere dine driftsresultater? Med vores mangeårige ekspertise kan vi vise dig vejen. Uanset om det er væskebehandlingsenheder, smart software eller laboratorietjenester – HYDAC er i stand til at tilbyde en bred vifte af produkter til dine upstream-, midstream- og downstream-applikationer. Vi forbedrer dit systems produktivitet med koordinerede service- og vedligeholdelsestider.
Systemtilgængelighed i olie- og gasindustrien: vores produktløsninger
HYDAC-vakuumafvandingsenhed FAM Ex
Sikker drift i zone 1 og 2 med gaseksplosiv atmosfære: Ex-versionen af HYDAC FluidAqua Mobil garanterer sikker afvanding, afgasning og filtrering af dine hydraulik- og smørevæsker. Med vores udvalg af størrelser og versioner finder du den strømenhed, der passer perfekt til din applikation.
HYDAC CMX-suite
Den hardware og software, der booster din digitale transformation: Vores CMX-suite er et værktøj, der indsamler, strukturerer og visualiserer sensordata. Dataene leveres direkte i skyen eller til din lokale server for at muliggøre tilstandsovervågning af systemet.
Flere informationer om HYDAC CMX serien
HYDAC Condition Monitoring Package til potentielt eksplosive atmosfærer
Med onlinemålesystemet kan du overvåge fast partikelforurening og væsketilstand i potentielt eksplosive atmosfærer (zone 1 og 2).
Moderne vedligeholdelsesstrategier er nemme at implementere, takket være den integrerede datalogger og HYDAC CSI-C-11 netværksinterface.
HYDAC OffLine Filter OLF 15-60 Ex
Vores HYDAC OffLine-filtre i OLF 15/30/45/60 ATEX-serien arbejder i potentielt eksplosive atmosfærer som robuste offline filtre til stationære applikationer i hydraulik- og smøresystemer med stor olievolumen. Find ud af mere nu!
HYDAC-filterelementer Stat-Free® / Stat-X®
Beskyt dine filtre mod gnister og eksplosioner! Vores filterelementteknologi af høj kvalitet forebygger elektrostatisk afladning, sørger for sikker drift. Oliens og filterelementets levetid kan også forlænges, mens olieskift begrænses.
HYDAC Fluid Care Center
Har du brug for professionel væskeanalyse? Vores specialister er ved hånden til at hjælpe dig. I vores Fluid Care Center udfører vi eksperttest på dine prøver og foreslår løsninger til genskabelse af dit systems helbred. Vi samarbejder med dig om at optimere tilstanden af dine hydraulikvæsker.