Applikationer til shipping med godkendelser over hele verden

Maritim teknologi over dæk

Ligegyldigt om det er et krydstogtskib, fragtskib eller containerskibship, er offshore miljøforhold særdeles krævende for dækoverbygninger og skibsoverbygninger. For at opnå en sikker og problemfri drift på trods af disse vanskelige forhold, understøtter vi systemproducenter, skibsværfter og shipping-virksomheder med robuste løsninger. HYDAC er jeres pålidelige kontaktpartner for applikationer i den maritime branche:

  • Dæk- og skibsoverbygninger
  • Kraner og andet løfteudstyr
  • Lastluger, RoRo-udstyr
  • Lugeafdækninger
  • Spil
  • Yderdøre

Maritim teknologi under dæk

Applikationer under dæk skal opfylde meget høje krav: De skal være særdeles effektive, holdbare og pladsbesparende. HYDAC leverer pladsoptimerede løsninger med certificeringer fra alle førende klassificeringsinstanser. Takket være vores globale ekspertise kan vi altid give lokal local support. Vi understøtter de følgende applikationer med vores komponenter og systemer:

  • Retnings- og trykstyring
  • Finnestabilisatorer
  • Trimflapper
  • Skibsskruer og skruer med stilbare blade
  • Tværgående propeller
  • Lastpumpe
  • Styregear
  • Skibsmotor
  • Ballastvand
  • Affaldsforbrænding

Robusthed, rumoptimering & vægtreduktion

Den maritime branche skal klare ekstreme miljømæssige forhold og operere på begrænset plads. Det er årsagen til at robuste løsninger i et kompakt design er nødvendige. Vi samarbejder med dig om at reducere dit olie- og tankvolumen med vores effektive HYDAC løsninger. Det giver dig mulighed for at opnå langsigtede omkostnings- og resourcebesparelser, når det gælder drifts- og vedligeholdelsesarbejde.

Robusthed, pladsoptimering & vægtreduktion i den maritime teknologi: vores produktløsninger

HYDAC tankreduktionsenhed

Drag fordel af vores førsteklasses løsning med aktiv væskekonditionering, og opnå langsigtede besparelser – takket være reducerede oliemængder og reduceret materialeforbrug. Reducér dine tankvoluminer med 60-80 % med vores tankreduktionsenhed.

HYDAC Air-X filterteknologi

Med vores Air-X filterteknologi opnår du effektive omkostningsbesparelser takket være reducerede olievoluminer, enorme vægtreduktioner og reduceret materialeforbrug. Lær om de mange fordele ved vores filterløsning.

Flere informationer om HYDAC tankoptimering

HYDAC load-sensing styreventil LX-6

Vores proportionelle retningsventil, der er baseret på load-sensing princippet med en opstrøms sektionsinddelt trykkompensator imponerer med sit modulopbyggede og kompakte design. Optimalt udstyret til effektiv brug til din maritime applikation.

Flere informationer om HYDAC styreventiler

HYDAC kølesystemer

Fra transmissionskøling med vand eller luft til væskekøling til elektriske drev: Udnyt vores omfattende udvalg af kølesystemer til en lang række applikationer.

Flere informationer om HYDAC kølesystemer

HYDAC smøreoliesystemer

Smøreoliesystemer til motorer er følsomme systemer: Der kræves både et sikkert olieflow og en konstant olierenhed. HYDAC leverer kundetilpassede smøresystemer, der giver jeres skibsmotor en lang levetid.

Flere informationer om HYDAC smøreoliesystemer

HYDAC AutoFilt® serien

Hvis I ønsker at opnå en meget effektiv returskylning ved høje forureningsbelastninger, er vores AutoFilt-modeller et sikkert valg® serie. Opdag vores helt nye Autofilt® RF14 – egner sig også ideelt til eftermontering.

Flere informationer om HYDAC AutoFilt®

Driftssikkerhed

Jeres systemsikkerhed er vores prioritet: for at garantere det højeste sikkerhedsniveau udvikler vi vores løsninger i tråd med klassespecifikationerne. Det betyder, at vi altid leverer vores komponenter med de pågældende materialecertifikater og godkendelser. Vores sensorer med typegodkendelse til de vigtigste klasser hjælper også med at overvåge dit system pålideligt. Opnå en problemfri drift.

Driftssikkerhed inden for maritim teknologi: vores produktløsninger

HYDAC styreventiler

For at opnå effektiv brændstofbesparelse og en problemfri sejlads er styreventiler til koordinering af trimflapper vigtige. Få mere at vide om vores brede produktprogram, inklusive særlige styreventiler til hurtige motorbåde og yachts.

Flere informationer om HYDAC styreventiler

HYDAC sensorer

HYDAC leverer et omfattende sensorprogram til dine maritime applikationer – hvad enten de er standardversioner eller produkter med typegodkendelse til den øgede funktionssikkerhed for dine tilstandsovervågningssystemer. Opdag vores produktprogram!

Flere informationer om HYDAC sensorer

HYDAC pumper

Udover vores aksialstempeljusteringspumpe PPV100S til trykforsyning i åbne kredsløb leverer HYDAC et omfattende pumpeprogram, der passer til maritime applikationer. Det ville glæde os at hjælpe dig med at finde din optimale løsning.

Flere informationer om HYDAC pumper

HYDAC cylindre

Ekstreme forhold, lange levetider, store belastninger, øget korrosionsrisiko – intet af dette er et problem for HYDACS hydrauliske cylindre. Vi leverer kundetilpassede cylindre, der skræddersys til dine specifikke krav og efter de højeste kvalitetsstandarder.

Flere informationer om HYDAC cylindre

HYDAC CMX serien

Hardware og softwaren, som understøtter den digitale transformation af din offshore-teknologi. HYDAC CMX strukturerer og visualiserer dine data. Bevar altid overblikket – hvad enten det er lokalt på din server eller i skyen.

Flere informationer om HYDAC CMX serien

HYDAC afvandingsenheden FAM

Vores FluidAqua Mobil serie er designet til at separere frit og opløst vand samt gas fra hydrauliske væsker og smørevæsker. Det sikret høj omkostningseffektivitet takket være en stor forureningstilbageholdelseskapacitet og filtreringseffektivitet.

Flere informationer om HYDAC FluidAqua Mobil

HYDAC CA drivenhed

Driftssikker åbning og lukning af vandtætte skotdøre og luger er en særlig stor udfordring til søs. I denne kontekst er vores kompakte olienedsænkede drivenhed perfekt til at understøtte den hydrauliske drift af dine applikationer.

Flere informationer om HYDAC drivenheder

HYDAC retningsventiler

Opnå maksimal driftssikkerhed takket være vores højeffektive industrielle ventiler: Vores gennemtestede 4WE6 og 4WEH16 retningsventiler er særligt godt designet til brug i dækoverbygninger og kabelspil – fås også i en ATEX version.

 Flere informationer om HYDACs industrielle ventiler

Bæredygtighed & miljøbeskyttelse

Følsomme indsprøjtningssystemer er resultatet af en kontinuerlig optimering af motorteknologi og øgede grænser på klimarelevante gasser i overensstemmelse med Tier III standard. For at sikre deres funktionalitet kræves der brændstof, der næsten ikke indeholder forureningspartikler. Hvis det ikke er tilfældet, påvirkes systemet heraf. HYDAC fungerer som jeres lokale eksperter og tilbyder filtreringskoncepter til alle applikationer. Vi reducerer jeres omkostninger bæredygtigt takket være længere filterlevetider og et højere renhedsniveau.

Bæredygtighed & miljøbeskyttelse i maritim teknologi: Vores produktløsninger

HYDAC HDMD/ HDPD brændstoffiltre

Resourcebesparende & stabil ydeevne: Vores (duplex) filtre i vores gennemtestede HYDAC kvalitet opfylder de høje konditioneringskrav for moderne dieselmotorer. I er i gode hænder, når det gælder forfiltrering og hovedfiltrering takket være driftssikre filtersystemer med skibsgodkendelser.

Flere informationer om HYDAC dieselbrændstofsfiltre

HYDAC finfiltrering dieselbrændstoffer Optimicron® FuelFine

Den nye Optimicron® FuelFine med den særlige elementkonstruktion er specialdesignet til krav om høj dieselbrændstofsrenhed. HYDAC muliggør ISO klasser under 11/08/07. Til bæredygtig motordrift.

HYDAC automatisk filter AutoFilt® RF9

Vores AutoFilt® Den patenterede hydropneumatiske returskylningsteknologi med sikker medieseparation gør RF9 unik på globalt plan. Det giver jer mulighed for at beskytte hydrauliske systemer og jeres skibsmotor på lang sigt.

Flere informationer om HYDAC AutoFilt®

HYDAC gasfiltrering

For at skibsmotorer og subsystemer kan fungere optimalt, kræves der rene og tørre gasser. Ligegyldigt om det er luftgas, brændstofgas eller skyllegasfiltrering, samarbejder vi med jer om at finde jeres optimale løsning. Reducér slitage med effektive filtersystemer fra HYDAC.

Flere informationer om HYDAC gasfiltrering

HYDAC automatiske returskylningsfilter AutoFilt®

Høj effektivitet takket være isokinetisk filtrering og refiltrering og returskylning – AutoFilt® serien fra HYDAC består af selvrensende automatiske filtre og egner sig særligt godt til behandling af udstødningsgas (gasvasker eller EGTS). Få mere at vide!

Flere informationer om HYDAC AutoFilt®

HYDAC brændstoffiltermodul

Garanti for højeste renhedskrav – med brændstofsfiltermodulet fra HYDAC! Vores effektive filtreringskoncept reducerer slitagen på indsprøjtningsanordningen, nedsætter omkostninger og øger jeres motors levetid.

HYDAC tilstandsovervågning

HYDAC leverer et bredt udvalg af komponenter til konstruktionen af moderne tilstandsovervågningssystemer, som fungerer som grundlag for forebyggende vedligeholdelse. På denne måde bidrager de til effektive service- og vedligeholdelsesløsninger samt til bæredygtighed og miljøbeskyttelse.

Vores succeshistorier

Hvordan HYDAC optimerer de tunge dieselmotorer i den maritime industri ved at forbedre oliekonditionering og filtrering med eftermonteringsløsninger!

Store motorer
Maritim teknologi

Hvordan HYDAC optimerer de tunge dieselmotorer i den maritime industri ved at forbedre oliekonditionering og filtrering med eftermonteringsløsninger – find ud af mere her!

Find ud af mere nu!

Downloads