Din partner for ekspertise i en bred vifte af applikationer inden for genbrugsteknologi
Skrotsakse og skrotballepresser
Korte cyklustider, store kræfter og ekstremt høje hastigheder: Skrotsakse og ballepresser står over for en række forskellige udfordringer. For at hjælpe dig med at sende nedrivningsrester og presserester fra en enkelt kilde tilbage i det økonomiske kredsløb, støtter vi dig med effektive drev samt løsninger til tankoptimering og beregning af cyklustider. Alt fra én enkelt leverandør.
Briketteringspresser
For at bortskaffe løse spåner og støv på en pladsbesparende måde, komprimeres de og presses til en briketform. Sådan yder briketpresser et værdifuldt bidrag til at optimere transport og opbevaring. Vi understøtter dig på vejen til bæredygtig og energieffektiv drift af dine briketteringspresser med installationspladsoptimerede komponenter og innovative drevkoncepter.
Ballepresser og kanalballepresser
Ballepresser og kanalballepresser bruges til at reducere materialevolumen med op til 95 % og sænke transportomkostningerne. Papir, pap, film, PET og mange andre materialer kan sendes tilbage i det økonomiske kredsløb. For at sikre, at dine presser er udstyret til den bedst mulige standard, forsyner HYDAC dig med skræddersyede løsninger overalt i verden.
Pressebeholdere
I logistikvirksomheder, genbrugscentre og discountbutikker: Pressebeholdere komprimerer effektivt alle genanvendelige materialer og affaldsmaterialer. Når vi udvikler vores produkter, er fordelene for vores kunder vores højeste prioritet. Vi kan f.eks. facilitere lav påfyldningshøjde, takket være kompakte drevenheder med installationspladsoptimerede tanke. Vi samarbejder med dig om at finde den optimale løsning for din pressebeholder.
Makulatorer
Hvad enten det drejer sig om erhvervsaffald, blandet byggeaffald, madrasser, murbrokker, bioaffald eller affaldstræ – stationære og mobile makulatorer makulerer alle former for affald. Takket være vores mangeårige ekspertise, er vi i stand til at støtte dig med pladsoptimerede produktløsninger og skræddersyede løsninger inden for køling, sensorer, ventilteknologi og filterteknologi. For en mere bæredygtig fremtid.
Bæredygtighed
Har du brug for bæredygtige løsninger til dine applikationer inden for genbrugsteknologi? Vi forbereder dine maskiner til morgendagens udfordringer med installationsoptimerede komponenter og systemer. Behovsbaseret energidesign, vægtreduktion og mindskelse af tankstørrelse: HYDAC gør det muligt.
Hvad enten det er makuleringsmaskiner, pressebeholdere, briketpresser, ballepresser eller skrotpresser – brug dine maskiners fulde potentiale og mindsk dit finansielle input!
Bæredygtighed i genbrugsteknologi: vores produktløsninger
HYDAC-simuleringsteknologi
Installationspladsoptimering, vægtreduktion, behovsbaseret energiforsyning og optimale design af drevløsninger – vores numeriske simuleringer understøtter bæredygtig drift af dine maskiner inden for genbrugsteknologi: Du kan regne med os!
HYDAC Air-X-filterteknologi
Spar op til 60 % af din tankvolumen, og reducér væskeforbruget med 60 % med HYDAC Air-X-filterteknologi. Med denne teknologi kan du endda mindske dit CO2-fodaftryk på samme tid. Vores teknologi understøtter og fremskynder aktivt afgasningen fra hydraulikolien. Det betyder, at den plads, der er nødvendig for din maskine, er minimeret.
HYDAC KineSys-løsning med variabel hastighed
Mere effektivitet og mindre kompleksitet: Drag fordel af vores moderne drevsystemer og spar ressourcer på en bæredygtig måde. Takket være den intelligente kombination af hydraulik og elektromekanik, er vi i stand til at give dig energibesparende løsninger, som kan prale af mange fordele for dine applikationer.
Energieffektivitet og bevarelse af ressourcer
Lad os maksimere din ydeevne! Som en helhedsleverandør har vi en helhedsorienteret tilgang, når vi overvejer din applikation. Resultaterne i tilpassede løsninger, der er skræddersyet efter dine behov. Med vores systemløsninger er vi i stand til at optimere din maskines systemtilgængelighed og brug af ressourcer, takket være specifikke beregninger af cyklustiden. Kontakt os nu!
Energieffektivitet inden for genbrugsteknologi: vores produktløsninger
HYDAC's kombinerede systemløsninger
Opnå det optimale økonomiske resultat med hensyn til omkostninger og effekttab: HYDAC ser din maskine som en helhed. Under hensyntagen til cyklustiden udvikler vi skræddersyede hydrauliksystemløsninger, hvis komponenter er tilpasset din maskine med hensyn til deres nominelle størrelse, ydeevne og specifikke tab.
HYDAC pumper
Uanset om det er tandhjulspumper eller aksialstempelpumper – HYDAC leverer et komplet sortiment af pumper. Med de rigtige styreenheder, som f.eks. effektstyringer, kan motorkraften udnyttes bedst muligt, og energieffektive løsninger kan designes. Opdag vores robuste pumpeteknologi.
Beregning af HYDAC-cyklustid
Identificer og udnyt potentialet for optimering – HYDAC hjælper dig med detaljeret kortlægning af maskinens sekvens og beregning af cyklustid. Dette gør det muligt at optimere størrelsen, antallet og typen af pumper samt den gennemsnitlige nominelle motoreffekt. Kontakt os for at få flere oplysninger!
HYDAC-kølesystemer
For at matche den nødvendige kølekapacitet perfekt til dine applikationer, er en nøjagtig bestemmelse af effekttabet nødvendig. Vi er ved din side med vores mangeårige ekspertise som kølespecialist. Lær mere om vores omfattende produktsortiment!
HYDAC kompakt kraftenhed CO1
Konstant driftsberedskab uden energiforbrug - takket være funktionen til opladning af akkumulator med integreret sikkerhedsventil og udløsning af akkumulatortryk, understøtter vores kompakte enhed den energieffektive drift af dine presser. Få mere at vide om vores støjsvage, modulære CO1-kraftenhed.
Digitalisering, tilslutning og gennemsigtighed
Øg systemets tilgængelighed og planlæg vedligeholdelsesintervaller mere effektivt: HYDAC baner vejen til Industri 4.0 med digitaliserede komponenter og smarte sensorer. Vi understøtter overvågning af din maskines tilstand med vores omfattende ekspertise. Kontakt os, vi hjælper dig gerne.
Digitalisering inden for genbrugsteknologi: vores produktløsninger
HYDAC p₀-Guards til hydrauliske akkumulatorer
Minimer dine omkostninger for nedetid med den tilforladelige HYDAC EDS 3400. Vores pressostater overvåger forladetrykket på din hydrauliske akkumulator, så fejl kan opdages og isoleres hurtigt. Find ud af mere nu!
Flere oplysninger om HYDAC EDS 3400
HYDAC-tilstopningsindikator Virtual Fluid Lab
Mindsk dine omkostninger i det lange løb – vores smarte sensor hjælper dig med at optimere din systemtilgængelighed og dit ressourceforbrug. Øg rentabiliteten af din applikation med intelligente beregninger af den resterende levetid af filterelementer.
HYDAC CMX-serien
Mere gennemsigtighed i genbrugsteknologi. HYDAC's CMX-pakke er udstyret med hardware- og softwaresæt, der indeholder individuelle moduler til digitalisering af maskinfunktioner, tilstande og processer enten på lokale servere i kundens lokaler eller i skyen.
Flere informationer om HYDAC CMX serien
HYDAC bærbar dataoptager
Mobil, fleksibel, brugervenlig – vores bærbare dataoptager er det ideelle valg til måling af f.eks. tryk, temperatur, flowhastighed og afstand i dit hydrauliske system. Andre variabler kan også analyseres. Lær om dens fordele!
HYDAC-sensorer med en IO-link-grænseflade
Brug IO-link til at fremskynde idriftsættelsen af dine systemer. Den eksterne parametrering, dette muliggør, forenkler din servicering og minimerer fejlkilder. Dette mindsker dine omkostninger. Stol på fremtidens teknologier til dine applikationer i genbrugsindustrien.
Flere oplysninger om HYDAC-sensorer med en IO-link-grænseflade
Intelligent HYDAC-tryktransmitter
Specielt udviklet til seriel brug i ekstremt små installationsrum – vores HPT 1400 med en IO-link-brugerflade registrerer højfrekvente trykspidser og overvåger undersystemer og komponenter. Få vigtig information vedrørende driften af din presse og fremtidige pressedesign.
Vores referencer
Optimering af skrotballepresse med kompakte og effektive hydrauliske kraftenheder
Optimering af skrotballepresse med kompakte og effektive hydrauliske kraftenheder. HYDAC – Din partner for skræddersyede hydrauliske løsninger i presser. Få mere at vide
Læs kundes succeshistorieOptimering af briketteringspresser med kompakte og effektive hydrauliske kraftenheder
Optimering af briketteringspresser med kompakte og effektive hydrauliske kraftenheder. HYDAC – Din partner for skræddersyede hydrauliske løsninger i presser. Få mere at vide.
Find ud af mere nu!