Komponenter, systemer og service til alle vindmøller

Gearkasser

Gearkassen i en vindmølle er forbindelsen mellem rotor og generator. Den omsætter rotorens langsomme roterende bevægelse til en hurtig rotationsbevægelse med lavt drejningsmoment. Skræddersyede systemer er nødvendige, for at gearkassen kan modstå disse belastninger. HYDAC tilbyder løsninger til gearkassesmøring, gearkassekøling og oliefiltrering, der er gennemprøvet på markedet. 

Pitch- og bremsekontrol

Sikkerhed er afgørende for vellykket drift af dine on- og offshore vindmøller på lang sigt. Pitchkontrol mindsker risikoen for mekanisk skade og termisk overbelastning. Effektive bremsesystemer forebygger også dyre fejl og store reparationsomkostninger. For at øge din omkostningseffektivitet opdag vores pålidelige og robuste kraftenheder til justering af bremse, hældning og yawakse. 

Generatorer og invertere

Vindmøllegeneratorer kræver nogle særlige funktioner på grund af forbindelsen til rotoren, hvilket resulterer i kraftige udsving i den mekaniske ydeevne. Uanset om det er en fast rotorhastighed med direkte nettilførsel eller en variabel rotorhastighed med en inverter – så er det optimale kølesystem afgørende for at sikre høj funktionalitet. HYDAC er parat til at hjælpe dig med omfattende ekspertise inden for køling (også til ekstreme klimazoner, CCV og HCV). 

Hovedlejer

Kontinuerligt roterende lejer gør det muligt for rotoren at dreje om sin egen akse. Da hovedlejet konstant skal modstå ekstreme belastninger, skal det kunne opfylde de højeste krav. For at sikre det højeste niveau af sikkerhed og pålidelighed står HYDAC ved din side med omfattende knowhow og optimerede smøresystemer til din vindmølles drift med lav vedligeholdelse.

Strømkabler

Kabelføring spiller en vigtig rolle i at øge ydeevnen af kabler i tårne og sløjfer. Med vores nye HYROFLEX-kabelmonteringssystem har vi været i stand til at forlænge kablets levetid og øge køleeffekten. Dette gør det muligt for strømkabler at arbejde mere effektivt. Monteringsstøtter i forskellige udgaver og forskellige kabelgrupper er tilgængelige på forespørgsel.

Bæredygtighed

Reduce, reuse, recycle – spar energi og omkostninger på en bæredygtig måde med HYDAC. Forlæng din væskelevetid med vores innovative løsninger. Med disse løsninger bliver du omgående i stand til at forlænge intervallerne mellem vedligeholdelserne. HYDAC hjælper dig med at bruge dine ressourcer på den bedst mulige måde og at forberede komponenter og systemer til din vindmølle. 

Bæredygtighed i vindmøller: vores produktløsninger

HYDAC-væskesensorer og -olietilstandssensorer

Med online overvågning af olietilstanden er det muligt at måle mange parametre: fast partikelforurening, slidpartikler, vand, temperatur, dielektrisk konstant og elektrisk ledningsevne. Optimer din vindmølles vedligeholdelsesprocesser på en bæredygtig måde med væskesensorer eller tilslutningsklare overvågningsløsninger.

Flere informationer om HYDAC-sensorer

NF-forlængelsessæt til HYDAC-gearoliefiltre

NF1310 (venstre) bliver til NF2210 (højre): øg størrelsen på seriefiltrene, der er installeret i dit system. Med vores NF-forlængelsessæt – der består af et filterrør, nye pakninger og et større filterelement – kan du på en bæredygtig måde reducere filterskift, servicetid og filteromkostninger. Nyd fordelene ved længere levetid nu. 

Flere oplysninger om NF-forlængelsessæt og HYDAC-gearoliefiltre

HYDAC GBX+-køler

Større effektivitet, lavt spild og større bæredygtighed – spar på udgifter til CapEx og OpEx med vores optimerede gearoliekøler! Med sin lavere vægt og olievolumen samt sit minimale energiforbrug giver vores GBX+-køler et vigtigt bidrag til optimal systemdrift.

HYDAC-hovedlejesmøring

HYDAC hjælper dig med at smøre dit hovedleje effektivt. Med konstant rensning af smøremidlet i forhold til smøring med fedt er det muligt at opnå en længere levetid. Vi samarbejder med dig for at finde din optimale løsning! 

Systemtilgængelighed

Termisk stress og forurening har langsigtede konsekvenser for komponenter og systemer i vindkraftbranchen. Vi bruger vores erfaring til at præsentere dig for løsninger, som øger tilgængeligheden og levetiden af dine vindmøller – med intelligente sensorer til overvågning og analysering af dine data. Slitage i f.eks. gearkasse og lejesmøringssystemer opdages tidligt, og alvorlige konsekvenser undgås. 

Systemtilgængelighed i vindmøller: vores produktløsninger

HYDAC-filterelement BN4HX

2-trinselementet fra HYDAC sikrer, at kun filtreret olie kommer ind i smøresystemet, selv når bypass-ventilen åbnes – takket være det integrerede beskyttelsesfilter. Øg din vindmølles tilgængelighed og sikkerhed med vores premium-element: BN4HX.

HYDAC-kabelføring HY-ROFLEX

HY‑ROFLEX – vores innovative monteringssystem til sikker og holdbar montering af stigrør i tårne og kabler i sløjfer. Værktøjsfri fastgørelse af kabler, tidsbesparende systemmontage, brandsikring (UL94 klasse V0), beskyttelse mod kortslutning og af kabler, alt sammen kombineret i vores produkt, der optimerer dit systems effektivitet. Planlæg nye systemer eller eftermonter eksisterende systemer – med HY‑ROFLEX.

HYDAC Metallic Contamination Sensor

HYDAC Metallic Contamination Sensoren måler forurening med solide metalliske partikler i smørevæsker. Opdag tidligt skader på din gearkasse og undgå dyre systemfejl – også velegnet til eftermontering.

Flere informationer om HYDAC MSC

HYDAC-stempelakkumulatorer

Drag fordel af vores omfattende udvalg af stempelakkumulatorer med lave gastab. Vores stabile systemer kræver mindre vedligeholdelse og service og har længere levetid, hvilket gør det muligt at reducere omkostningerne effektivt. Find ud af mere nu!

Flere oplysninger om HYDAC-stempelakkumulatorer

HYDAC-vand-glykolkredsløb

Især vindmøller kræver kyndig inverterkøling og generatorkøling. Stol på vores erfaring og verdensomspændende ekspertise inden for køling. Vores systemer med lav vedligeholdelse er din optimale partner til kontrol af temperaturen i dine væskekølede systemer.

Udviklingspartnerskab

At opnå fantastiske ting sammen! I mange år har HYDAC været en pålidelig og innovativ partner i vindkraftbranchen. Repræsenteret i hele verden og dog lokal support på stedet – vi samarbejder med dig om netop din udfordring og udvikler din skræddersyede løsning fra komponenten helt op til systemet. Vi samarbejder med dig for at mindske dine energiomkostninger på lang sigt – kontakt os nu. 

Et udviklingspartnerskab for vindmøller: vores produktløsninger

HYDAC hydraulisk kraftenhed HPU

Arbejd sammen med vores ingeniører om at udvikle hydrauliske kraftenheder til dine behov, såsom bremser, pitch og andre applikationer. Som eksperter inden for vindkraft forstår vi udfordringerne i din branche. På samme tid er vi i stand til at tilbyde vores omfattende ekspertise inden for hydrauliske applikationer. 

HYDAC-oliesystem med en køler og et NF-filter

Stol på vores årelange erfaring, når de drejer sig om optimal køling og smøring til din gearkasse. Ud over vores modulære system tilbyder vi også skræddersyede applikationer. Vi samarbejder med dig for at finde den optimale løsning, der opfylder dine behov. Kontakt os nu.

Kombinerede systemer fra HYDAC

Vores erfaring giver os mulighed for effektivt at kombinere forskellige systemer og placere separate systemer på den optimale måde. Uanset om det er kombinationen af et kølekredsløb til generator-, inverter- eller gearkassekøling, en pladsbesparende løsning til gearkassesmøring eller vandkøling eller hydrauliske kraftpakker til bremse og pitch.

HYDAC integreret filterblokløsning

HYDAC udvikler pålidelige filtreringsløsninger med integrerede komponenter såsom ventiler, bypass og sensorer. Spar bæredygtigt på rørføringen med vores integrerede filterblokløsning. Kontakt os, vi hjælper dig gerne.

Service, reservedelsstyring og testbænkteknologi

Gennemprøvet teknologi siden 1963 – oplev vores komponenter og systemer med lang levetid. De arbejder pålideligt i mange år, giver længere tid mellem vedligeholdelsesarbejde og mindsker omkostningerne. Som leverandør af oliesystemer, hydrauliksystemer og kølesystemer tilbyder vi også de rigtige reservedele til problemfri drift af din vindmølle. 

Service, reservedelsstyring og testbænkteknologi til vindmøller: vores produktløsninger

HYDAC-opladnings- og testenhed til akkumulatorer

For at sikre din vindmølles sikkerhed og pålidelighed kan du selv teste og oplade dine blære-, stempel- og membranakkumulatorer ved hjælp af FPU'en. Kontakt os for andre serviceværktøjer såsom påfyldningspumper til vand-glykolsystemer.

Flere oplysninger om HYDAC FPU

HYDAC–væsketilstandssystemer

Uanset om det er til permanent installation i dit system eller til brug som en kompakt serviceenhed: HYDAC tilbyder en bred vifte af væsketilstandsprodukter til adskillelse af fast partikelforurening og vand. Få glæde af fordelene ved væsketilstandsenheder udstyret med smart måleteknologi.

Flere informationer om HYDAC–væsketilstandssystemer

HYDAC tilstandsovervågning

Ønsker du at tjekke din olies tilstand efter vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af større komponenter eller idriftsættelse af systemet? Vores specialiserede serviceværktøjer bestemmer og dokumenterer pålideligt oliens renhed – perfekt til brug i vindmøller.

Flere oplysninger om HYDAC-tilstandsovervågning

HYDAC-testbænkteknologi

Uanset om det drejer sig om rådgivning, testrumsudstyr eller komplette testbænke – HYDAC er din kontakt til testbænkteknologi i vindkraftbranchen. Vi understøtter den sikre drift af dine komponenter og systemer med vores omfattende ekspertise.

Flere informationer om HYDAC-testbænkteknologi

HYDAC-filterelementer

For pålidelig drift af din vindmølle skal du stole på vores førsteklasses filterelementer med gennemprøvet elementteknologi og kvalitetsbeskyttelse. Et omfattende produktsortiment venter dig. Trimicron til bypass-flow, for eksempel. Du kan også finde ud af vores Betterfit-filterelementer til huse fra forskellige producenter.

Flere informationer om HYDAC Betterfit

Downloads Find flere oplysninger om vindkraft fra HYDAC i vores brochurer og datablade!