Tankoptimerings-platform Spar plads. Spar vægt. Spar omkostninger.
Spar omkostninger og energi med HYDAC – med den innovative HYDAC løsning til tank og pladsoptimering til arbejdsmaskiner og forskellige industrielle applikationer.
HYDAC Air-X teknologi – løsningen til at spare plads og reducere CO2Sådan sparer I omkostninger og energi med HYDAC
I alle eksisterende systemer ser vi et potentiale for at optimere og reducere tankstørrelser.
- Optimering af tankstørrelse med 30–40%
- Omkostningsreduktion ved at reducere kompleksitet og materialeforbrug
- CO2 reduktion
- Mere driftssikker maskintilgængelighed
- Original HYDAC produktkvalitet
Drag fordel af vores omfattende specialistviden og professions-værktøjer som f.eks. kundetilpassede testbænke og simuleringer i HYDAC FluidCareCenter® og feltmålinger on site.
Applikationseksempler til arbejdsmaskiner
Gravemaskiner
Antal: 20.000
Original tankstørrelse: 150 liter
Per maskine | I ALT | |
Olie | 50 liter | 1.000.000 liter |
Stål | 14 kg | 280 tons |
Omkostninger* (olie + stål) | €59,80 | €1.196.000 |
CO2 (olie + stål) | 241,4 kg CO2 | 4.828 tons CO2 |
*) €1/L olie; €0,7/kg stål
Hjullæssere
Antal: 5.000
Original tankstørrelse: 104 liter
Per maskine | I ALT | |
Olie | 24 liter | 120.000 liter |
Stål | 7,5 kg | 37,5 tons |
Omkostninger* (olie + stål) | €29,25 | €146.000 |
CO2 (olie + stål) | 117,1 kg CO2 | 585 tons CO2 |
*) €1/L olie; €0,7/kg stål
Applikationseksempler til stationære systemer
Hydraulisk presse
Antal: 1
Original tankstørrelse: 8.600 liter
I ALT | |
Olie | 5.000 liter |
Stål | 389 kg |
Omkostninger* (olie + stål) | €7.780 |
CO2 (olie + stål) | 22,8 tons CO2 |
*) €1,5/L olie; €0,7/kg stål
Plastsprøjtestøbningsmaskine
Antal: 10
Original tankstørrelse: 720 liter
Per maskine | I ALT | |
Olie | 480 liter | 4.800 liter |
Stål | 400 kg | 4 tons |
Omkostninger* (olie + stål) | €1.720 | €17.720 |
CO2 (olie + stål) | 2,8 tons CO2 | 28 tons CO2 |
*) €3/L olie; €0,7/kg stål
HYDAC Air-X teknologi muliggør betydelig tankreduktion
For at reducere tankstørrelsen kræver systemet perfekt luftseparation. Det kan kun opnås ved at kombinere tanken med en optimeret filtreringsstrategi. Vores innovative Air-X teknologi indeholder en lange række funktioner, som sikrer maksimal luftseparation i systemet:
- Lave udtagningshastigheder
- Reduceret olieturbulens i tanken
- Jævn olieblanding i tanken
- Ved tilstrømning nedefra er der mulighed for udledning over olieniveau
- Sammensmeltning af luftbobler ved de integrerede afgasningsvinduer og således hurtigere separation
Air-X teknologien alene giver mulighed for at konstruere tanken med mere kompakte dimensioner – kombineret med forbedret luftseparation – som den følgende video viser:
Fordelene ved Air-X teknologien:
HYDAC tilbyder en lang række services og kundeservice Udover den innovative Air-X teknologi tilbyder vi omfattende rådgivning og services:
Simulering
Vi tilbyder forskellige simuleringer til computerunderstøttet optimering af systemer. Det omfatter simuleringer af:
- Flow
- Afgasning
- Swashing
Laboratorie- og felttest
Vi udfører også eksperimentelle test af tanksystemer i laboratoriet eller direkte på maskinen i feltet. Vi har en specialudviklet luftindholdssensor, som vi kan bruge til det formål.
Individuel rådgivning
I vores udviklingscenter, HYDAC FluidCareCenter®, kombinerer vi vores filterekspertise og applikationsviden med vores omfattende erfaring inden for “luft i olie”. Vi rådgiver jer gerne individuelt i forhold til tankoptimering.