Soluciones de HYDAC para data centre en espacio gris y blanco, para lograr la máxima disponibilidad y eficiencia
Como columna vertebral de la economía digital, un data centre debe funcionar de forma fiable las 24 horas del día, satisfaciendo al mismo tiempo las crecientes exigencias en materia de eficiencia, sostenibilidad y fiabilidad de los procesos. Existe una gran demanda de soluciones para data centre que permitan alcanzar la máxima disponibilidad, con un uso mínimo de recursos y la máxima fiabilidad operativa.
HYDAC ofrece soluciones probadas para el espacio gris, desde un acondicionamiento eficiente del diésel y modernos sistemas de tratamiento de agua hasta tecnologías de montaje resistentes. También ofrecemos soluciones de refrigeración inteligentes y de alto rendimiento para el espacio blanco en colaboración con nuestro socio COOLTECH. El resultado es un data centre que cumple los requisitos actuales y futuros: fiable, sostenible y eficiente.
Como miembro de la Asociación Alemana de Centros de Datos (GDA), HYDAC contribuye de forma activa con su experiencia en el intercambio de conocimientos entre especialistas en este ámbito. Gracias a la estrecha colaboración con los actores del sector y al acceso a los últimos avances y normas, nuestra valiosa experiencia se plasma directamente en nuestras soluciones, lo que se traduce en una mayor calidad, preparación para el futuro y practicidad.
Para temperaturas constantes: soluciones de producto para refrigeración y gestión térmica
El máximo rendimiento requiere una refrigeración óptima. En HYDAC ofrecemos soluciones de refrigeración y gestión térmica de alta eficiencia energética y de bajo nivel sonoro, que garantizan temperaturas constantes incluso en los espacios más reducidos de los data centres, tanto en el espacio blanco como en el espacio gris.
En colaboración con nuestra filial COOLTECH, ofrecemos soluciones a medida para la refrigeración de bastidores de servidores mediante el uso de unidades de distribución de refrigeración (CDU, por sus siglas en inglés), que cumplen los requisitos específicos del espacio blanco.
Más información sobre las soluciones COOLTECH para el espacio blanco.
También ofrecemos toda la gama de tecnologías modernas de refrigeración para el espacio gris, desde sistemas individuales de refrigeración de grupos electrógenos hasta soluciones integradas para la refrigeración de naves.
Nuestros sistemas modulares y escalables protegen de forma fiable su infraestructura informática contra el sobrecalentamiento y las costosas averías, al tiempo que prolongan la vida útil de sus equipos. Confíe en HYDAC para garantizar un control de temperatura fiable y mantener su data centre preparado para el futuro.
Para la máxima fiabilidad de los data centre: acondicionamiento de combustible para sistemas de alimentación de emergencia
Para garantizar que los generadores diésel arranquen de forma fiable en caso de emergencia, el combustible debe encontrarse en perfectas condiciones en todo momento. No obstante, los largos periodos de inactividad, las fluctuaciones de temperatura y el agua de condensación suelen provocar contaminación, presencia de microorganismos y depósitos, causas típicas de la aparición de bacterias en el diésel. Los sistemas de pulido de combustible diésel de HYDAC para data centres garantizan un tratamiento continuo del combustible. El agua, las partículas y los productos de degradación se eliminan de forma fiable, lo que asegura un diésel limpio, generadores listos para su uso y la máxima fiabilidad operativa en el espacio gris.
Tratamiento inteligente del agua para una calidad óptima
El agua es un recurso valioso en los data centres, ya sea para la refrigeración o para el suministro de sus sistemas. Un tratamiento eficaz del agua protege los sistemas contra los depósitos y la corrosión, y garantiza una calidad óptima del agua. Esto permite recircular y reutilizar el agua de refrigeración en sus procesos. El resultado: ¡mayor eficiencia, menor mantenimiento y reducción de los costes operativos!
Mejore el rendimiento de sus sistemas con la experiencia de HYDAC. ¡Contáctenos para más información sobre las soluciones de HYDAC!
¡Encuentre la solución de filtración adecuada para su tratamiento de agua con el ProFilt Navigator!
Gestión de fluidos para la máxima fiabilidad de los procesos
La gestión de fluidos es fundamental para un funcionamiento fluido y eficiente de su data centre. Los fluidos cumplen funciones esenciales en los circuitos de refrigeración, los sistemas de suministro de energía y las aplicaciones hidráulicas: garantizan la estabilidad térmica, el flujo de energía y el correcto funcionamiento de los sistemas relevantes para la seguridad.
HYDAC ofrece soluciones integradas para la supervisión, la limpieza y el control de fluidos. ¡Contáctenos para obtener más información sobre nuestras soluciones!
Tecnología de montaje para sistemas y líneas de extinción
Los sistemas de protección contra incendios en data centres requieren la máxima precisión y fiabilidad, en especial en lo que respecta a la activación y distribución de los agentes extintores. Garantizar que las botellas de agente extintor, las botellas presurizadas y las líneas de presión y control estén montadas de forma segura es tan importante como la tecnología de válvulas para la activación.
HYDAC está bien posicionada en aplicaciones de data centre fundamentales para la seguridad con su tecnología de montaje HY-ROS certificada conforme a DIN EN 45545 (R22/R23; HL1-3) e IATF 16949.