Componentes, sistemas y soluciones para todos los sectores mineros
minería subterránea
Las altas temperaturas y humedad, la formación de polvo y las vibraciones dificultan el uso de máquinas y tecnología subterránea. Con una solución de producto robusta y probada, garantizamos intervalos largos entre el mantenimiento y una larga vida útil para su equipo de minería subterránea.
Minería de superficie
En la minería de superficie, las máquinas están expuestas a condiciones climáticas extremas, polvo y contaminación. Los altos estándares de refrigeración, filtrado y fiabilidad de los sistemas hidráulicos garantizan que las máquinas funcionen de manera eficiente y sin errores incluso en uso continuo.
Construcción de túneles
Debido al espacio limitado disponible, las soluciones compactas pero potentes son particularmente demandadas en la construcción de túneles. Contribuimos a una utilización óptima del espacio con soluciones de sistemas integrados de los sectores de la filtración, la refrigeración y la tecnología de accionamiento.
Minería submarina
Para la extracción de materias primas bajo la superficie del mar, ofrecemos cilindros especiales, sistemas de filtración y acumuladores para compensación de presión que resisten de forma fiable las condiciones de presión imperantes y la corrosión causada por el agua salada en la minería submarina.
Disponibilidad del sistemaSoluciones de productos probadas para los requisitos especiales de la minería
Las condiciones de trabajo extremas en la minería exigen el máximo rendimiento de las máquinas y sistemas, así como de las personas. Las altas temperaturas, la exposición constante al polvo y la alta humedad aceleran el desgaste de los componentes y a menudo provocan tiempos de inactividad no planificados.
Con nuestras soluciones de productos probadas en las áreas de hidráulica, filtración, refrigeración, tecnología de válvulas y bombas, minimizamos los costos de mantenimiento y, al mismo tiempo, aumentamos la confiabilidad de sus sistemas en la minería a cielo abierto o subterránea. Esto reduce los tiempos de inactividad no planificados y maximiza los tiempos de operación.
Disponibilidad del sistema en minería: nuestras soluciones de producto
Acumuladores hidráulicos de HYDAC
Los acumuladores hidráulicos HYDAC permiten el almacenamiento de energía y la compensación de presión. Esto también ocurre especialmente en las regiones de aguas marinas y en la minería submarina. Además, nuestros acumuladores hidráulicos cubren rangos de alta presión de hasta 1000 bar.
Dependiendo de la aplicación deseada, ofrecemos una gran selección de recubrimientos de protección contra la corrosión (por ejemplo, recubrimientos NORSOK) y materiales (por ejemplo, Super Duplex). La homologación en aguas profundas y la homologación múltiple son posibles para todos los tipos de acumuladores.
Módulos de filtración diésel de HYDAC
Nuestra solución de filtración diésel evita de forma fiable las impurezas y la formación de agua en el combustible, lo que puede dañar los motores y sistemas. Nuestra gama de productos incluye filtros diésel, soluciones de deshidratación y módulos de monitoreo de combustible.
Gestión térmica HYDAC
Específicamente para aplicaciones mineras, ofrecemos una amplia gama de productos para aceite de lubricación de refrigeración y aceite hidráulico, agua, engranajes y rodamientos. Dependiendo de los requisitos, nuestros sistemas de refrigeración funcionan con refrigeración por aire o refrigeración por fluidos y también son adecuados para aplicaciones móviles de refrigeración en minería superficial o subterránea.
Tecnología de filtros HYDAC
Ofrecemos soluciones de filtración eficientes que se adaptan a los requisitos especiales de la industria minera. Proteja sus máquinas y sistemas y maximice su vida útil con una separación fiable de partículas y una separación de agua.
Más información sobre las tecnologías de filtración de HYDAC
Cilindros de HYDAC
Ofrecemos una amplia gama de cilindros hidráulicos específicamente para aplicaciones mineras, tales como manipulación de materiales y transporte, equipos de perforación, máquinas de minería, sistemas de apoyo, equipos de molienda y trituración y equipos de mantenimiento y seguridad.
Filtros diésel de HYDAC
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de filtros de proceso para filtración de aguas subterráneas y superficiales en la industria minera, por ejemplo, para pulverización de blindaje en máquinas de corte, tratamiento de agua de refrigeración para ventilación de minas, filtración protectora para hidráulica de aguas subterráneas o filtración de fluidos HFA y HFD.
Tecnología de montaje de HYDAC
Nuestra solución de montaje HYDAC se puede utilizar para fijar de forma segura acumuladores, tanques, elementos de refrigeración y líneas de suministro en la minería.
Le ofrecemos una amplia gama de soportes para tuberías, tubos flexibles y cables, correas de banda y elementos de montaje para acumuladores.
Soluciones de filtración de HYDAC
Para su uso en condiciones particularmente difíciles y con cargas elevadas, también ofrecemos muchas de nuestras soluciones de minería como versiones especiales de servicio pesado. Se caracterizan por su alta capacidad de carga, durabilidad y resistencia.
Protección contra explosiones
Los sistemas y componentes certificados ATEX juegan un papel crucial en la minería, ya que permiten una operación segura en atmósferas potencialmente explosivas. Al cumplir con las estrictas directivas europeas, estas soluciones certificadas ofrecen un alto nivel de protección contra chispas y explosiones potenciales causadas por polvo o gases. Por lo tanto, los sistemas certificados ATEX contribuyen significativamente a garantizar la seguridad subterránea.
Le ofrecemos una amplia gama de soluciones de protección contra explosiones en versión ATEX, como sensores, refrigeradores, bombas, sistema de accionamiento, cilindros y sistemas de filtros.
Componentes y sistemas de HYDAC para la máxima protección contra explosiones
Digitalización en la tecnología en la minería: nuestras soluciones de producto
Refrigerador de aire HYDAC AC-LN ATEX / AC-LNH ATEX para aceite de lubricación de refrigeración o aceite hidráulico
Con su ventilador antiestático, componentes conectados a tierra y ventilador con certificación ATEX, nuestra solución es especialmente adecuada para áreas con riesgo de explosiones de gas y polvo. Nuestro refrigerador de aire está disponible con un motor de CA (AC-LN) o un ventilador hidráulico (AC-LNH) con 50 Hz y 60 Hz.
Gama de válvulas de HYDAC con protección contra explosiones para la máxima seguridad en la minería
Para su uso en atmósferas potencialmente explosivas en minería superficial y subterránea, nuestras válvulas también están disponibles bajo petición con certificación ATEX, por ejemplo, válvulas solenoides industriales HYDAC de corredera, válvulas solenoides industriales HYDAC de asiento,álvulas proporcionales industriales HYDAC reguladoras de presión de 3 vías, válvulas hidráulicas HYDAC o válvulas solenoide de cartucho HYDAC de asiento.
Sistemas de filtración de HYDAC con protección contra explosiones
Nuestros sistemas de filtración, como la unidad de deshidratación al vacío HYDAC FAM ATEX, el paquete de monitoreo de condición HYDAC CMP EX, el filtro offline HYDAC OLF ATEX y la unidad de transferencia de bomba de filtro HYDAC en OFU ATEX, permiten la mejor seguridad posible en atmósferas potencialmente explosivas.
Sensores HYDAC para atmósferas potencialmente explosivas
HYDAC ofrece una amplia gama de sensores de registro de posición para este fin. Nuestra gama de productos incluye transmisores de presión, presostatos, transmisores de temperatura y transmisores de caudal, por ejemplo.
Ingeniería de sistemas
Las soluciones de sistemas para equipos de minería ofrecen ventajas decisivas sobre el uso de componentes individuales. La coordinación óptima de todos los componentes maximiza la eficiencia al tiempo que reduce los tiempos de inactividad y prolonga la vida útil de todo el sistema.
HYDAC le ofrece soluciones completas a medida de una única fuente que minimizan los costos de mantenimiento y reducen el costo total de propiedad, además de facilitar la integración.
Descubra más sobre nuestras soluciones en tecnología de sistemas
Disponibilidad del sistema en minería: nuestras soluciones de producto
Unidades de potencia compactas de HYDAC para máquinas electrificadas
Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de unidades de potencia compactas para máquinas electrificadas que se utilizan en la industria minera para el transporte de materiales calientes o abrasivos.
Nuestras unidades de potencia tienen una bomba de funcionamiento y una bomba de reserva, así como filtros dobles que se pueden quitar hacia arriba para simplificar el mantenimiento. La gestión eficiente del calor garantiza una refrigeración óptima del sistema. Los sistemas de bombeo utilizados en las unidades de potencia se pueden probar de forma remota.
Sistemas automatizados de pruebas de bombas HYDAC
Los sistemas de prueba de bombas HYDAC permiten realizar pruebas remotas completas de la eficiencia de la bomba. Miden la relación de presión y flujo en sistemas críticos, reduciendo significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para las tareas de mantenimiento y monitoreo.
Nuestras soluciones pueden reequiparse en sistemas existentes o integrarse en sistemas nuevos. Los sensores de monitoreo de condición, tales como los sensores de partículas o sensores de agua, también se pueden integrar bajo pedido.
Espesadores: unidad de accionamiento hidráulico HYDAC
Los accionamientos eficientes para espesantes ayudan a reducir el volumen de lodos en las plantas de tratamiento de aguas residuales, asegurando un proceso de tratamiento de ahorro de energía y ahorro de costos en el sector minero.
Para este propósito, ofrecemos unidades de elevación hidráulicas y cilindros de elevación que también son adecuados para los requisitos especiales de la minería superficial y subterránea.
Volteadores de vagones: unidad de potencia hidráulica HYDAC para mecanismos de sujeción de vagones
Para aplicaciones mineras, HYDAC ofrece unidades de potencia hidráulica confiables para la sujeción en volteadores de vagones, los cuales se utilizan para la descarga rápida y eficiente de vagones o carros mineros.
Nuestras unidades de potencia garantizan que los vagones se mantengan de forma segura durante el proceso de vaciado, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.
Unidades de potencia hidráulica y actuadores autónomos HYDAC
El actuador autónomo de HYDAC combina un cilindro, el accionamiento y el control en un diseño compacto. Su sistema modular especial permite agrupar diferentes modelos en cualquier posición de instalación.
Con el acumulador hidráulico integrado, se pueden realizar funciones de emergencia incluso en caso de una falla de energía.
Estaciones de acumuladores HYDAC para aplicaciones mineras
Ofrecemos acumuladores con una capacidad de hasta 8x200 litros para su uso en el sector minero. Los acumuladores HYDAC también están disponibles con un acabado de pintura personalizado bajo petición.
Nuestras estaciones de acumuladores para aplicaciones mineras cuentan con manómetros de lectura remota y válvulas de alivio de presión con certificación CE.
Electrificación
Reducción del impacto ambiental, menores costos operativos, mejora de la seguridad ocupacional: Aunque la electrificación en la minería ofrece un gran potencial, también plantea desafíos, como el suministro de energía, la infraestructura y el tiempo de operación.
Con nuestros muchos años de experiencia en la electrificación de plantas industriales fijas y máquinas móviles, también estamos a su lado como un socio confiable en la industria minera.
Conozca más sobre nuestras soluciones para maquinaria de construcción en minería
Digitalización en minería: nuestras soluciones de producto
Sistemas de enfriamiento de fluidos HYDAC para el enfriamiento de inversores en plataformas de perforación electrificadas
Le ofrecemos sistemas de refrigeración de fluidos eficientes y compactos que se pueden integrar en un gabinete modular.
Nuestros sistemas semicerrados son de bajo mantenimiento, ya que son resistentes a la entrada de humedad y contaminación. Esto también los hace adecuados para la instalación al aire libre. El enfriamiento se lleva a cabo a través de un refrigerador de aire externo o un intercambiador de calor de placa (PHE).
Sistemas de enfriamiento de fluidos HYDAC para el enfriamiento de transmisiones en plataformas de perforación electrificadas
Nuestros sistemas permiten un enfriamiento de fluidos eficiente y compacto, y requieren un mantenimiento especialmente bajo.
Los sistemas semicerrados son resistentes a la contaminación y, por lo tanto, son adecuados para su instalación en exteriores en sistemas móviles. El re-enfriamiento se lleva a cabo a través del aire ambiente.
Soluciones de electrificación HYDAC para cargadores subterráneos libres de emisiones
Las cargadoras electrificadas permiten un trabajo silencioso y ergonómico incluso en condiciones ambientales difíciles, ya que no emiten humos de escape y reducen las emisiones de ruido al mismo tiempo.
Además de reducir los costos operativos, esto también garantiza un entorno de trabajo más saludable y seguro en la minería subterránea.