Exigencias cada vez mayores y soluciones seguras Cómo superar los retos que plantean las máquinas agrícolas y forestales modernas de una forma sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental
Conservación del suelo y protección del medio ambiente
El suelo es la base de una agricultura y una silvicultura sostenibles. Sin embargo, el aumento del peso de la máquina y unas condiciones de trabajo exigentes provocan la compactación del suelo, dificultan el acceso y favorecen la erosión. Al mismo tiempo, están aumentando los requisitos en materia de conservación de recursos y rentabilidad. Gracias a las soluciones de HYDAC, podrá garantizar un funcionamiento preciso de sus máquinas que preserve el suelo, lo que se traduce en un rendimiento sostenible y una reducción de los costes de explotación.
Agricultura de precisión
Agricultura 4.0: unas funciones de trabajo sofisticadas aumentan el rendimiento y garantizan un uso eficiente de los productos fitosanitarios. Confíe en nuestras soluciones innovadoras en los ámbitos de la tecnología de sensores, la tecnología de control en bucle abierto y cerrado y el software. Gracias a nuestras soluciones de sistemas, podrá gestionar sus campos y tierras de cultivo de forma específica y adaptada a sus necesidades.
Eficiencia energética
Más rendimiento, menos emisiones y máquinas más eficientes: HYDAC combina productividad y sostenibilidad. Descubra el potencial de su eficiencia energética. Le ofrecemos componentes y sistemas innovadores para reducir sus emisiones de CO₂ sin renunciar al rendimiento. Déjese asesorar hoy mismo por nuestros expertos.
Tecnologías inteligentes para máquinas agrícolas y forestales
Sistemas de dirección con garantía de futuro destinados a máquinas móviles
Nuestras principales soluciones de dirección, desde el GPS y la dirección mediante palanca de mando hasta la tecnología de dirección por cable (steer-by-wire) sientan las bases para una nueva generación de vehículos. Los sistemas de dirección electrónicos permiten una dinámica de conducción más precisa, al tiempo que mejoran el confort y contribuyen al desarrollo de funciones de conducción automatizada y autónoma. Estos sistemas ofrecen asimismo a los fabricantes y desarrolladores nuevas posibilidades a la hora de diseñar cabinas de conducción y configuraciones de funcionamiento. Le ayudamos a desarrollar, integrar y optimizar tecnologías de dirección innovadoras, desde la fase de diseño hasta la de producción en serie.
Nuestros sistemas de dirección pueden integrarse en diseños de máquinas nuevos y contribuir a modernizar vehículos existentes.
ADSteer: Dirección auxiliar y adicional inteligente para mejorar la maniobrabilidad
Especialmente fáciles de maniobrar, de bajo desgaste, precisas y respetuosas con el suelo: las máquinas agrícolas deben cumplir unos estándares elevados. Estos requisitos plantean desafíos importantes para los sistemas de dirección electrohidráulica de remolques y máquinas. Aumente la flexibilidad de su flota de vehículos con ADSteer Profi, el subsistema autónomo para direcciones electrohidráulicas auxiliares que determina el ángulo de ajuste de los ejes de dirección sin contacto.
Con ADSteer Profi, redefinimos la dirección adicional: al calcular sin contacto el ángulo de dirección requerido y eliminar las conexiones mecánicas, ofrecemos un sistema que funciona independientemente del vehículo tractor, reduce el desgaste y permite la máxima maniobrabilidad, incluso en las condiciones más exigentes.
Georg Komma, ingeniero de aplicaciones de HYDAC Mobilhydraulik GmbH
Sistemas de suspensión para máquinas agrícolas y forestales
Los sistemas de suspensión hidroneumática de HYDAC mejoran el confort de conducción, la tracción y la seguridad de la máquina, incluso en terrenos difíciles. Los sistemas de suspensión de HYDAC reducen la presión sobre el suelo y la compactación del mismo al distribuir las cargas de forma más uniforme, de modo que se protege la estructura del suelo y el sistema radicular. Ya sea la suspensión de la cabina, de los ejes, de la barra o de la lanza de tiro, nuestras soluciones a medida reducen las vibraciones, disminuyen los esfuerzos a los que están sometidos los componentes de las máquinas y mejoran la seguridad y la eficiencia en el trabajo diario con maquinaria agrícola y forestal. Descubra cómo los sistemas de suspensión modernos pueden mejorar de forma sostenible el rendimiento de su máquina.
Sistema electrónico de detección de carga para controladores principales eficientes
Gracias a los controladores principales de HYDAC, es posible optimizar el sistema hidráulico de las máquinas agrícolas y forestales modernas de forma precisa, económica y flexible. El diseño modular permite disfrutar de una configuración adaptada a las distintas aplicaciones y configuraciones de las máquinas. Nuestro sistema electrónico de detección de carga suministra la presión y el caudal necesarios para garantizar un suministro óptimo a todos los consumidores. De este modo, podrá aumentar la eficiencia de su máquina y disfrutar de las ventajas derivadas de un manejo sencillo y unos flujos de trabajo precisos en todo momento. Las soluciones resultan adecuadas tanto para proyectos nuevos como para optimizar sistemas hidráulicos existentes.
Descubra hoy mismo los principales controladores con tecnología de detección de carga
Nuestras válvulas de detección de carga LX permiten realizar movimientos de gran precisión y eficiencia energética en máquinas forestales para garantizar así el máximo rendimiento, un funcionamiento estable y un control repetible, incluso ante los cambios de carga más exigentes.
Lars Schlicker,
ingeniero de aplicaciones de HYDAC Mobilhydraulik GmbH
Más información sobre el autor
Soluciones específicas para aplicaciones de máquinas agrícolas
Agricultura de precisión: mayor precisión en la protección de los cultivos
Ahorre en fertilizantes y productos fitosanitarios gracias a HYDAC Ground Control. Nuestro sistema de control activo de la barra de pulverización para pulverizadores agrícolas garantiza que la barra se sitúe a la altura y con el ángulo óptimos sobre el cultivo, lo que permite realizar una aplicación precisa incluso en las condiciones ambientales más adversas. Nuestra solución está basada en el sistema modular hidráulico Hydraulic Implement Control. Este producto presenta un grado de personalización elevado, está disponible en una amplia gama de configuraciones y resulta adecuado para numerosas aplicaciones diferentes, desde azadas hasta sembradoras. Aumente la velocidad de trabajo y la precisión de aplicación gracias a HYDAC Ground Control. Póngase en contacto hoy mismo con nuestros expertos en sistemas hidráulicos móviles.
Rotary Drive Control: tecnología de control en bucle cerrado muy dinámica
Tecnología hidráulica y de control inteligente en bucle cerrado de eficacia demostrada: el refuerzo de la protección medioambiental y las nuevas normativas exigen que los sistemas electrohidráulicos ofrezcan una mayor precisión. HYDAC Rotary Drive Control cumple este requisito. Si busca funciones de regulación de la velocidad con la máxima densidad de potencia, el sistema inteligente de HYDAC es la solución óptima. Gracias al control electrónico de velocidad en bucle cerrado, el sistema Rotary Drive Control funciona con una precisión y un rendimiento dinámico excepcionales.
Infórmese aquí sobre cómo utilizar Rotary Drive Control de una manera eficiente
Soluciones específicas para aplicaciones de máquinas forestales
Controlador principal forestal para obtener velocidad y precisión
La válvula de control principal con detección de carga LX-6 Forestry se ha diseñado específicamente para satisfacer las elevadas exigencias de las máquinas forestales modernas. Combina rendimiento dinámico, nivel bajo de fugas, descenso controlado y precisión elevada en un único sistema. Gracias a un kit de válvulas validado previamente, se ofrecen diferentes variantes de válvulas, cada una adaptada a diferentes aplicaciones y diseños de máquinas. El diseño optimizado contra fugas garantiza una gran estabilidad, incluso sin válvula de retención de carga, y mejora tanto la eficiencia energética como la precisión del sistema hidráulico. Las geometrías asimétricas de las válvulas permiten asimismo una adaptación óptima a las condiciones específicas del cilindro, lo que garantiza un control preciso de las funciones de la máquina. Como resultado, se obtiene una resolución hidráulica elevada que permite realizar movimientos precisos y controlados, incluso en aplicaciones forestales exigentes.
Kit para grúas forestales
Sistema electrohidráulico para grúas forestales y remolques: nuestra solución, que incluye la válvula de control principal con detección de carga LX-6 Forestry y el sistema de control electrónico xCrane, se adapta a la perfección a las necesidades de su máquina forestal. Incluso las tareas más complejas se pueden realizar de forma rápida y sencilla gracias al sistema integrado de control de la punta de la grúa. Disfrute de un control preciso y una capacidad de respuesta excepcional en operaciones forestales.
Soluciones para los desafíos que plantean las máquinas agrícolas y forestales modernasComo socio de desarrollo, nos centramos en dar respuesta a sus desafíos
Soluciones de sistemas que responden a las necesidades tanto actuales como futuras: como especialistas en máquinas agrícolas y forestales, le ayudamos a desarrollar máquinas de última generación que se adaptan a los requisitos locales.
Preguntas más frecuentes sobre soluciones hidráulicas para máquinas agrícolas y forestales
¿Qué soluciones hidráulicas hay disponibles para máquinas agrícolas y forestales?
Las máquinas agrícolas y forestales modernas requieren sistemas hidráulicos que combinen alta precisión, tiempos de respuesta rápidos, eficiencia energética y robustez. Al mismo tiempo, la conservación del suelo y la eficiencia en el uso de los recursos adquieren cada vez más importancia. Los sistemas hidráulicos inteligentes incorporan también funciones de asistencia y automatización que permiten llevar a cabo operaciones más sostenibles y productivas.
¿Cómo ayuda HYDAC a impulsar unas prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el suelo?
HYDAC reduce el uso de insumos agrícolas y fomenta una gestión del suelo y de los cultivos respetuosa con el medio ambiente mediante sistemas hidráulicos de precisión y sistemas de control en bucle cerrado.
¿Cómo puede la detección electrónica de carga mejorar la eficiencia de las máquinas agrícolas y forestales?
La detección electrónica de carga proporciona potencia según las necesidades, reduce las pérdidas de energía y mejora la dinámica y la productividad de la máquina.
¿Qué ventajas ofrecen los sistemas de dirección electrohidráulicos para máquinas agrícolas y forestales?
El sistema ADSteer de dirección auxiliar y adicional electrohidráulico, por ejemplo, mejora la maniobrabilidad, la precisión de conducción y la protección del suelo. Reduce el desgaste de los neumáticos y la tensión en los ejes y la suspensión, permite realizar giros más cerrados y favorece un mantenimiento preciso del vehículo en el carril.
¿Qué diferencia hay entre los sistemas LX-6 y LX-6 Forestry?
El sistema LX-6 Forestry cuenta con válvulas especiales validadas previamente para aplicaciones forestales y está optimizado para evitar fugas, garantizar la precisión y facilitar el ajuste de los cilindros.
¿Cómo funciona el control inteligente de la punta de la grúa para grúas forestales?
El sistema inteligente xCrane de control de la punta de la grúa permite a los operadores controlar la punta de la grúa en lugar de los movimientos individuales de los cilindros. El sistema coordina automáticamente los movimientos necesarios de la grúa para garantizar un manejo intuitivo, unas secuencias de movimiento fluidas y una mayor velocidad de trabajo. Como resultado, se obtiene una gestión más precisa de la carga, una reducción de la carga de trabajo para el conductor y una productividad superior en operaciones forestales.
¿Qué tecnologías permiten la automatización de las máquinas agrícolas y forestales?
Los dispositivos de control, los sensores, los sistemas electrohidráulicos, las funciones de asistencia y las soluciones de software inteligentes constituyen la base de los procesos de trabajo automatizados.
¿Cómo pueden los sistemas de asistencia aumentar la productividad de las máquinas agrícolas?
Los sistemas de asistencia mejoran la precisión del trabajo, reducen la carga de trabajo del conductor, minimizan los errores y permiten trabajar a mayor velocidad, manteniendo al mismo tiempo una calidad constante.
¿Cómo se puede mejorar la eficiencia de las máquinas agrícolas y forestales existentes y dotarlas de una mayor garantía de futuro?
Mediante la modernización de los sistemas hidráulicos, la dirección, la tecnología de control y las funciones de automatización. HYDAC contribuye a mejorar la productividad, la precisión y la sostenibilidad de las máquinas existentes mediante soluciones como la detección electrónica de carga, los sistemas de dirección inteligentes y la tecnología de control en bucle cerrado adaptada a las diferentes necesidades.
¿Qué soluciones de HYDAC favorecen la agricultura de precisión?
Los sensores, la tecnología de control, la tecnología de control en bucle cerrado y las soluciones de software facilitan la realización de tareas precisas en el sector agrícola. De este modo, se consigue un uso más específico de los insumos agrícolas y una mayor eficiencia de los procesos de trabajo.
Ingeniería de sistemas innovadora desde hace más de 50 años
Confíe en nuestra experiencia en simulación e ingeniería. Utilizando métodos contrastados y un enfoque integral en cuanto al desarrollo, le ayudamos a diseñar soluciones competitivas para sus máquinas agrícolas y forestales. Obtenga más información sobre nuestras competencias en materia de ingeniería en la página web de marpitec.