Control de agua y contaminación: cómo reduce fallas en las plantas industriales
El agua de proceso no avisa antes de fallar. Arrastra partículas, óxido y microorganismos que no se ven a simple vista, hasta que un sello se degrada, un intercambiador de calor se ensucia o una boquilla se obstruye. La filtración de proceso ataca ese punto exacto: lleva directo a la planta, con control de agua y contaminación en el mismo lugar donde el fluido se usa, sin trasladarlo ni interrumpir el proceso productivo.
Lo que necesitas saber
- Filtros de proceso es el servicio de HYDAC que lleva la filtración industrial de fluidos: agua de proceso, aceites hidráulicos y refrigerantes.
- Para agua de proceso, se apoya en filtros autolimpiantes que retienen partículas por diferencial de presión y se retrolavan solos cuando detectan contaminación.
- Es una pieza más de la gestión del agua industrial de la planta: menos fallas, menor consumo de químicos y mayor sostenibilidad hídrica.
El problema: cuando el agua y la contaminación generan fallas en planta
En procesos intensivos en agua, como el lavado de telas, las torres de enfriamiento y los circuitos de proceso, la contaminación del agua industrial rara vez se detecta a tiempo.
Las partículas, el óxido y los microorganismos erosionan sellos, ensucian intercambiadores de calor y obstruyen boquillas y válvulas mucho antes de que cambie el aspecto del fluido a simple vista.
El resultado es conocido por cualquier Gerente de Planta o Ingeniero de Mantenimiento: paradas no programadas, mayor consumo de químicos de tratamiento y una vida útil más corta de sellos, bombas e intercambiadores.
Antes de que la falla se vuelva evidente, el agua de proceso ya da señales de alerta:
La solución HYDAC: filtración industrial en el punto de uso
Para agua de proceso, este enfoque de tratamiento de agua industrial en el punto de uso se apoya en un filtro industrial autolimpiante: el AutoFilt RF4, que trabaja en paralelo al circuito y no necesita intervención manual para limpiarse.
El AutoFilt RF4 de HYDAC, usado en aplicaciones de agua de proceso en papel y celulosa, trabaja con un caudal nominal de 385 l/min, con elementos Chemicron SuperMesh de 25 a 500 micrones o tubos ranurados Chemicron de hasta 1000 micrones según el grado de filtración que necesite el proceso.
Soporta presiones de trabajo de hasta 16 bar (mínima de 2 bar) y temperaturas de hasta 90 °C, en versiones de acero inoxidable, aluminio anodizado o acero al carbono niquelado.
Monitoreo y diagnóstico de contaminación
El filtro activa su propio retrolavado con un sensor de alta precisión que mide el diferencial de presión entre la entrada y la salida: cuando la contaminación alcanza el umbral definido, el mecanismo interno se limpia solo, sin intervención manual ni parada del proceso.
Beneficios medibles para la planta
Menos fallas y paradas no programadas
Al controlar la contaminación en el punto de uso, se reduce el desgaste prematuro de sellos, bombas e intercambiadores. Los informes que acompañan el servicio permiten planificar mantenimiento predictivo industrial en lugar de reaccionar recién cuando el equipo falla.
Menor consumo de insumos de tratamiento
Agua más limpia reduce la dosis de químicos necesarios para mantener el proceso dentro de especificación, y de paso baja el volumen de residuos químicos que la planta tiene que gestionar.
Menor impacto ambiental y sostenibilidad hídrica
Reducir la contaminación y habilitar el reúso del agua de proceso, como, por ejemplo, el reúso de aguas blancas en papel y celulosa, baja el consumo neto de agua de la planta, un aspecto cada vez más relevante para sectores como Papel & Celulosa, Energía y Minería.
Especificaciones técnicas de referenciaLa siguiente tabla resume las especificaciones de referencia del filtro autolimpiante para agua de proceso:
| Modelo | Caudal nominal | Grado de filtración | Presión máx. de trabajo | Aplicaciones recomendadas |
| AutoFilt RF4 | Hasta 385 l/min | 25 – 1000 µm (Chemicron wedge wire / Chemicron SuperMesh malla sinterizada 25–500 µm; recubrimiento opcional SuperFlush antiadherente) | 16 bar (mín. 2 bar) | Industria automotriz (refrigerantes, fluidos de lavado, protección de circuitos de refrigeración), centrales eléctricas (refrigeración de generadores, agua de sellado de turbinas), industria papelera (protección de boquillas, agua fresca de refrigeración), tratamiento de agua y aguas residuales (protección de sistemas de membrana) |
Fuente: HYDAC, AutoFilt Automatic Filters — Product Overview, EN 7.814.5/11.24.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cómo se aplica este servicio en plantas de papel y celulosa?
En papel y celulosa, este tratamiento de agua industrial protege las duchas de la máquina, permite el reúso de aguas blancas y evita el ensuciamiento de torres de enfriamiento e intercambiadores de calor. También garantiza que el agua usada para lavado de telas llegue libre de partículas, lo que reduce el desgaste de la tela y la frecuencia de limpieza.
¿Qué diferencia hay entre el AutoFilt RF4 y un filtro convencional de cartuchos descartables?
A diferencia de un filtro de cartucho, que hay que desmontar y reemplazar manualmente cada vez que se satura, el AutoFilt RF4 se retrolava solo cuando el diferencial de presión indica contaminación. Esto elimina las paradas para mantenimiento del filtro, reduce el consumo de elementos filtrantes descartables y evita que un operario tenga que intervenir el equipo de forma periódica.
¿La instalación del filtro requiere detener la producción?
No. El AutoFilt RF4 se instala en paralelo al circuito existente, en el punto donde el agua de proceso se usa, por lo que no es necesario interrumpir el proceso productivo durante la puesta en marcha. El diagnóstico previo que realiza el equipo de HYDAC permite dimensionar el filtro según el caudal y la presión de la línea sin modificar la operación de la planta.
¿En qué otras industrias, además de papel y celulosa, se aplica esta solución de filtración de agua de proceso?
El mismo principio se usa en industria automotriz (refrigerantes y fluidos de lavado), centrales eléctricas (refrigeración de generadores y sellado de turbinas), minería y tratamiento de agua y aguas residuales, en particular para proteger sistemas de membrana. El AutoFilt RF4 se adapta a cada aplicación según el grado de filtración y el material de construcción que requiera el fluido.