Doble protección contra las infestaciones de mejillones: AutoFilt Mussel Catch

Protección sostenible y sin químicos para sistemas que contienen agua

Especies invasoras de mejillones como el mejillón quagga o el mejillón cebra se están convirtiendo cada vez más en un problema en muchos ámbitos de la filtración de procesos, como en sistemas de energía acuotérmica o circuitos de agua de refrigeración. Esto se debe a que obstruyen las tuberías y bloquean los intercambiadores de calor, lo que reduce el rendimiento de los sistemas afectados y hace que se requieran costosas tareas de mantenimiento. HYDAC ofrece con el AutoFilt Mussel Catch un filtro en cascada de dos etapas que funciona completamente sin químicos y protege sus sistemas a largo plazo.

Obtenga más información sobre nuestras soluciones de filtración que combaten las infestaciones de mejillones

¿No sabe cómo evitar que el mejillón quagga y otras especies invasoras infesten su sistema? Concierte ahora una cita de asesoramiento sin compromiso con nuestros expertos o utilice ProFilt Navigator, nuestro cuestionario digital sobre filtros.

ProFilt Navigator: su camino hacia el mejor sistema de filtración

¡Contáctenos ahora!

Infestaciones de mejillones cebra y quagga: un riesgo creciente en todo el mundo Estos pequeños habitantes acuáticos causan graves daños en los sistemas que contienen agua

Las especies invasoras como el mejillón quagga y el mejillón cebra se están extendiendo cada vez más en las aguas europeas, lo que está afectando también al agua de proceso y agua de refrigeración. Llegan a ellas a través de tanques de lastre, cascos de barcos o con las aves migratorias, y apenas encuentran depredadores naturales fuera de su hábitat habitual, lo que les permite reproducirse con rapidez.

Sus diminutas larvas atraviesan con facilidad rejillas de protección, bombas o filtros convencionales y se instalan en lo más profundo de los sistemas de agua, ya sea de consumo, de proceso o de refrigeración.

Las consecuencias son graves: las tuberías obstruidas provocan pérdidas de presión, un mayor consumo de energía y un flujo muy reducido, lo que puede incluso causar el fallo total del sistema. El resultado son costosas e imprevistas tareas de mantenimiento.

Los métodos de filtración convencionales están llegando a sus límites Los procesos convencionales suelen ser ineficaces, poco rentables o cuestionables desde el punto de vista ecológico

Existen diversos métodos para combatir la infestación de mejillones en agua de proceso o de refrigeración, pero en la práctica pronto queda claro que ninguno ofrece una respuesta sólida en todos los aspectos.

Aunque los procesos químicos son efectivos, resultan cuestionables desde el punto de vista ecológico. Por otro lado, los métodos térmicos o los sistemas de rayos UV implican un elevado consumo energético y se consideran poco rentables.

Los filtros de arena y los filtros automáticos convencionales no ofrecen una protección suficiente, ya que eliminan las conchas, pero dejan pasar las larvas. Solo la ultrafiltración logra una eliminación completa, aunque muchas veces no es viable debido a los altos costes de inversión y operación.

Lo que hasta ahora ha faltado es una solución económica, eficiente en energía y respetuosa con el medio ambiente que proteja de forma fiable los circuitos de agua de refrigeración, con una retención segura de larvas de mejillón quagga, mejillones cebra y similares.

Nuestra solución de filtración en cascada: AutoFilt Mussel Catch de HYDAC

Protección integral en dos etapas contra los pequeños invasores del océano

Las infestaciones de mejillones en sistemas que contienen agua, como los sistemas de agua de refrigeración, son un problema complejo, ya que no solo se trata de los mejillones adultos, sino también, y en mayor medida, de sus diminutas y flexibles larvas, que atraviesan los filtros de proceso convencionales y más tarde se instalan en el sistema.
Con el AutoFilt Mussel Catch, ofrecemos un filtro en cascada de dos etapas y sin químicos que aborda exactamente estos problemas:

  • Etapa 1: El filtro de vela AutoFilt RF3 retiene los mejillones adultos y la contaminación gruesa.
  • Etapa 2: El filtro con cesta AutoFilt RF14 retiene de manera fiable partículas finas y larvas de mejillón, y se limpia por completo de manera automática mediante boquillas HySuction.

Se logra así una protección sostenible contra mejillones y larvas de mejillón, un menor mantenimiento de intercambiadores de calor y otros componentes, y una fiabilidad operativa a largo plazo, sin químicos y con pleno rendimiento del sistema.

Retención eficaz y probada de mejillonesEliminación de larvas comprobada en ensayos a largo plazo

Entre abril y noviembre de 2024, nuestro filtro fino automático AutoFilt RF14 se probó en condiciones reales como parte de un extenso ensayo de campo en el lago Constanza. El foco se puso en la vulnerabilidad clave de muchos sistemas de filtración de procesos: las larvas de mejillón.

Estas diminutas y flexibles larvas entran en las tuberías y los intercambiadores de calor con el flujo de agua y se instalan allí, lo que provoca graves daños como obstrucciones, pérdida de rendimiento y elevados costes de mantenimiento.

Los resultados hablan por sí solos: El 99 % de las muestras de agua estaba libre de larvas vivas aguas abajo del filtro de proceso AutoFilt RF14. De este modo, la causa principal de la infestación de mejillones se pudo eliminar de manera específica y eficaz.

Un laboratorio limnológico independiente se encargó de determinar la población de larvas de mejillón antes y después de la filtración del ensayo. La toma de muestras y el análisis se llevaron a cabo mediante métodos científicamente aprobados.

Nuestros filtros de proceso que combaten las infestaciones de mejillones

AutoFilt RF3 de HYDAC

El AutoFilt RF3 es un filtro automático de retrolavado para protección gruesa hasta 50 µm y puede retener agrupaciones de mejillones y larvas de mejillón. Utiliza velas filtrantes cónicas en lugar de las cilíndricas, lo que permite un flujo y una limpieza más eficientes. La carcasa optimizada para el flujo garantiza un diseño compacto con alto rendimiento y baja pérdida de presión.

AutoFilt RF14 de HYDAC

La especialidad del AutoFilt RF14 es la filtración fina automática. A diferencia del AutoFilt RF3, el AutoFilt RF14 cuenta con una cesta filtrante en lugar de velas filtrantes. La limpieza completamente automática se realiza directamente sobre la malla del filtro mediante boquillas HySuction. Gracias a nuestro diseño especial de la capa filtrante combinado con un gran mecanismo de limpieza, el filtro de proceso puede retener hasta el 99 % de las larvas de mejillón.

HYDAC es su aliado en la eliminación eficaz de mejillones en la filtración de procesos

Protección eficaz contra mejillones y larvas de mejillones: Nuestra solución ofrece una protección eficaz y probada para los sistemas que funcionan con agua contra mejillones y larvas de mejillón, como el mejillón quagga.

Protección eficaz contra mejillones y larvas de mejillones

Nuestra solución ofrece una protección eficaz y probada para los sistemas que funcionan con agua contra mejillones y larvas de mejillón, como el mejillón quagga.

Reducción de los costes energéticos y de mantenimiento: la filtración eficaz evita que se obstruyan las tuberías y los intercambiadores de calor, lo que le ayuda a consumir menos energía y prevenir costosas tareas de mantenimiento.

Reducción de los costes energéticos y de mantenimiento

la filtración eficaz evita que se obstruyan las tuberías y los intercambiadores de calor, lo que le ayuda a consumir menos energía y prevenir costosas tareas de mantenimiento.

Solución de filtración respetuosa con el medio ambiente: Al prescindir de químicos, el filtro en cascada AutoFilt Mussel Catch de HYDAC para la filtración de mejillones es sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Solución de filtración respetuosa con el medio ambiente

Al prescindir de químicos, el filtro en cascada AutoFilt Mussel Catch de HYDAC para la filtración de mejillones es sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Descargas

Sus expertos en la filtración de mejillones

Trabajamos con usted para combatir las infestaciones de mejillones quagga y otros invasores: ¡póngase en contacto con nuestro equipo de expertos HYDAC y concierte una cita de asesoramiento! Nuestros expertos le ayudarán a encontrar la mejor solución para su problema específico con los mejillones.

Contactar con nosotros

¿Te ha gustado este artículo? ¡Ayúdanos a que nos encuentren!

Añade HYDAC como tu fuente preferida ahora mismo

Más artículos sobre este tema

Tratamiento del agua: su camino hacia una mayor sostenibilidad

¡Descubra más ahora!

Formulario de selección de filtros ProFilt

Encuentre el filtro adecuado para sus procesos