Sistemas de filtros
Software de control de fluidos FluidMonitoring FluMoS Light
El software de control de fluidos FluidMonitoring FluMoS Light es un software para recopilar, visualizar y editar los datos de los sensores de fluidos de HYDAC. Permite la conexión simultánea de tres sensores.
FluMoS Light puede utilizarse en combinación con los sensores de última generación con interfaz HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®), así como con los sensores sin interfaz HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
El software FluMoS Light puede utilizarse con las siguientes finalidades:
- Representación tabular y gráfica online de los valores medidos en un PC
- Almacenamiento de archivos de registro en discos duros
- Visualización de archivos de registro desde discos duros o disquetes y almacenamiento como archivos de imagen
- Procesamiento de los archivos de registro guardados, por ejemplo, con Microsoft Excel
Aplicaciones:
- Control remoto de los valores de medición de los sensores
- Mantenimiento en función del estado
Software de control de fluidos FluidMonitoring FluMoS Mobile
FluMoS Mobile de HYDAC para Android: su puerta de acceso a las FluidControl Units de HYDAC
Acceda a los datos de las mediciones de control del estado de sus fluidos en su dispositivo Android.
FluMoS Mobile es una herramienta para visualizar y descargar los datos de las mediciones de la FluidControl Unit FCU 1000 y la SensorMonitoring Unit SMU 1200 en su dispositivo Android.
Funciones de FluMoS Mobile
- Visualización tabular de los valores de medición actuales (contaminación por sólidos, saturación de agua y temperatura) de su FluidControl Unit FCU 1000
- Visualización gráfica de la evolución de los valores medidos (contaminación por sólidos, saturación de agua y temperatura) de su FluidControl Unit FCU 1000 (un gráfico por canal de medición)
- Descarga selectiva de archivos de registro desde la memoria interna de la FCU 1000 o SMU 1200 como archivo .dat a su dispositivo Android
- Almacenamiento online de los valores de medición en su dispositivo Android (posible con la versión actualizada)
Los archivos .dat pueden reenviarse fácilmente a otros dispositivos, como un PC, por correo electrónico.
Así, los archivos pueden procesarse en FluMoS.
Módulos de función y herramienta de programación del ContaminationSensor CS 1000
Para la integración del ContaminationSensor CS 1000 en los controladores S7-300 y S7-400 de Siemens, le ofrecemos la herramienta de programación que aparece a continuación. Puede descargarla de manera gratuita.
Consta de módulos de función e instrucciones de programación
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Function modules CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Tecnología de fluidos
Sistema de configuración de placas integrado
El software gráfico para el sistema de configuración de placas integrado permite al usuario comunicarse con el sistema electrónico de a bordo (OBE) de las válvulas proporcionales de serie D y P de HYDAC y establecer sus parámetros. Estas series se identifican por la carcasa negra del sistema electrónico.
De este modo, se pueden controlar varios valores en tiempo real, así como ver y modificar los parámetros internos.
Además, el software permite guardar e importar parámetros para un intercambio rápido y para acortar el tiempo de la puesta en servicio del sistema.
Herramienta de servicio OBE de HYDAC
La herramienta de servicio OBE de HYDAC permite al usuario comunicarse con el sistema electrónico de a bordo (OBE) de las válvulas proporcionales de serie A de HYDAC y establecer sus parámetros. Esta serie se identifica por la carcasa de color aluminio del sistema electrónico.
De este modo, se pueden controlar varios valores en tiempo real, así como ver y modificar los parámetros internos.
Además, el software permite guardar e importar parámetros para un intercambio rápido y para acortar el tiempo de la puesta en servicio del sistema.
Firmware del sistema electrónico de a bordo (OBE)
El firmware del sistema electrónico de a bordo (OBE) permite actualizar las válvulas de serie A existentes a la última versión. Esta serie se identifica por la carcasa de color aluminio del sistema electrónico.
Para parametrizar la válvula, hay que asegurarse de que tanto la herramienta de servicio OBE como el firmware de la válvula estén actualizados.
Ingeniería de sistemas
Software para el establecimiento de parámetros de módulos de control EHCD
Nuestro software permite establecer los parámetros de los módulos de control digitales EHCD por medio de un PC o portátil de forma simple y clara.
Resumen de las funciones más importantes:
- Detección automática y visualización del nombre del módulo al abrir la interfaz
- Visualización y uso simultáneo del ingreso de parámetros, control remoto y del sistema de seguimiento de datos de procesos sin necesidad de cambiar de ventana
- Osciloscopio optimizado para visualizar y registrar datos de procesos
- Optimizado para Windows 11, pero compatible también con versiones anteriores
- Uso simple y claro de los dispositivos a través de un PC o portátil
- Valoración de variables de procesos durante el servicio
- Visualización de información sobre el estado
- Uso intuitivo: familiarización rápida sin necesidad de dedicar horas a leer el manual
La versión 3.6 anterior todavía está disponible para descargar, pero ya no cuenta con servicio de soporte.
KineSys
Convertidor de frecuencia de montaje en armario HFI-CM de HYDAC
El potente software para PC HFI-CM-Startup (convertidor de frecuencia de montaje en armario de HYDAC) ofrece muchas posibilidades para una rápida puesta en servicio y optimización de los sistemas de accionamiento KineSys.
La puesta en servicio guiada por mensajes con soporte gráfico de los accionamientos simplifica considerablemente la configuración del sistema electromecánico o hidráulico. Los parámetros del motor se establecen por medio de la placa de características electrónica.
La puesta en servicio en serie puede realizarse mediante un archivo de puesta en servicio. Esto supone un importante ahorro de tiempo en los proyectos en serie. El software se completa con herramientas de diagnóstico prácticas e intuitivas.
Convertidor de frecuencia de montaje en motor HFI-MM de HYDAC
El software para PC HMM Start-Up (c) es muy fácil de usar gracias a su interfaz intuitiva y perfecta para su sistema de accionamiento KineSys de HYDAC.
Con la ayuda del software, los parámetros del sistema electromecánico o hidráulico se pueden establecer de forma rápida y sencilla. La función de osciloscopio integrada puede utilizarse para visualizar datos del servicio y de mediciones, así como para comprobar la configuración.
Asimismo, la identificación automática del motor, el preestablecimiento de parámetros y la visualización personalizada de valores reales automatizan y aceleran la puesta en marcha de la aplicación.
Convertidor de frecuencia de montaje en pared HFI-WM de HYDAC
El controlador de accionamiento HFI-WM (convertidor de frecuencia de montaje en pared de HYDAC) es un convertidor de frecuencia destinado al control de la velocidad para motores asíncronos trifásicos.
Se utiliza para controlar la velocidad en motores asíncronos. En este caso, se requiere la instalación en un armario de distribución.
El controlador de accionamiento está disponible con niveles de potencia de hasta 250 kW
Sistemas electrónicos
Firmware HMG 4000, manual de usuario, controlador USB, software para PC
HEWIN: el sucesor de nuestro software HMGWIN con nuevas funciones
- Configuración y visualización de los valores medidos en el HMG 4000
- Registro, visualización, análisis y edición de datos de medición del HMG 4000
- Lectura, creación y edición de archivos de símbolos CAN para su uso en el HMG 4000 o en el seguimiento CAN
- Seguimiento CAN: lectura, visualización y almacenamiento de mensajes CAN
- Seguimiento IO-Link: lectura, visualización y almacenamiento de datos de procesos IO-Link
- Lectura y establecimiento de parámetros de dispositivos HYDAC con interfaces CANopen, CAN SAE J1939 o IO-Link
Descargar el software HEWIN para PC
La versión anterior HMGWin-2 todavía está disponible para descargar, pero ya no cuenta con servicio de soporte.
Descargar el software HMGWin V04 DE/EN/FR
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
Software HMG 2500 / 30x0 para PC
El software ofrece la opción de analizar y archivar curvas y datos registrados con el HMG 2500 / 30x0 de manera simple y conveniente, y, en caso necesario, de exportar los datos e integrarlos en otros programas del PC.
Además, el HMG 2500 / 30x0 puede utilizarse desde un ordenador. Así, se pueden definir ajustes básicos e iniciar mediciones online para visualizarse directamente, por ejemplo, en la pantalla del PC a medida que avanza la curva de medición.
Manual de usuario del firmware HMG 2500
Manual de usuario del firmware HMG 3010
Manual de usuario del firmware HMG 3000
Software CMWIN para PC
- El software CMWIN V03 de HYDAC, compatible con la CMU 1000, se encuentra disponible para la consiguiente evaluación de los datos de medición en un PC.
- El componente principal del software CMWIN V03 para PC es el CM Editor. Este ofrece diferentes herramientas y funciones para diseñar, incorporar y probar programas de usuario para la CMU 1000 con base en la norma IEC 61131.
- CMWIN permite, además, leer, configurar y establecer los parámetros de los sensores de monitorización de estado de HYDAC en combinación con el HMG 510.
Manual de usuario del firmware CMU 1000
Controlador USB HMG / CMU
Al conectar un dispositivo de medición de HYDAC por primera vez a un PC, en primer lugar, se debe instalar el controlador USB específico.
El controlador también se incluye en el CD-ROM suministrado.
HMG 3000
Controlador del puerto COM virtual HE
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win2K
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
Actualizar un dispositivo de medición para su uso con USB 3.0
Si hay problemas de conexión al usar un dispositivo de medición de HYDAC (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) al conectarse a un PC con un USB 3.0, se debe actualizar el controlador.
Descargar la actualización de USB3
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 Update Instructions EN
Software ZBE P1-WIN para PC
Para programar presostatos programables y sensores IO-Link de HYDAC, y establecer sus parámetros.
El software ZBE P1-WIN para PC solo se puede utilizar con el adaptador de programación ZBE P1 de HYDAC.