Filtros RFB y MFM de HYDAC: Protección y eficiencia para maquinaria agrícola
Los filtros hidráulicos para tractores y otras máquinas agrícolas, en particular los modelos HYDAC RFB y MFM, ofrecen opciones prácticas y eficientes para prolongar la vida útil de componentes y reducir la falta de disponibilidad durante los procesos productivos.
La productividad del campo argentino depende en gran medida de la salud de los sistemas hidráulicos. Cuando un circuito presenta problemas de contaminación en el aceite, las consecuencias se traducen en reparaciones costosas, pérdida de horas de trabajo y reducción del rendimiento en las máquinas. Por ello, contar con un buen filtro es una parte esencial del mantenimiento preventivo.
Los filtros hidráulicos para tractores y otras máquinas agrícolas, en particular los modelos HYDAC RFB y MFM, ofrecen opciones prácticas y eficientes para prolongar la vida útil de componentes y reducir la falta de disponibilidad durante la campaña.
La amenaza invisible: contaminación en sistemas hidráulicos agrícolas
En el campo, la maquinaria agrícola no solo enfrenta el desafío de largas jornadas de producción, sino también de operar en entornos hostiles. La presencia constante de polvo, humedad y variaciones de temperatura genera una amenaza silenciosa para los sistemas hidráulicos.
Aunque muchas veces no es visible a simple vista, esta problemática es responsable de la mayoría de las fallas prematuras en componentes, afectando la confiabilidad de los sistemas y ocasionando paradas imprevistas que impactan directamente en la productividad.
El impacto del polvo, humedad y variaciones térmicas
En el agro local, la maquinaria opera rodeada de tierra, humedad y partículas en suspensión. Estos contaminantes tienen acceso directo al sistema hidráulico a través de respiraderos o durante la carga de aceite al tanque. Una vez dentro, circulan por cada línea del circuito, acelerando el desgaste de las piezas y componentes hidráulicos.
Consecuencias del desgaste prematuro de componentes
Más del 80% de las fallas hidráulicas se relacionan con partículas sólidas en el fluido. Esto afecta directamente válvulas, bombas y cilindros, generando paradas inesperadas y costos elevados de reemplazo de piezas. Para afrontar esos problemas comunes de la industria, los filtros RFB y MFM permiten controlar el grado de filtración requerido.
HYDAC, a través de su know-how internacional y las recomendaciones de sus especialistas, destaca que la combinación de un buen sistema de filtración y un elemento filtrante calibrado se convierte en la solución más segura.
Tecnología HYDAC: filtros RFB y MFM diseñados para el campo
Frente a estos desafíos, HYDAC aporta innovación con soluciones de filtración desarrolladas específicamente para las condiciones exigentes del agro. Los modelos de filtro RFB y filtro MFM destacan no solo por su diseño avanzado de elemento filtrante, sino también por su compatibilidad con distintos tipos de sistemas hidráulicos.
Los sistemas de filtración HYDAC cuentan con validaciones y certificaciones internacionales que garantizan eficiencia, confiabilidad y facilidad de aplicación, asegurando que la maquinaria pueda trabajar sin interrupciones durante todo el proceso productivo:
- HYDAC dispone de bancos de ensayos específicos repartidos en el mundo para garantizar la eficiencia de filtrado (valor Beta) mediante “multipass test” de acuerdo con la norma ISO 16889.
- Estándares de Estabilidad al colapso según la norma ISO 2941
- Estándares de Resistencia a fatiga según la norma ISO 3724
- Compatibilidad con aceites según la norma ISO 2943
Estructura y capacidad de filtración
Los filtros MFM y RFB de HYDAC utilizan un elemento filtrante multicapa, diseñado para capturar partículas de entre 5 y 20 micrones con una eficiencia superior al 99,9%. A diferencia de otros tipos de medios convencionales, el filtrado en profundidad mantiene limpio el fluido en todo momento, protegiendo el circuito hidráulico desde el tanque hasta cada línea de presión.
Por su parte, el filtro RFB, además, es una verdadera innovación; es un filtro que no utiliza carcasa y el sentido del flujo es inverso. Estos dos aspectos otorgan notables ventajas técnicas y de funcionamiento.
Con los filtros HYDAC se reducen las pérdidas de carga en la etapa de filtración, resultando en un ahorro de energía (o combustible).
Juan Martín JournadeGerente División Móvil HYDAC Argentina
“Los filtros RFB y MFM se ofrecen con elementos filtrantes que van de 5 μm a 20 μm (micrones) siempre con medio filtrante absoluto. Esto significa que HYDAC puede garantizar la eficiencia de filtrado, siempre superior al 99,9%. Esto no es posible con otras tecnologías de filtrado (por ejemplo: papel, malla metálica, etc.).”
Diferencias clave entre los filtros RFB y MFM
- Filtro MFM: pensado para trabajar en línea de retorno o presión, con una baja pérdida de carga que se traduce en ahorro de combustible y mejor rendimiento energético.
- Filtro RFB: aporta un diseño innovador sin carcasa y con flujo inverso, lo que facilita el reemplazo del elemento y reduce costos, añadiendo ventajas en equipos con poco espacio en su interior.
Instalación y mantenimiento simplificado
Ambos modelos se integran fácilmente en sistemas ya existentes sin modificaciones complejas. El reemplazo de los filtros hidráulicos para tractores y todo tipo de maquinaria agrícola, es rápido y no requiere herramientas especiales, lo que representa un beneficio concreto para técnicos y operarios en el campo.
Resultados concretos en maquinaria agrícola argentina
La verdadera prueba de una tecnología está en su desempeño en el campo. En todo el país, fabricantes y productores que ya utilizan filtros hidráulicos en diversos tipos de máquinas, como tractores, pulverizadores y sembradoras, tanto propulsadas como de arrastre, validan los beneficios de los modelos HYDAC.
El impacto no solo se mide en menor cantidad de reparaciones, sino también en una mejora clara de la eficiencia operativa y en el ahorro de costos de mantenimiento.
Beneficios comprobados en vida útil y eficiencia operativa
En todo tipo de maquinaria —tractores, sembradoras o pulverizadoras— los filtros HYDAC han demostrado extender la vida del sistema y sus componentes, minimizar la falta de disponibilidad y evitar reparaciones imprevistas. El impacto se refleja en mayor rendimiento por hora de trabajo y reducción de costos.
Soporte local y soluciones a medida para el agro
Invertir en filtración eficiente no es suficiente si no está acompañada de un servicio técnico confiable. HYDAC Argentina no solo provee componentes hidráulicos y piezas de alta calidad, sino que también ofrece asesoría, análisis y planes de mantenimiento adaptados a las necesidades de cada productor a través del área de Service.
Esta combinación asegura un equilibrio entre tecnología y acompañamiento, reduciendo el riesgo de paradas imprevistas de las máquinas en los picos de producción del año.
Asesoría técnica en campo y soluciones personalizadas
El equipo de Service de HYDAC Argentina acompaña a los fabricantes y productores con un servicio especializado. Cada problema o caso se analiza de forma individual, tomando en cuenta las particularidades del circuito, el tipo de máquina y las condiciones de aplicación en el campo.
Mantenimiento predictivo y recomendaciones
Además de la provisión de filtros hidráulicos, HYDAC ofrece soluciones integrales de análisis de fluidos, indicadores de saturación y planes de mantenimiento basados en datos, que permiten anticiparse a fallas y asegurar un flujo de producción ininterrumpido.
Juan Martín JournadeGerente División Móvil HYDAC Argentina
“HYDAC es especialista en tecnología de filtrado. Previo minucioso análisis del circuito hidráulico y condiciones de funcionamiento, ofrecemos un servicio de asesoría para lograr que el sistema de filtrado sea óptimo, de acuerdo con los requerimientos de cada máquina.”
Preguntas frecuentes - Filtros hidráulicos para máquinas agrícolas
¿Cada cuánto se cambia un filtro hidráulico agrícola?
El intervalo depende del tipo de máquina, horas de trabajo y ambiente. En promedio, el reemplazo se recomienda cada 500-1.000 horas, salvo indicaciones del fabricante. En general, los filtros hidráulicos deben cambiarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
¿Cómo funciona un filtro hidráulico?
La función principal del filtro hidráulico es atrapar partículas dañinas presentes en el aceite hidráulico.
¿Qué pasa si el filtro hidráulico está sucio?
Un filtro obstruido aumenta la caída de presión en la línea, reduce el caudal de aceite y puede derivar en paradas por falta de potencia.
¿Qué tipo de filtro usa un tractor?
Los sistemas utilizan diferentes opciones: filtros de succión, presión y retorno. Los filtros hidráulicos para tractores HYDAC aseguran la mejor eficiencia en cualquiera de esas funciones.
¿Cómo saber si un filtro hidráulico está obstruido?
Mediante indicadores de saturación instalados en el circuito, o bien observando sobrecalentamiento y pérdida de rendimiento. El operador debe realizar comprobaciones diariamente de los componentes importantes de la máquina.
¿Cuál es la diferencia entre filtro de succión y de presión?
El de succión protege la bomba evitando la entrada de contaminantes al interior del circuito desde el tanque. El de presión resguarda válvulas y componentes sensibles en la salida, trabajando bajo condiciones más exigentes.