Herramientas universales para servicio técnico y resolución de problemas: Dispositivo de registro de datos portátil de HYDAC

Para cualquier eventualidad: imagine una herramienta universal con la función adecuada para cada situación. Así están diseñados los dispositivos de registro de datos portátiles de HYDAC. Con su extraordinaria flexibilidad y uso intuitivo, son su herramienta fiable para todas las mediciones que deba realizar. Independientemente de que quiera analizar sistemas complejos o llevar a cabo mediciones simples, nuestros dispositivos le ofrecen la solución ideal para un mantenimiento y un servicio técnico optimizados. Obtenga más información sobre nuestra gama de dispositivos de registro de datos portátiles.

Un dispositivo de medición, posibilidades infinitas: flexible, simple y fiable
Tecnología de medición potente para aplicaciones móviles e industriales

Para resolver problemas, preparar la puesta en marcha, analizar sistemas o controlar procesos: los dispositivos de registro de datos portátiles de HYDAC le ofrecen herramientas universales extremadamente fáciles de usar. Entre en contacto con nuestros expertos y reciba asesoría sobre la solución de tecnología de medición óptima para usted.

Entre en contacto con nosotros ahora

Tecnología de medición fiable para las crecientes necesidades de registro de datos

El aumento de la complejidad de la automatización y la falta cada vez mayor de personal cualificado están ampliando los requisitos que debe cumplir la tecnología de medición para ser eficiente. Al identificar problemas y minimizar los tiempos de inactividad, más que nunca, el tiempo es dinero. Asimismo, el número de sensores que deben leerse, su variedad y sus interfaces también están en constante aumento.

Es por ello que nuestra gama probada de dispositivos de registro de datos portátiles, software, sensores y amplios accesorios ofrece una combinación de flexibilidad máxima y facilidad de uso. Obtenga más información sobre nuestras soluciones y sus ventajas.
 

Uso universal: el potente dispositivo de registro de datos móvil HMG 4000 de alta calidad con software HEWIN para PC

Nuestra unidad de ingreso de datos HMG 4000 con el nuevo software operativo HEWIN ofrece la mayor gama posible de servicios: desde la resolución rápida de problemas o la puesta en marcha de máquinas móviles sobre el terreno análisis en profundidad de sistemas complejos y control continuo de procesos. El registro de una amplia gama de señales de entrada y variables medidas, como presión, temperatura, caudal y humedad relativa, el establecimiento individualizado de parámetros de sensores con interfaces analógicas, IO-Link, CAN o SAE J1939, y la visualización de hasta 100 canales de medición al mismo tiempo ofrecen al usuario máxima flexibilidad para llevar a cabo sus mediciones.

Asimismo, el software HEWIN para PC de HYDAC le ofrece una solución integral para visualizar, analizar y tratar datos de mediciones registrados con el HMG 4000. Desde registros de mediciones y registros de incidencias a datos de interfaces CAN o IO-Link: toda la información puede analizarse con comodidad. Con una coordinación perfecta del dispositivo de medición y el software, hacemos posible un análisis intuitivo y, sobre todo, eficiente de los datos.

Unidad de ingreso de datos HMG 4000

  • Uso intuitivo
  • Amplia pantalla táctil a color de 5,7", con capacidad gráfica completa
  • Registro simultáneo de señales de hasta 38 sensores
  • Visualización de hasta 100 canales de medición al mismo tiempo
  • Analógica, frecuencia, IO-Link, CANopen, SAE J1939
  • Velocidades de medición de hasta 0,1 ms

HEWIN: el sucesor de nuestro software HMGWIN con nuevas funciones

  • Uso del HMG 4000
  • Visualización, análisis y tratamiento de datos de mediciones del HMG 4000
  • Definición de símbolos CAN, importación de archivos PEAK y archivos DBC
  • Registro y visualización de mensajes CAN
  • Establecimiento de parámetros de sensores/dispositivos SAE o IO-Link

Más información sobre el HMG 4000

Mayor flexibilidad en su aplicación gracias a los distintos modos de medición

Las ocho señales de entrada analógicas pueden registrarse al mismo tiempo a una velocidad de medición de 0,1 ms.

Medición y visualización rápidas

Al realizar mediciones de procesos rápidos y dinámicos de máquinas, las 8 señales de entrada analógicas pueden registrarse al mismo tiempo con una velocidad de 0,1 ms.

Utilice el HMG para registrar procesos dinámicos de máquinas en formato de curva de medición.

Registro de curvas

Sin dudas, la característica más destacada del HMG 4000 es su capacidad de registrar los procesos dinámicos de las máquinas en formato de curva de medición y representarlos en un gráfico tanto online como en tiempo real (función osciloscopio).

El HMG 4000 cuenta con funciones adicionales para registrar mediciones accionadas por incidencias y registros de incidencias.

Mediciones estructuradas

Además de curvas de medición simples y registros individuales y continuos, el HMG 4000 tiene funciones adicionales para registrar mediciones accionadas por incidencias y registros de incidencias. Hay varias opciones disponibles para las incidencias que activan el registro.

Funciones y herramientas para interfaces de sensores

Máxima flexibilidad para conexiones de sensores

El dispositivo de registro de datos portátil y unidad de ingreso de datos HMG 4000 puede registrar señales analógicas y digitales de hasta 38 sensores al mismo tiempo. En las entradas analógicas, puede conectarse los sensores de HYDAC con detección automática de sensores, así como todos los sensores disponibles comercialmente con señales de salida analógicas estandarizadas. Los sensores de HYDAC se detectan y configuran de manera automática con la variable medida, el intervalo de medición y la unidad correspondientes. Estos sensores, denominados «sensores HSI» por las siglas en inglés de «HYDAC sensor interface», pueden conectarse a 8 canales de entrada analógicos.

Asimismo, se pueden conectar hasta 28 sensores especiales HCSI de HYDAC («HYDAC CAN Sensor Interface») a través del puerto CAN también con detección automática de los sensores. Para completar la solución de aplicaciones, el HMG 4000 ofrece dos entradas digitales adicionales (por ejemplo, para mediciones de frecuencia o r. p. m.). Se pueden visualizar hasta 100 canales de medición al mismo tiempo.

La herramienta todo en uno para aplicaciones con IO-Link

Un puerto de programación separado permite la lectura, el establecimiento de parámetros y la duplicación tanto de dispositivos IO-Link convencionales como de todos los sensores ajustables/programables de HYDAC. Incluso sin conocimientos de IODD, el HMG 4000 detecta un dispositivo IO-Link conectado al seleccionar la opción «IO-Link tools» en el menú principal y permite acceder a todos los datos genéricos IO-Link del dispositivo conectado. De manera similar a un master IO-Link con USB, el HMG 4000 alcanza todo su potencial cuando la IODD del dispositivo IO-Link conectado está disponible.

La representación en la pantalla del HMG y el acceso a los datos de los sensores se desarrolla como en una herramienta de configuración de puertos y dispositivos estandarizados (PDCT, por sus siglas en inglés), de acuerdo con la especificación IO-Link. En ambos casos, la lectura y escritura pueden llevarse a cabo de forma intuitiva y sin necesidad de índices y subíndices ISDU individualizados. Para fines de documentación y archivo, los datos pertinentes del funcionamiento del dispositivo pueden guardarse en formato HTML en el HMG 4000 y también transferirse a un ordenador a través de un USB.

Del mismo modo, la configuración y los parámetros del dispositivo establecidos por el usuario o leídos por el sensor pueden almacenarse en el HMG 4000, transferirse a un ordenador para fines de documentación y utilizarse para una cómoda duplicación en otros dispositivos con la misma ID del dispositivo. Por eso, el HMG 4000 es una herramienta integral ideal para cualquier trabajo en un sistema con IO-Link tanto para la puesta en marcha inicial como para un eventual servicio técnico o trabajos de mantenimiento.
 

Mediciones y diagnósticos CAN

Gracias a la integración completa de la interfaz de automatización CAN, el HMG 4000 de HYDAC ofrece la posibilidad única de visualizar y registrar señales analógicas, estados digitales y señales CAN como mediciones conjuntas. El dispositivo cuenta con pantallas de configuración simples para CANopen y SAE J1939. Sin embargo, cualquier señal CAN propia también puede registrarse, decodificarse y analizarse como una medición. Las señales de redes CAN complejas pueden importarse fácilmente en el HMG 4000 de HYDAC mediante listas de símbolos.

En este caso de uso, el dispositivo de registro de datos portátil de HYDAC puede utilizarse como una herramienta universal debido a las amplias funciones de configuración y diagnóstico CAN provistas por la aplicación «CAN Tool». Esta herramienta para el HMG 4000 no solo le permite registrar mensajes CAN, como los mensajes de error, e interpretarlos de acuerdo con el protocolo, La grabación puede ser tanto activa como pasiva (modo CAN «solo escucha»), de modo que las redes pueden supervisarse sin riesgo de interferencias. La herramienta se completa a la perfección con la posibilidad de enviar también mensajes CAN.

Configure los sensores con CANopen y ahora también con SAE J1939 (nuevo).

Otra herramienta útil de la caja de herramientas HMG 4000 es la posibilidad de configurar fácilmente dispositivos CAN. En primer lugar, hay un asistente automático disponible para los dos parámetros CAN más importantes: la configuración de la velocidad de transmisión (velocidad de bits) y la dirección del dispositivo (o ID de nodo). El asistente puede detectar todos los dispositivos compatibles con esta función a través del protocolo CANopen LSS y parametrizarlos según sea necesario. Pero también se puede utilizar para ajustar la configuración de todos los dispositivos CAN de HYDAC con protocolo SAE J1939.

Si se deben realizar más ajustes en un dispositivo CAN, se dispone de otra herramienta, el servicio EDS. Este servicio permite un acceso directo y sencillo a los objetos de parámetros. Además, la herramienta puede leer archivos EDS CANopen (CiA 306; hoja de datos electrónicos), así como los JEDS específicos de HYDAC (hoja de datos electrónicos SAE J1939), y puede interpretar, mostrar y modificar los objetos de parámetros descritos en ellos.

En el modo CANopen, el servicio EDS proporciona un asistente automatizado para parametrizar la compleja gestión de los datos de proceso. Admite tanto la parametrización de datos de proceso estándar, TPDO y RPDO (objeto de datos de proceso de transmisión/recepción), como la parametrización de datos de proceso funcionalmente seguros SRDO (objeto de datos relevantes para la seguridad), incluido el cálculo y la activación de la suma de comprobación de seguridad.

Todo esto convierte al HMG 4000 de HYDAC en su herramienta ideal para registrar señales y realizar configuraciones y diagnósticos CAN.

Resumen de nuestra gama de productos Medición, análisis y establecimiento de parámetros: todo en un solo lugar

Dispositivos de registro de datos portátiles y unidades de ingreso de datos de HYDAC

Desde la puesta en marcha a las realizaciones de pruebas y el mantenimiento diario, nuestros dispositivos de medición y unidades de ingreso de datos tienen una gran versatilidad. Gracias a su uso intuitivo y las diversas funciones, permiten llevar a cabo una amplia variedad de tareas de medición de manera eficiente y simple. Tanto para mediciones ocasionales como para la obtención de datos complejos, nuestros dispositivos ofrecen una solución flexible para todas las necesidades.

Más información sobre los dispositivos de registro de datos portátiles de HYDAC

Software HEWIN de HYDAC

La herramienta de análisis para su ordenador: HEWIN permite visualizar, analizar y tratar con comodidad mediciones y registros de incidencias del HMG 4000, así como datos CAN y IO-Link. Al mismo tiempo, HEWIN define símbolos CAN y le permite importar datos PEAK y DBC, así como registrar mensajes CAN. Con la ayuda de nuestro software, los parámetros de los sensores CAN o IO-Link pueden establecerse de forma cómoda y simple.

Más información sobre HEWIN de HYDAC

Sensores HYDAC con detección automática de sensores

Los dispositivos de medición y sensores de HYDAC son ideales para utilizar juntos. La detección y configuración automáticas de sensores eliminan la necesidad de las configuraciones manuales que, con frecuencia, requieren demasiado tiempo. De este modo, se ahorra tiempo y las herramientas pueden comenzar a usarse de manera rápida y simple.

Más información sobre los sensores HYDAC con detección de sensores

Resumen de sus ventajas con la tecnología de medición de HYDAC

Reducción de tiempos de inactividad y restablecimiento rápido de la disponibilidad

Disponibilidad del sistema

Disminución de tiempos de inactividad y restablecimiento rápido de la disponibilidad gracias al análisis eficaz de problemas

Tecnología de medición moderna con una amplia gama de variables medidas, señales y una conexión flexible para sensores

Flexibilidad

Tecnología de medición moderna con una amplia gama de variables medidas, señales y una conexión flexible para sensores

Medición, análisis y establecimiento de parámetros simples con nuestro software para PC HEWIN

Uso fácil

Medición, análisis y establecimiento de parámetros simples con nuestro software para PC HEWIN y la detección automática de sensores

Resultados rápidos gracias a una amplia gama de funciones, herramientas y accesorios

Ahorro de tiempo

Resultados rápidos gracias a una amplia gama de funciones, herramientas y accesorios
 

Control de sistemas por periodos prolongados para detectar potenciales problemas

Mantenimiento predictivo

Control de sistemas por periodos prolongados para detectar potenciales problemas antes de que deriven en errores de funcionamiento o fallos

El paquete completo con un único proveedor: dispositivos de registro de datos portátiles, software y sensores

Todo con un único proveedor

El paquete completo con un único proveedor: dispositivos de registro de datos portátiles, software y sensores coordinados a la perfección para utilizarse juntos

Descargas

Permítanos ayudarle a crear una solución a la medida de sus necesidades.

Contacte al equipo de expertos de HYDAC y agende una cita hoy mismo.

Entre en contacto ahora

¿Te ha gustado este artículo? ¡Ayúdanos a que nos encuentren!

Añade HYDAC como tu fuente preferida ahora mismo