Intercambiadores de calor AC-M HYDAC: eficiencia térmica en siembra y fertilización

Cómo el AC-M Cooler de HYDAC protege los sistemas hidráulicos de la maquinaria agrícola argentina del sobrecalentamiento durante las campañas de siembra y fertilización, extendiendo la vida útil de los componentes y garantizando continuidad operativa en campo.

Lo que debes saber

  • Más del 70% de las fallas en sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola tienen origen en el sobrecalentamiento del fluido
  • Cuando el aceite supera los 80–90°C, comienza una degradación acelerada de componentes que reduce la vida útil del sistema
  • Los intercambiadores de calor AC-M de HYDAC operan a 12V o 24V con protección IP68/IP6K9K para aplicaciones de campo
  • El AC-M cuenta con una variedad de núcleos: aletas PC para mayor capacidad térmica o HB para mayor resistencia al agro
  • Es una solución compatible con tractores, sembradoras de precisión, cosechadoras y pulverizadoras de la maquinaria agrícola argentina
  • HYDAC Argentina ofrece una selección técnica local en Buenos Aires y soporte en todo el país

El calor y el aceite como enemigos silenciosos de la maquinaria agrícola

En la campaña argentina, las tareas de siembra, fertilización y cosecha se ejecutan bajo condiciones de alta exigencia operativa.

Siembra, fertilización, aplicación de agroquímicos: cada una de estas tareas se ejecuta en ventanas cortas, con maquinaria agrícola que trabaja muchas horas seguidas bajo el sol de las principales regiones productivas del agro.

Cuando el fluido hidráulico supera los 80–90°C, comienza una cadena de degradación que compromete sellos, válvulas y bombas. La viscosidad cae, la película lubricante se adelgaza y los componentes trabajan fuera de sus especificaciones de diseño.

Más del 70% de las fallas en sistemas hidráulicos de maquinaria móvil tienen origen en el sobrecalentamiento.

Gestionar la temperatura a través de un sistema activo de refrigeración es una decisión que impacta directamente en la continuidad operativa de los equipos y en los resultados de cada temporada.

Qué hace el Refrigerador por aire con motor de CC — Serie AC-M de HYDAC

El Refrigerador por aire con motor de CC de HYDAC (Serie AC-M) es una referencia dentro de los intercambiadores de calor diseñados para aplicaciones móviles.

El AC-M puede refrigerar aceite hidráulico o refrigerante según la aplicación. Esta versatilidad es una de las ventajas concretas del producto: una sola referencia cubre distintos circuitos del sistema, lo que simplifica la gestión de componentes y reduce los costos de mantenimiento para la empresa.

El motor de corriente continua opera con 12V o 24V, lo que lo hace directamente compatible con los sistemas eléctricos de la maquinaria agrícola: tractores, sembradoras y cosechadoras sin necesidad de conversores adicionales.

La protección IP68/IP6K9K garantiza una operación confiable en el campo, donde la exposición al polvo, el agua y los impactos mecánicos es una constante.

¿Cuánta energía mecánica consume el AC-M?

El diseño del motor optimiza el consumo de energía en función de la demanda térmica real, reduciendo la carga sobre el alternador de la maquinaria agrícola. A través del control electrónico de velocidad (ESC), el intercambiador ajusta su funcionamiento de manera automática a las condiciones térmicas del sistema.

La selección del tipo de núcleo es una parte crítica del proceso técnico: considera el caudal del sistema, el delta de temperatura requerido y las condiciones ambientales de cada región productiva.

En cuanto a los tipos de núcleos disponibles, el AC-M ofrece dos variantes:

Aletas PC

Mayor superficie de intercambio y capacidad térmica más alta; indicadas para aplicaciones con alta demanda de disipación de calor

Aletas HB

Mayor resistencia mecánica y a la contaminación; recomendadas para entornos del agro con presencia de paja, semillas o polvo

Instalación compacta para maquinaria sin espacio sobrante

El AC-M resuelve esto con un perfil compacto y bajo peso pensado para la maquinaria agrícola real.

Cada accesorio en conjunto permiten configurar una solución de gestión térmica adaptada a las especificaciones de cada máquina y a las condiciones del equipo.

Para facilitar una instalación completa en distintas configuraciones, HYDAC ofrece accesorios que forman parte de la gama de opciones del producto:

Amortiguadores de vibración: absorben los golpes del trabajo en suelo irregular

Termostatos: regulan la temperatura del fluido hidráulico y protegen el sistema frente a cambios bruscos de carga

Control electrónico de velocidad (ESC): ajusta el motor del intercambiador a la temperatura real del fluido, optimizando el uso de energía

Válvula de bypass integrada (IBP/IBT): protege los intercambiadores de calor de presiones elevadas durante el arranque en frío

Gestión térmica del sistema en campo: continuidad operativa en campaña

Una parada en plena campaña de siembra tiene costos que van más allá del valor de los componentes afectados.

Las ventanas de siembra dependen de condiciones de suelo, temperatura y humedad que no esperan: perder dos o tres días a través de una falla hidráulica evitable impacta directamente en la producción de granos, en la producción general y en la productividad y en el balance de la empresa al final de la temporada.

La gestión térmica proactiva es una de las áreas de mayor desarrollo en el mantenimiento predictivo, con impacto en la disponibilidad operativa de la maquinaria agrícola.

Controlar la temperatura del fluido a través de intercambiadores de calor activos no solo previene fallas: también extiende los intervalos de cambio de fluido, reduce el desgaste de componentes y mejora la eficiencia del sistema hidráulico a lo largo de toda la vida útil de los equipos.

Este resultado es el motor del desarrollo de soluciones de gestión térmica en el sector.

Compatibilidad con distintos tipos de maquinaria agrícola

Los intercambiadores de calor AC-M tienen aplicación en distintos tipos de equipos del sector agrícola y de la construcción.

Esta variedad de aplicación posiciona a HYDAC, como referencia en el sector de intercambiadores de calor de HYDAC, con presencia activa en el sector agrícola y en la industria del desarrollo de maquinaria pesada.

El AC-M puede encontrarse en varios tipos de aplicaciones, como:

Tractores

Refrigeración del circuito hidráulico principal y de la transmisión; tracción mecánica de alta demanda

Sembradoras de precisión

Gestión térmica en sistemas de accionamiento hidráulico con múltiples ejes; maquinaria agrícola de alta productividad

Pulverizadoras y fertilizadoras

Refrigeración activa en circuitos de bombas y distribución; aplicación en agricultura de precisión; la maquinaria de agricultura intensiva tiene una de las mayores demandas térmicas del sector

Cosechadoras

La cosechadora de granos es el equipo más demandante en términos de potencia hidráulica; disipación de calor en sistemas de alta potencia en condiciones de trabajo continuado

Maquinaria de construcción y equipos municipales

Aplicación en excavadoras, compactadoras y vehículos de mantenimiento vial

HYDAC Argentina: selección técnica y soporte local

Seleccionar el modelo correcto de intercambiadores de calor requiere datos concretos del sistema: el caudal del circuito hidráulico, la temperatura de entrada y salida del fluido, la temperatura ambiente de la región de operación y el espacio disponible para la instalación en la maquinaria. Con esa información, el proceso de selección técnica determina el AC-M más adecuado para cada aplicación.

HYDAC trabaja de manera personalizada con ingenieros y técnicos de cada empresa de maquinaria agrícola para asegurar que los intercambiadores de calor seleccionados cumplan con las especificaciones reales de cada caso.

El soporte incluye asesoramiento técnico, acceso al catálogo técnico completo con los productos disponibles, incluyendo productos estándar y opciones configuradas, y acceso directo completo con conexiones, dimensiones, conexiones hidráulicas y curvas de rendimiento.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un intercambiador de calor para maquinaria agrícola?

Es un dispositivo que transfiere el calor del fluido hidráulico al ambiente, manteniendo la temperatura del sistema dentro de los límites recomendados. Funciona continuamente durante el trabajo de la maquinaria agrícola, protegiendo los componentes del sobrecalentamiento en campañas intensas y contribuyendo al mantenimiento predictivo para prolongar la vida útil del equipo.

¿Por qué se sobrecalienta el fluido hidráulico en sembradoras, tractores y en la cosechadora?

El aceite hidráulico absorbe el calor generado por la fricción y la pérdida de presión en válvulas, bombas y cilindros durante el trabajo en ambientes exigentes. En equipos que operan continuamente bajo altas temperaturas, el calor se acumula más rápido de lo que el sistema puede disipar naturalmente. Los intercambiadores de calor activos son la forma más eficaz de mantener la temperatura del fluido dentro de parámetros seguros y eficientes.

¿Cómo funcionan los intercambiadores de calor AC-M en aplicaciones móviles?

El AC-M hace circular el fluido caliente a través de un núcleo de aletas metálicas mientras el ventilador integrado impulsa el flujo de aire sobre esa superficie para transferir el calor hacia el exterior. Este proceso reduce la temperatura del fluido antes de que regrese al circuito hidráulico de la maquinaria. El modelo con válvula de bypass (IBT) agrega una capa adicional de protección al sistema durante el arranque en frío.

¿Qué protección tienen los intercambiadores de calor AC-M para el trabajo en el agro?

El AC-M cuenta con protección IP68 e IP6K9K, garantizando total hermeticidad contra polvo fino y resistencia al agua a alta presión. Esta protección asegura su funcionamiento confiable en ambientes agrícolas expuestos a tierra, paja, lluvia, barro y golpes mecánicos durante el traslado entre lotes, haciendo al AC-M ideal para el trabajo en el agro bajo condiciones exigentes.

¿Los intercambiadores de calor AC-M de HYDAC funcionan con 12V y 24V?

Sí. El motor de corriente continua del AC-M está disponible en 12V y 24V, lo que lo hace compatible con la mayoría de los equipos de maquinaria agrícola y de construcción sin necesidad de conversores de tensión. Esta característica simplifica la instalación y reduce los puntos de falla en el sistema eléctrico.

Protege tu maquinaria del calor y no pierdas ni un día de campaña

Entra en contacto con nuestros especialistas HYDAC para recibir asesoramiento técnico y seleccionar el intercambiador de calor más adecuado para la maquinaria agrícola de tu empresa:

Contáctenos