Nuestra gama de servicios: readaptación, reparación, puesta en servicio, mantenimiento y calibración

Servicio técnico de HYDAC Nuestra gama de servicios: readaptación, reparación, puesta en servicio, mantenimiento y calibración

El programa de servicio técnico de HYDAC le ofrece una asistencia profesional integral para sus necesidades concretas.

Desde el servicio técnico a la ingeniería de fluidos: todo a través de un único proveedor

El centro de servicio técnico de HYDAC ofrece una gama completa de prestaciones para un servicio técnico y una ingeniería de fluidos profesionales para sus aplicaciones. Nuestro objetivo es minimizar el tiempo de inactividad de las plantas hidráulicas y los sistemas de lubricación, aumentar la vida útil de los sistemas de control electrohidráulicos de circuito abierto y cerrado, y garantizar la fiabilidad de sus instrumentos de medición.

La dilatada experiencia de nuestro equipo de profesionales, la aprobación de los productos HYDAC a escala mundial y la cercana colaboración con agencias de inspección internacionales como TÜV, Germanischer Lloyd o DVGW, entre otras, son lo que marcan la diferencia en HYDAC.

Un programa de servicio técnico adaptado a sus necesidades concretas

Tanto para la puesta en servicio y el mantenimiento, como para la reparación o el suministro de equipos de alquiler, el centro de servicio técnico de HYDAC le ofrece un paquete integral de servicios en colaboración con otros proveedores.

Después de una consulta exhaustiva, podrá crear el paquete de servicio técnico que más se adapte a sus necesidades. Ya sea que necesite apoyo para su equipo de mantenimiento interno o un paquete de mantenimiento completo, siempre le ofrecemos la mejor solución para su situación.

Puesta en servicio de componentes, subsistemas y sistemas completos

Disponemos de las herramientas y los conocimientos necesarios para llevar a cabo cualquier tipo de intervención de servicio técnico. Nos encargamos de poner en servicio sus instalaciones, tanto si implica poner en funcionamiento sistemas de lubricación, sistemas hidráulicos o actuadores, como conectar nuevos componentes o incorporar subsistemas a un sistema existente.

Al montaje le sigue la instalación, el lavado del sistema de conductos, las pruebas de presión y, por último, la propia puesta en servicio. En todas estas etapas, le ofrecemos el apoyo de un equipo de profesionales con dilatada experiencia en hidráulica, electrónica, sistemas eléctricos, metalistería, soldadura y gestión de construcciones para proyectos en todo el mundo.

Revisión y mantenimiento de sistemas e instalaciones según sus necesidades

Revisar periódicamente los sistemas y los parámetros operativos evita costosos tiempos de inactividad. El centro de servicio técnico de HYDAC supervisa el estado del aceite y de los filtros, la presión de los acumuladores y el ajuste de las válvulas de sus sistemas, entre otros elementos. Los impactos y las vibraciones debidos a la conmutación se registran utilizando los últimos equipos de medición, y los parámetros se analizan y se documentan. A partir de esta información, los intervalos de revisión se adaptan a los requisitos según sea necesario.

Además de estas tareas generales de mantenimiento, el centro de servicio técnico de HYDAC realiza también inspecciones periódicas de conformidad con el Reglamento Alemán de Seguridad Industrial (en alemán: «Betriebssicherheitsverordnung» o «BetrSichV»). Asimismo, podemos verificar también componentes relevantes para la seguridad.

Reposición de aceite, limpieza del depósito o cambio completo de aceite realizado por HYDACCuidados profesionales para el transporte de fluidos y el lavado de conductos

HYDAC puede ofrecer los siguientes servicios:

  • Comprobación previa de la limpieza de las máquinas y los sistemas, los dispositivos de seguridad necesarios y las fuentes evidentes de fugas
  • Lavado de máquinas e instalaciones en el circuito de derivación hasta alcanzar la clase de limpieza requerida
  • Medición continua de la clase de limpieza del flujo de aceite, y muestreo del aceite para referencia de futuras mediciones comparativas
  • Conexión de tuberías y consumidores, y verificación final de fugas
  • Documentación completa del trabajo y de la clase de limpieza

Servicios de calibraciónOptimice la calidad de sus equipos de pruebas mediante el servicio de calibración del centro de servicio técnico de HYDAC o en sus propias instalaciones

HYDAC ofrece servicios de calibración de conformidad con DAkkS que aseguran una precisión máxima de las mediciones y trazabilidad internacional de acuerdo con los requisitos de la norma DIN EN ISO/IEC 17025.

La inspección de los equipos de pruebas y medición se incorpora en la serie de normas DIN EN ISO 9000-9004 como un aspecto básico para garantizar la calidad en la calibración estándar. Los equipos de pruebas y medición se revisan con el fin de garantizar que todos los equipos utilizados para asegurar la calidad del producto funcionen con precisión. Para garantizarlo, el equipo de pruebas debe calibrarse periódicamente y ser trazable según las normas nacionales. Además, se deben documentar las lecturas registradas.

Preparamos protocolos de pruebas y emitimos certificados de calibración para los siguientes equipos:

  • Sensores de partículas
  • Sensores de contaminación
  • Sensores de temperatura
  • Sensores de presión
  • Interruptores de presión
  • Dispositivos de registro de datos portátiles
  • Transmisores de caudal
  • Unidades de visualización

El centro de servicio técnico de HYDAC recomienda realizar, al menos, una calibración al año, de acuerdo con las condiciones de funcionamiento y del uso previsto del equipo de pruebas o medición.

Herramienta móvil de mantenimiento a distancia para sistemas de control de máquinasOptimice la calidad de sus equipos de pruebas mediante el servicio de calibración del centro de servicio técnico de HYDAC o en sus propias instalaciones

Las actualizaciones de software, los análisis de errores, los diagnósticos a largo plazo y la reparación y el mantenimiento de las máquinas suelen requerir la asistencia de un especialista. Sin embargo, con nuestra sólida herramienta de mantenimiento a distancia, ya no es necesario esperar la visita de un especialista, dado que permite acceder directamente al sistema de control de sus máquinas para ayudarle de manera fácil y rápida. La conexión VPN cifrada entre los especialistas y el sistema de control de las máquinas, certificada conforme a la norma ISO 27001, garantiza la seguridad informática necesaria. Incluso en caso de fallo de la fuente de alimentación, nuestra herramienta de mantenimiento a distancia siempre está lista para usarse gracias a la batería opcional, es decir que nada impide el mantenimiento profesional.

Nuestra solución modular de mantenimiento a distancia está disponible en diferentes versiones. Elija el modelo que mejor se adapte a su situación específica, ya sea mediante USB, una conexión Ethernet o la conexión directa con sensores. Estaremos encantados de asesorarle.

Remote Service Case

Remote Service Case+ con conexión directa a sensores

Reparación y readaptación técnica

Reparaciones directamente en sus instalaciones Ayuda rápida cuando se necesita

Si lo necesita, podemos reparar toda la gama de productos HYDAC en sus propias instalaciones, así como dispositivos de otras marcas. En función de sus necesidades, le ofrecemos reparaciones relativas a pedidos individuales con presupuesto previo o un paquete con piezas de recambio y repuestos.

Reparaciones en nuestras instalaciones Eficiencia gracias a las condiciones ideales en el taller

Para las solicitudes más amplias de reparaciones, realizamos las tareas pertinentes en los talleres de última generación de HYDAC. En nuestras instalaciones, nuestros técnicos disponen de las condiciones ideales y un equipamiento técnico integral: desde bancos de pruebas especializados a recambios de alta calidad, todo al alcance de la mano.

¿El resultado? Reparaciones de la más elevada calidad en menos tiempo y con un nivel máximo de seguridad operativa para sus sistemas.

Modernización y optimización para el futuro Más eficiencia gracias a las readaptaciones técnicas

El avance técnico no se puede detener: en muchos casos, las máquinas que se compren hoy no podrán producir la calidad necesaria mañana. En lugar de comprar componentes y sistemas nuevos, la mejor alternativa suele ser reconvertirlos y modernizarlos, tanto desde el punto de vista técnico como económico.

En todas las áreas especializadas, colaboramos con usted para encontrar formas de optimizar sus instalaciones, de modo que pueda reducir los costes operativos y aumentar su productividad y disponibilidad.

Contacte con nosotros para obtener asesoramiento profesional sobre todos sus problemas de servicio técnico

Las máquinas y los sistemas actuales poseen un elevado nivel de especialización. Contratar a un profesional distinto para encargarse de cada parte de estas instalaciones complejas no sería viable en términos económicos. HYDAC le ofrece una asistencia y un asesoramiento prácticos para que pueda centrarse en su negocio principal, reducir costes y asegurar su ventaja competitiva en todo momento.