Unidad de Potencia Hidráulica de HYDAC: diseño y construcción a medida para entornos industriales exigentes
Adaptabilidad total, tecnologías HYDAC avanzadas y soporte integral para optimizar el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas de potencia oleohidráulica en el mercado argentino.
Lo que debe saber
- HYDAC Argentina ofrece un alto nivel de personalización para cada unidad de potencia hidráulica (UPHs), adaptada a los requisitos únicos de cada aplicación industrial.
- Centrales hidráulicas que integran tecnologías como HYDAC EcoSwitch, EcoPack e Innocycle, que ajustan el consumo según la demanda, acondicionan el aceite para prolongar su vida útil y reducen la generación de residuos.
- HYDAC impulsa la tendencia de la Industria 4.0 al incorporar el uso de sistemas de control electrónico (PLC) y sensores inteligentes para monitorear el estado del fluido.
- Modelos que abarcan el ciclo de vida completo del proyecto, desde el análisis de requisitos hasta el uso de software CAD y herramientas de simulación avanzadas de funcionamiento.
- El área de Service cuenta con un equipo de especialistas para mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas en planta y por medio demanda.
Las condiciones operativas en el contexto industrial argentino son exigentes. La eficiencia energética es una prioridad creciente y las soluciones hidráulicas genéricas no satisfacen las demandas específicas de cada aplicación.
En HYDAC Argentina somos especialistas en el diseño y construcción de Unidades de Potencia Oleohidráulica (UPHs) altamente personalizadas y modulares, pensadas para atender las diversas industrias y aplicaciones.
Nuestro enfoque y know-how internacionales se centran en trabajar estrechamente con los clientes para comprender sus necesidades únicas y diseñar sistemas que optimicen el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad de sus operaciones industriales. Este compromiso abarca desde la concepción inicial del modelo de la unidad hidráulica hasta la implementación, suministro de partes, piezas y componentes, así como el soporte continuo de las UPHs a través de nuestra área de Service.
Instalación y diseño a medida La adaptación de la central hidráulica comienza con una selección precisa de componentes de acuerdo con cada aplicación. Los siguientes, son algunos de los componentes y elementos HYDAC más comunes para la personalización de la estación hidráulica:
Bombas hidráulicas:
Se seleccionan bombas de engranajes, paletas o pistones, con opciones de desplazamiento fijo o variable, para optimizar el caudal y la presión y mejorar la eficiencia energética.
Motores Eléctricos:
Se eligen según la potencia, la eficiencia (clasificaciones como IE2 e IE3), el voltaje y las normativas locales de la red eléctrica.
Válvulas de Control:
Se integran válvulas direccionales, de presión, de caudal, proporcionales y servomotoras, ofreciendo un control preciso del flujo y la presión para optimizar el rendimiento del actuador.
Sistema de filtración:
Los filtros se seleccionan según su clasificación (succión, presión o retorno) y el nivel de contaminación a controlar.
Acumuladores hidráulicos:
Se pueden incorporar acumuladores hidráulicos de vejiga, de pistón o de membrana, con funciones como el almacenamiento de energía, la amortiguación de pulsaciones o la compensación de fugas.
Depósitos:
Los depósitos se personalizan en tamaño, forma, material y accesorios (como deflectores y placas de enfriamiento/calentamiento) para minimizar la aireación y la acumulación de contaminantes.
Sistemas de Control:
Se consideran la instrumentación (manómetros, sensores de nivel y de temperatura) y los sistemas de control eléctricos o electrónicos (PLC) según el nivel de automatización requerido.
Además de los diversos tipos de componentes, también es posible personalizar el diseño del circuito hidráulico completo para cumplir con la secuencia de movimientos, las velocidades y las fuerzas requeridas para garantizar la fiabilidad de la máquina. El diseño mecánico y estructural (bastidor, bancada) se adapta para una integración óptima en el espacio o lugar disponible y para soportar las condiciones de trabajo específicas del entorno.
Nivel de la Modularidad
La modularidad de las unidad de potencia hidráulica de HYDAC complementa el servicio de personalización, facilitando la adaptación y las futuras expansiones:
- Bloques de válvulas modulares: Permiten configurar diferentes combinaciones de válvulas en bloques hidráulicos para una gran flexibilidad en el diseño del circuito.
- Subconjuntos funcionales: Se pueden integrar o prescindir de subconjuntos predefinidos, como dispositivos de filtración o circuitos de refrigeración modulares.
- Diseños Compactos: Se ofrecen diseños apilables u optimizados para instalaciones con limitaciones dimensionales.
Eduardo Mlenek, Jefe de Service de HYDAC Argentina
En HYDAC Argentina, nuestra filosofía es la personalización extrema. Entendemos que una solución genérica nunca alcanzará el rendimiento óptimo en entornos industriales exigentes. Diseñamos el circuito hidráulico y la selección de componentes—desde bombas de desplazamiento variable hasta depósitos optimizados y válvulas servo—a medida, garantizando la integración eficiente y la reducción de costos operativos al evitar el sobredimensionamiento.
Eficiencia y Confiabilidad: integrando tecnologías avanzadas Las centrales hidráulicas integran una gama de piezas, partes, elementos críticos (incluyendo al aceite como un activo crítico más) y tecnologías de vanguardia desarrolladas por el Grupo HYDAC para atender la tendencia sostenible del mercado argentino:
Bombas de desplazamiento variable y control de velocidad variable:
Ajustan el caudal y la velocidad del motor eléctrico que acciona la bomba según la demanda del sistema, reduciendo drásticamente el consumo de energía y la generación de calor.
Tecnología HYDAC EcoSwitch y EcoPack:
El sistema EcoSwitch optimiza el funcionamiento de bombas dobles, despresurizando una de ellas cuando disminuye la demanda de caudal. El EcoPack es un sistema modular que utiliza control de velocidad variable para optimizar la eficiencia de las máquinas eléctricas compactas.
Filtración de alta eficiencia y tecnología Innocycle:
Los sistemas de filtración avanzados no solo eliminan contaminantes, sino que, junto con la tecnología Innocycle, prolongan la vida útil del fluido y de los dispositivos, lo que reduce el consumo de recursos y contribuye a la sostenibilidad.
Sistemas de Control Electrónico (PLC):
La integración de PLCs permite una gestión avanzada de la UPH, incluyendo la implementación de ciclos de trabajo optimizados, modos de espera de bajo consumo y la coordinación precisa de múltiples actuadores.
Sensores inteligentes y monitorización de la condición (Industria 4.0):
Componentes diseñados para monitorizar parámetros clave del fluido hidráulico (nivel de contaminación, temperatura, humedad) y de los elementos (presión, vibración). Esto permite un mantenimiento predictivo y evita fallas en el equipo o sistema hidráulico.
Systems & Services: Capacidades Integrales de HYDAC ArgentinaHYDAC Argentina ofrece un espectro completo de Sistemas y Servicios que aseguran soluciones integrales, desde la ingeniería inicial hasta el soporte posventa de la unidad de potencia hidráulica:
Eduardo Mlenek, Jefe de Service de HYDAC Argentina
Estamos impulsando activamente la digitalización y la eficiencia energética en el mercado. Integrando tecnologías como el Control de Velocidad Variable y sistemas como EcoPack y EcoSwitch, optimizamos el consumo eléctrico según la demanda real del sistema. Además, nuestros sensores inteligentes permiten la monitorización de condición para el mantenimiento predictivo, un factor clave para asegurar la confiabilidad y reducir el tiempo de inactividad de nuestros clientes.
Liderando en Soluciones Adaptadas
El liderazgo de HYDAC Argentina se sustenta en su capacidad para adaptarse a las particularidades del mercado local, incluidos los desafíos específicos de diversos sectores industriales, como la minería, la construcción o la maquinaria agrícola.
Al invertir continuamente en Innovación y Desarrollo, además de expandir su portfolio de soluciones especializadas, HYDAC no solo atiende las tendencias hacia la digitalización y la Industria 4.0 sino que se posiciona como el socio estratégico ideal para lograr soluciones hidráulicas innovadoras, eficientes y sostenibles en el país.
Preguntas Frecuentes: Unidad de potencia hidráulica
¿Qué es potencia en hidráulica?
La potencia en hidráulica es la cantidad de energía útil que un sistema transmite a través del fluido para realizar trabajo sobre actuadores como cilindros o motores. Es una medida de la capacidad del sistema para convertir presión y caudal en movimiento y fuerza, siendo esencial para determinar el rendimiento y la eficiencia de equipos hidráulicos.
¿Cómo se mide la potencia hidráulica?
La potencia hidráulica se mide multiplicando el caudal de fluido (en litros por minuto) por la presión (en bares), y el resultado se divide entre 600 para obtener el valor en kilovatios. Los sistemas HYDAC utilizan sensores de presión y caudal para realizar estas mediciones de forma precisa y en tiempo real.
¿Cuáles son las partes de una unidad de potencia hidráulica?
Una Unidad de Potencia Hidráulica (UPH) de HYDAC se compone de bombas (pistones, engranajes, paletas) y motores eléctricos que se seleccionan según la potencia y el voltaje requeridos. El sistema incluye válvulas de control (direccionales, proporcionales), acumuladores, depósitos de aceite optimizados, filtros de alta eficiencia para garantizar el código ISO del aceite, instrumentación como sensores y sistemas de control electrónico (PLC).
¿Cómo funciona una central hidráulica?
Una central o unidad de potencia hidráulica (UPH) funciona cuando los motores eléctricos accionan las bombas para generar el caudal y la presión necesarios. El rendimiento se optimiza mediante el control de velocidad variable, que ajusta la velocidad del motor según la demanda del sistema, lo que reduce el consumo de energía. Los sistemas de control electrónico (PLC) gestionan el funcionamiento y permiten implementar ciclos de trabajo optimizados de la maquinaria.