Válvulas CETOP en planta: estandarización para un mantenimiento más rápido y menor tiempo de parada

Lo que necesitas saber

  • Las válvulas CETOP no son una marca ni un modelo: CETOP es una interfaz de montaje normalizada que comparten distintos fabricantes.
  • Las normas DIN 24340, ISO 4401 y CETOP RP 121 H fijan el patrón de orificios y conexiones para cada tamaño.
  • HYDAC fabrica válvulas direccionales en cinco tamaños, del 6 al 32, según el caudal y la presión de la aplicación.
  • La placa intermedia CETOP de HYDAC permite cambiar una válvula direccional sin drenar el fluido del circuito.
  • Estandarizar el montaje reduce la cantidad de repuestos hidráulicos distintos que hay que mantener en stock.

El problema: cada parada no planificada cuesta más de lo que parece

Cuando falla una válvula direccional, el protocolo habitual empieza por drenar el circuito. Después viene la búsqueda del repuesto correcto, la verificación de compatibilidad y recién entonces el montaje.

El problema crece cuando el parque de máquinas combina marcas y patrones de montaje distintos. El equipo de mantenimiento industrial termina administrando un inventario más grande de lo necesario, con piezas que sirven para una sola línea o un solo proveedor.

En sectores como papel y celulosa, siderurgia o minería, una línea detenida golpea de manera directa el volumen de producción del día. Ese tiempo extra de búsqueda y montaje se traduce en un costo que la planta siente, aunque no siempre lo mida con precisión.

Estandarizar el criterio de montaje es, en el fondo, una decisión de mantenimiento industrial: cambia menos la válvula en sí y más el proceso completo alrededor de su reemplazo.

Válvulas direccionales CETOP: modelos y funcionamiento¿Qué significa que una válvula sea CETOP?

Significa que su patrón de agujeros de montaje y conexión cumple con una norma común (DIN 24340, ISO 4401, CETOP RP 121 H) para un tamaño determinado. Cualquier válvula que respete ese patrón se monta sobre la misma placa base, sin importar el fabricante.

HYDAC fabrica válvulas direccionales pilotadas electrohidráulicamente en los tamaños 10, 16, 25 y 32, con las familias 4WEH, 4WEHR y 4WH. Para caudales menores, ofrece también válvulas de accionamiento directo en tamaño 6, como la familia 4WE6.

Las electroválvulas hidráulicas de estas familias, como la 4WEH, agregan accionamiento eléctrico sobre el mismo patrón de montaje CETOP.

Si dos válvulas comparten el mismo tamaño CETOP, comparten también la base de montaje. Eso permite reemplazar un modelo por otro, incluso de otro fabricante, sin modificar la tubería ni rediseñar la instalación.

Especificaciones técnicas de referencia

HYDAC fabrica sus válvulas direccionales hidráulicas en tamaños CETOP que van del 6 al 32. La siguiente tabla resume los modelos pilotados electrohidráulicamente (familias 4WEH, 4WEHR y 4WH), con caudal, presión e interfaz normalizada por tamaño.

 

TamañoModelos (ejemplos)Interfaz normalizadaCaudal máx.Presión máx. (P-A-B / T)
104WEH10 · 4WEHR10 · 4WH10CETOP 4.2-4 P05-320 / ISO 4401-05-05-0-05150 l/min320 bar / 210 bar
164WEH16 · 4WEHR16 · 4WH16ISO 4401-07-07-0-05300 l/min350 bar / 210 bar
254WEH25 · 4WEHR25 · 4WH25ISO 4401-08-08-0-05600 l/min350 bar / 210 bar
324WEH32 · 4WEHR32 · 4WH32ISO 4401-10-09-0-051.000 l/min350 bar / 210 bar

Fuente: HYDAC, "Directional valves — Product overview", EN 5.200.1.0/10.21

La placa intermedia CETOP de HYDAC

HYDAC ofrece placas intermedias CETOPpensadas para el reemplazo de válvulas direccionales sin interrumpir el circuito hidráulico.

Al montar la placa, las líneas de presión y de salida se cierran mediante válvulas de bola integradas. Una válvula de retorno adicional evita que el fluido regrese desde el depósito durante el cambio. El circuito queda cerrado mientras se retira la válvula y se coloca la nueva.

Este mecanismo evita drenar el aceite del sistema cada vez que una de las válvulas hidráulicas llega al final de su vida útil o falla, un paso que hasta ahora extendía la parada más tiempo del que la reparación en sí exigía.

Como la conexión CETOP está normalizada, la placa se incorpora incluso sobre una instalación que ya tiene válvulas direccionales hidráulicas de otro fabricante, sin reemplazar toda la instalación.

Compatibilidad con instalaciones existentes

Como la conexión CETOP está normalizada, una planta puede incorporar la placa intermedia sobre una instalación que ya tiene válvulas direccionales hidráulicas de otro fabricante, siempre que respeten el mismo tamaño CETOP. La actualización no exige reemplazar toda la instalación hidráulica.

Beneficios medibles para la planta

Menor tiempo de parada

El cambio de válvula sin drenar el circuito acorta la ventana de intervención: se retira la unidad que falló, se monta la nueva sobre la placa intermedia y se reabre el circuito, sin el paso adicional de vaciar y volver a cargar el sistema.

Menos variedad de repuestos en stock

Al estandarizar el patrón de montaje CETOP, la planta cubre varias aplicaciones con menos referencias distintas en el pañol. Un mismo tamaño CETOP acepta válvulas de distintas familias, lo que simplifica la gestión de repuestos hidráulicos y reduce el capital inmovilizado en inventario.

Mayor seguridad para el operador

Menos manipulación de fluido a presión durante el recambio reduce el riesgo de derrame y de exposición del operador a la línea presurizada. El circuito cerrado también reduce la posibilidad de contaminación del fluido.

Preparación para el mantenimiento predictivo

A futuro, el mismo patrón de montaje facilita sumar sensores de mantenimiento predictivo sobre las válvulas existentes, sin rediseñar la instalación. En conjunto, esta estandarización de repuestos es lo que más tiempo le ahorra al equipo de mantenimiento a lo largo del año.

Preguntas frecuentes

¿Se puede combinar una válvula de otra marca con una placa intermedia HYDAC?

Sí, siempre que la válvula respete el mismo tamaño y patrón de montaje CETOP que la placa. La norma no distingue fabricante: define solo la disposición de los orificios de conexión y fijación. Antes de combinar marcas, conviene confirmar el tamaño exacto de cada componente con el equipo técnico de HYDAC.

¿La placa intermedia CETOP sirve para instalaciones ya existentes?

Sí. Como usa la misma conexión CETOP que las válvulas ya instaladas, la placa se incorpora sin modificar la tubería ni rediseñar el circuito. Es una forma de actualizar el proceso de reemplazo de válvulas sin una intervención mayor en la instalación.

¿Cuánto tiempo de parada se ahorra al usar una placa intermedia CETOP?

El ahorro depende de la aplicación y del protocolo de mantenimiento de cada planta. Lo que sí elimina siempre es el paso de drenar y volver a cargar el circuito durante el reemplazo de la válvula.

¿Qué tamaño CETOP necesito para mi instalación?

Depende del caudal y la presión de trabajo del circuito. Los tamaños 10, 16, 25 y 32 cubren caudales de 150 a 1.000 l/min, y conviene definir el tamaño exacto junto al equipo técnico de HYDAC antes de elegir la válvula o la placa intermedia.

Habla con un especialista HYDAC

Un mismo patrón, cualquier marca compatible. Así es como la estandarización CETOP le devuelve horas de producción a la planta.

El equipo de HYDAC Argentina te ayuda a definir el tamaño correcto para tus válvulas direccionales hidráulicas y a evaluar si conviene incorporar una placa intermedia. 

Contacta a un especialista HYDAC